使用 TIDA-01526 進行高精密度溫度量測
00:08:01
|
28 JAN 2025
TIDA-01526 採用配備兩個 PT500 或 PT1000 感測器的完整 DTM 子系統,滿足 EN1434 對熱能和冷能電表的要求。串聯配置支援用於住宅儀表的 2 線感測器,或用於熱量計算器的 4 線感測器。對於 2 線和 4 線感測器,在 0 至 150°C 的測量溫度範圍內,解決方案的差分溫度準確度在使用偏移和增益校準的情況下優於 20 mK。
資源
本影片屬於系列影片
-
精密實驗室系列:熱能及冷能電表的精確溫度量測
video-playlist (7 videos)