首頁
影片庫

USB Type-C 電力傳輸 3.1 延伸功率範圍 + 電池充電器應用示範

00:01:39 | 10 SEP 2024

USB-C PD3.1 推出延伸功率範圍 (EPR),將 48V 時的 USB-C 最大功率增加至 240W。此影片展示可做為 240W 電源和 240W 電源汲極的 USB-C 電力傳輸和電池充電解決方案。 

資源

  • arrow-right 造訪我們的 USB-C 電力傳輸控制器頁面
  • arrow-right 造訪我們的電池充電器登陸頁面
  • arrow-right 造訪 USB-C 技術頁面
  • download 閱讀更多有關採用 240W EPR 的應用資訊
download

瀏覽影片

觀看所有影片
觀看所有影片
產品
  • DLP 產品
  • 交換器與多工器
  • 介面
  • 射頻 (RF) 與微波
  • 微控制器 (MCU) 與處理器
  • 感測器
  • 放大器
  • 數據轉換器
  • 時鐘與計時
  • 晶粒與晶圓服務
  • 無線連線
  • 邏輯和電壓轉換
  • 隔離
  • 電源管理
  • 音訊、觸覺和壓電
  • 馬達驅動器
應用領域
  • 汽車
  • 通訊設備
  • Data center
  • 工業
  • 個人電子產品