使用 LM5176 的熱電冷卻示範
00:01:08
|
16 SEP 2024
熱電冷卻器 (TEC) 單元的優勢包括無噪音、無需製冷劑即可運作,以及小巧的尺寸,因此在工業和醫療設備的精確溫度控制系統中受到廣泛使用。此影片會介紹適用於電壓及電流控制的彈性 TEC 驅動器策略。TEC 以單一 DC/DC 控制器 (LM5176) 驅動。TEC 中的供電可從 -10V 變更為 +10V,且最大電流為 4A,以支援加熱和冷卻。