培訓影片系列

使用完全整合式 eFuse,實現直覺化的系統保護

eFuse 是高度整合的 IC ,可在輸入或輸出提供裝置與系統級保護。以往只需少數幾個離散式零組件即可建立完整的電源路徑保護電路 - 元件會佔用超過 7% 的電路板空間,這會產生不必要的設計障礙,且在需要 UL 認可時可能會延緩上市時間。我們的完全整合式 eFuse 包含過電流、過電壓、反向極性以及更為重要的保護功能,可消除上述問題。從頭開始進行本系列,或跳到討論您當前挑戰的主題。 

簡報者

View series

使用完全整合式 eFuse,實現直覺化的系統保護