培訓影片系列

如何設計適用於電動車 (EV) 的多 kW DC/DC 轉換器

我們都很清楚對電動車 (EV) 的需求正在快速增加。本訓練課程分爲八個部分,首先在第 1 部分中會說明典型的 EV 系統。第 2 部分則會簡要說明鉛酸電池和鋰離子電池如何充電。第 3 部分著重於功率因數和諧波電流的類型。第 4 部分會探討功率因數校正 (PFC) 和典型的升壓 PFC 級。第 5 部分將集中說明全橋相移式轉換器 (PSFB) 拓撲結構,包括使用此拓撲結構的原因,以及其運作方式的詳細說明。第 6 部分會深入探討 PSFB 及其運作方式。第 7 部分說明如何使用德州儀器的 UCC28951-Q1 和其他汽車級零件,設計高功率的電池充電器。最後,第 8 部分將探討 MOSFET 閘極驅動器在電源系統中所扮演的角色。

簡報者

View series

如何設計適用於電動車 (EV) 的多 kW DC/DC 轉換器