Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

培訓影片系列

如何評估和配置 USB Type-C™ PD 控制器

需要透過 USB Type-C 連接埠提供 15 W 以上的電力嗎?那麼,請從本訓練課程系列開始,了解我們的 TPS65987D 工具套件的功能。首先請觀看我們主要評估模組的概覽,然後了解如何使用我們的應用配置 GUI 工具來變更配置設定,或是與 I2C 的供電裝置控制器互動。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected

      簡報者

      View series

      如何評估和配置 USB Type-C™ PD 控制器