培訓影片系列
精密實驗室系列:熱能及冷能電表的精確溫度量測
PT100/500/1000 電阻溫度感測器 (RTD) 廣泛用於電網基礎設施和工廠自動化應用,協助高精確度溫度量測。技術要求包括在 0 至 180°C 中,針對熱能及冷能電表實現 20mK 的精確差分溫度量測 (DTM),或在 -200 至 850°C 的完整範圍內,針對工業感測器發射器實現超過 400 mK 的精確度。本訓練將深入探討如何使用 ADS1220 ΔΣ 轉換器系列,在具有標準 RTD 的熱能及冷能電表應用中實現精確溫度量測。24 位元 ADS1220 系列裝置提供了超低功耗、單晶片精卻溫度解決方案,最多可量測兩個串聯的 2 線或 4 線 RTD,實現高達 19.6 位元的有效解析度,高過 DTM 的 10mK 解析度和 20mK 精確度。使用 SPI、I2C 或 UART 介面,ADS1220 裝置可以連接到 MSP430FR6989 (旋轉偵測感測) 或 MSP430FR6047 (超音波流量量測) MCU,完成熱能或冷能電表開發平臺。TMP116 是一款全數位、高精密度的溫度感測器,可進行單點校準,在 -55°C 至 +125°C 範圍內比 AA 級 RTD 更加準確。TMP116 整合了 64 位元使用者資料,可儲存校準資料,消除 PT 感測器和熱能電表供應商之間的紙本作業。具有 I2C 介面的 2x2mm TMP116 數位感測器則能內建於標準 PT 感測器主體中,並直接連接至熱能或冷能電表 MCU,例如 MSP430 或 CC13xx 無線 MCU 系列。我們的 TPD1E04 或 TPD1E10B 裝置遵守 EN61000-4-2 及 -4-4 標準,符合 EN1434-4 熱能電表規範要求。
熱能電表精密溫度量測概覽
|
簡報者
資源
/content/texas-instruments/zh-tw/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-precision-temperature-measurement-in-heat-and-cold-meters
View series