Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

多重通訊協定

以豐富的多協定 (多標準) 和多頻段無線 MCU 產品組合,讓您的設計能因應未來需求

並行多協定運作

我們的多協定無線 MCU 可為爲您的長距離 Sub-1 GHz 網路提供 Bluetooth® 低耗能,並可爲您的 Bluetooth® 低耗能設計或任何其他無線協定組合提供 Zigbee®。您可在 SimpleLink™ 無線 MCU 平台的一系列裝置中進行選擇,裝置提供並行多協定操作、共存和開通配置選項,讓您能使用一個或多個晶片,創造複雜的 IoT 系統。

多協定產品組合 (依記憶體和協定分類)

我們為您提供的多協定解決方案

並行多協定 (單晶片)

我們提供稱為動態多通訊協定管理器 (DMM) 的軟體層,藉由即時切換通訊協定堆疊,讓單一無線電能在 MCU 上同時執行多個無線協定。開發人員因此能爲系統各種可能狀態決定自訂協定優先順序、管理協定堆疊並減少延遲。我們的解決方案可高度客製化,開發人員可依據系統任何狀態設定優先順序。 

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 9:12
Loaded: 1.79%
Stream Type LIVE
Remaining Time 9:12
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
交換多協定/開通配置 

交換多協定/開通配置是指裝置與現有無線網路交換資訊 ((網路名稱 (SSID)、密碼和安全類型) 以加入該網路的過程。Bluetooth 低耗能開通配置利用 Bluetooth 低耗能進行資訊交換,但可讓裝置加入適用不同無線標準 (Wi-Fi、Wi-SUN、 Thread 等) 的網路。使用者可直接從智慧型手機進行新裝置開通配置,獲得使用方便且一致的體驗。 

共存:雙晶片多協定

想在應用中配置 Bluetooth 和 Wi-Fi 連線的設計人員,可搭配使用 CC3x35 無線裝置與 Bluetooth 低耗能 MCU。運用分時多工技術,兩個裝置可在沒有無線干擾的情況下共享單一天線,進而實現 Bluetooth 低耗能 (或任何 2.4GHz 協定) 和 Wi-Fi 開通配置功能、雲更新等。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 8:14
Loaded: 2.02%
Stream Type LIVE
Remaining Time 8:14
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected

技術資源

Application brief
Application brief
Dynamic Multi-protocol Manager (DMM) Tech Note (Rev. A)
DMM 是一種軟體模組,透過即時切換協定,讓單一無線電能夠同時操作多個無線通訊協定。
document-pdfAcrobat PDF
影片
影片
如何在一個裝置上執行兩個無線協定
了解如何透過 TI 的動態多協定管理員 (DMM) 軟體模組,以單一裝置運用多種無線技術。
White paper
White paper
Dynamic Multi-Protocol (DMM) Performance
以下文件針對在各種網路配置中通過完整測試與驗證的 TI DMM 配置,提供相關重要問題說明。
document-pdfAcrobat PDF