Sub-1 GHz 產品

運用高性能、低功耗無線裝置,以更遠距離連接您的網路

parametric-filter檢視所有產品
Sub-1GHz 無線通訊可提供長距離通訊、透過障礙物傳輸並降低功耗。這些優勢讓 TI 的 sub-1GHz 產品非常適合如智慧電網、遠端 IoT 裝置,家庭與商業建築自動化及農村連線等應用,在這些應用中,可靠且節能的通訊至關重要。憑藉大量靈活的低功耗射頻收發器,無線微控制器和模組產品組合,我們就能幫助您排除全球部署的障礙。

依類別瀏覽

收發器        

在處理器旁新增穩固的長距離無線連線

無線 MCU    

具有處理器、週邊設備和無線電的單晶片解決方案,適用於長距離應用

模組

RF 認證系統級封裝 (SIP) Sub-1GHz 無線模組

Sub-1 GHz 產品 設計與開發

不論您是在進行簡單的設計或建立複雜系統,都應對您的設計抱持信心。我們豐富且使用方便的硬體與軟體工具,及全年無休的業界專家服務,將讓您推動創新向前邁進。

TI 開發人員區域

存取並下載所有所需的開發工具、軟體和訓練,以便在雲端或桌上型電腦中輕鬆開發、偵錯與分析程式碼。 arrow-right

硬體

探索我們廣泛的成本優化解決方案組合,滿足您的無線連線需求。 arrow-right

軟體

Simplelink SDK 提供全方位的可攜式軟體套件,適合開發各種無線協定。 arrow-right

教育資源

歡迎使用 TI 豐富的支援產品做為您的首選資源,以在設計過程的每個步驟中快速解決問題。 arrow-right

合作夥伴

我們的合作夥伴是由備受尊敬且信譽卓越企業所組成的全球社群,其提供的產品與服務可充實我們的半導體產品解決方案。 arrow-right

設計與開發資源

開發板
SimpleLink™ 多頻帶 CC1352R 無線 MCU Launchpad™ SensorTag 套件

The TI LaunchPad™ SensorTag kit offers integrated environmental and motion sensors, multi band wireless connectivity and easy-to-use software for prototyping connected applications. With one kit, developers can easily create connected applications featuring Bluetooth® Low Energy, (...)

計算工具
SmartRF Studio

SmartRF™ Studio 是一款 Windows 應用程式,功用在於協助射頻系統的設計人員在為所有 TI CC1xxx 及 CC2xxx 低功耗射頻裝置設計過程中,能在早期階段輕鬆評估無線電。此程式簡化了配置暫存器值和命令的產生,以及射頻系統的實際測試和除錯。

SmartRF Studio 支援下列 TI 裝置:

SmartRF Studio 8

  • CC2340R5

SmartRF Studio 7

  • CC2674P10、CC2674R10、CC1354P10、CC1354R10、CC1314R10
  • (...)
設計工具
第三方無線模組搜尋工具

The third party wireless module search tool helps developers to identify products that meet their end equipment specifications and procure production ready wireless modules. The third party module vendors included in the search tool are independent third party companies with expertise in designing (...)

CC1314R10
Sub-1 GHz 無線 MCU

具 1-MB 快閃記憶體和高達 296 kB SRAM 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz 無線 MCU

約略價格 (USD) 1ku | 3.07

CC1354R10
Sub-1 GHz 無線 MCU

具 1-MB 快閃記憶體和高達 296-KB SRAM 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多頻無線 MCU

約略價格 (USD) 1ku | 3.224

為何選擇 TI 的 Sub-1 GHz

checkmark

20 年創新

透過 RF 創新與經過實證的 Sub-1 GHz 解決方案實現新應用

checkmark

最具可擴充性且靈活的產品組合

採用多種記憶體尺寸的接腳對接腳相容無線 MCU 系列

checkmark

消除全球部署的障礙

適用多個頻帶的可高度配置的無線電,易於在全球進行認證和部署

探索 Sub-1GHz 無線技術

我們的 CC1312PSIP 系統級封裝 (SIP) 模組可讓您在設計中增加長距離連線功能,並加快上市時間。

優點:

  • 整合式被動元件有助於簡化設計。
  • 利用 TI 在全球各地監管機構取得的認證,有效簡化了您的無線認證程序。
  • 精巧的設計可將印刷電路板面積縮減多達 80%。
  • 針腳對針腳與 2.4GHz SIP 相容。

在連接設備的環境架構中,一部裝置的漏洞可能會危及整個網路。無線通訊協定、硬體和軟體都需要多層級的安全性,以確保系統完整性。安全啓動和防回復等功能可驗證裝置上是否執行了正確的軟體,並可防止使用較舊、較易受攻擊的韌體版本。將軟體與硬體跟 Arm® TrustZone 等功能隔離,可將中央安全任務與正常作業分開,以提高安全性。根據您需要的安全等級,我們在產品組合中提供多種選項。

Application note
Secure Boot in SimpleLink™ CC13x2/CC26x2 Wireless MCUs
安全開機是在嵌入式處理器上提供的安全措施,可用於在裝置開機期間,驗證在處理器上執行之程式碼的完整性和真實性。
PDF
資源
ARM® Developer:Cortex® M-33 文件
關於 Arm Cortex-M33 安全功能的深入資訊。
資源
SimpleLink™ Academy:以 MCUBoot 升級啟用 TrustZone 的映像
ARM TrustZone 透過定義記憶體分割區,實現硬體強制隔離。在本實驗室中,我們將檢視如何使用 MCUBoot,以利用 MCUBoot 的雙插槽功能,升級啟用 TrustZone 的應用。

我們支援的頻帶符合區域性法規與標準,因此可以在全球部署使用 TI 技裝置術的。區域性配置有助於避免干擾在附近頻帶中運作的其他無線技術。

我們裝置可用於工業、科學及醫療應用的頻帶包含:

  • 928-960MHz (美國)。
  • 920-923MHz (日本)。
  • 902-928MHz (美洲、澳洲)。
  • 863-876MHz (歐洲)。
  • 470-510MHz (中國)。
  • 450-470MHz (美國)。
  • 433-434MHz (非洲、亞洲、澳洲、歐洲)。
  • 426-429MHz (日本)。
  • 315MHz (美洲、亞洲)。
  • 169MHz (歐洲)。

我們經過現場測試的低功率晶片有助於確保即使在高溫環境中,也可讓電池壽命延長 10 年以上,無需更換電池。我們的感測器控制器包含專用的 16 位元 CPU 核心,可在主動模式、待機模式甚至啟動期間實現超低功耗,進一步延長電池壽命。即使 RAM 保留達 256kB,待機電流仍可維持在 1µA 以下,可將能源效率最佳化。

我們的無線 MCU 系列旨在提供最大彈性,不但可實現重複使用軟體和輕鬆擴充,同時也能維持接腳相容性,進而簡化開發。我們所有裝置皆為接腳相容,並使用相同的軟體開發套件,可實現無縫升級。您可利用 128kB 的快閃記憶體開始開發,且在應用持續進化之際,您無需重新設計硬體,就能輕鬆轉換至多達 1MB 的快閃記憶體。

下載

探索精選應用

電動車充電
在難以觸及的區域實現更佳的覆蓋範圍
建築自動化
順利延伸智慧住宅與建築裝置的範圍
太陽能
實現遠端監控、提升效率並提高安全性

在難以觸及的區域實現更佳的覆蓋範圍

Sub-1GHz 技術已在如地下室與混凝土車庫等嚴苛環境中證明具有效用,而 4G 訊號在這類位置則通常會失效。將我們的矽解決方案直接整合至每個充電器中,就可省去將 4G 節點連接至中央閘道的需求。

TI 的 Sub-1GHz 解決方案有助於降低成本、確保無縫通訊,並且可提供長距離連線。此外,我們的模組可加快上市時間,簡化將 sub-1GHz 連線新增至充電器的程序。

特色資源

產品
  • CC1312R – 具有 352kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M4F Sub-1 GHz 無線 MCU
  • CC1312PSIP – 配備整合式功率放大器的 Sub-1 GHz 系統級封裝 (SIP) 模組
  • CC1352P7 – SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多協定 sub-1 GHz 和 2.4-GHz 無線 MCU 整合式功率放大器

順利延伸智慧住宅與建築裝置的範圍

利用下列優勢,讓您的產品脫穎而出:

  • 超低功耗感測器控制器可利用鈕釦型單芯電池運作多年。
  • 具備可擴充記憶體和用於擴大範圍的整合式功率放大器的針腳至針腳相容無線微控制器。
  • 我們的軟體開發套件透過簡易的 Amazon Sidewalk 通訊協定整合技術,打造最快速的開發環境路徑。

特色資源

參考設計
  • TIDC-01002 – 適用於 TI-RTOS 系統的 SimpleLink™ 低於 1 GHz 感測器到雲端閘道參考設計
  • TIDEP0084 – 適用於 Linux 系統的低於 1 GHz 感測器到雲端工業物聯網閘道參考設計
  • TIDA-01477 – 啟用 Sub-1 GHz 與感測器至雲端網路的濕度及溫度感測器節點參考設計
產品
  • CC1312R7 – 具有 704-kB 快閃記憶體的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多協定 Sub-1 GHz 無線 MCU
  • CC1352P7 – SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多協定 sub-1 GHz 和 2.4-GHz 無線 MCU 整合式功率放大器

實現遠端監控、提升效率並提高安全性

我們的太陽能微型逆變器和追蹤器硬體和軟體解決方案,有助於確保對干擾的抗擾性;強化長距離連線以在面板與集中式控制系統間實現無縫通訊;提升資料安全性;以及為傳輸診斷實現高資料速率。


TI 的無線太陽能管理系統 (WSMS) 可讓您打造符合美國國家電氣法規快速關機規範的太陽能設計,以及需要透過 Wi-SUN 支援 SunSpec 通訊協定的太陽能設計。

特色資源

產品
  • CC1311P3 – 具有 352KB 快閃記憶體及整合式 +20dBm 功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz 無線 MCU
  • CC1352P7 – SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多協定 sub-1 GHz 和 2.4-GHz 無線 MCU 整合式功率放大器
  • CC1354P10 – 具有 1MB 快閃記憶體、296KB SRAM、整合式功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 多頻段無線 MCU
硬件開發
  • LP-EM-CC1354P10 – 適用 SimpleLink™ Sub-1 GHz 和 2.4 GHz 無線微控制器的 CC1354P10 LaunchPad™ 開發套件
  • LP-CC1352P7 – 適用 SimpleLink™ 多頻帶無線 MCU 的 CC1352P7 LaunchPad™ 開發套件
  • LP-CC1311P3 – 適合 SimpleLink™ sub-1-GHz 無線 MCU 的 CC1311P3 LaunchPad™ 開發套件