Sub-1 GHz 無線 MCU 設計與開發
不論您是在進行簡單的設計或建立複雜系統,都應對您的設計抱持信心。我們豐富且使用方便的硬體與軟體工具,及全年無休的業界專家服務,將讓您推動創新向前邁進。
TI 開發人員區域
存取並下載所有所需的開發工具、軟體和訓練,以便在雲端或桌上型電腦中輕鬆開發、偵錯與分析程式碼。
硬體
探索我們廣泛的成本優化解決方案組合,滿足您的無線連線需求。
軟體
Simplelink SDK 提供全方位的可攜式軟體套件,適合開發各種無線協定。
教育資源
歡迎使用 TI 豐富的支援產品做為您的首選資源,以在設計過程的每個步驟中快速解決問題。
合作夥伴
我們的合作夥伴是由備受尊敬且信譽卓越企業所組成的全球社群,其提供的產品與服務可充實我們的半導體產品解決方案。
設計與開發資源
SimpleLink™ 多頻帶 CC1352R 無線 MCU Launchpad™ SensorTag 套件
這款 TI LaunchPad™ SensorTag 套件可提供整合式環境和動作感測器、多頻無線連線和易於使用的軟體,適用於連線應用之原型設計。只要運用單一套件,開發人員就能輕鬆建立具備 Bluetooth® 低耗能、藍牙網狀網路、Zigbee、Thread 和 2.4GHz 與 Sub-1GHz 頻率的專利通訊協定連線應用,以提供靈活性。
這套全新產品之拓展以 TI LaunchPad 生態系統為基礎,提供完全封閉並以電池供電的套件,其設計旨在實現快速原型設計,協助 IoT 開發人員評估新產品構想,無需從頭開發任何硬體或軟體。有了這款可立即使用的硬體,開發人員即可 (...)
SmartRF Studio
SmartRF™ Studio 是一款 Windows 應用程式,功用在於協助射頻系統的設計人員在為所有 TI CC1xxx 及 CC2xxx 低功耗射頻裝置設計過程中,能在早期階段輕鬆評估無線電。此程式簡化了配置暫存器值和命令的產生,以及射頻系統的實際測試和除錯。
SmartRF Studio 支援下列 TI 裝置:
SmartRF Studio 8
- CC2340R5
SmartRF Studio 7
- CC2674P10、CC2674R10、CC1354P10、CC1354R10、CC1314R10
- (...)
第三方無線模組搜尋工具
第三方無線模組搜尋工具協助開發人員識別符合其終端設備規格的產品,並採購可投入生產的無線模組。搜尋工具中包含的第三方模組供應商是獨立的第三方公司,擁有使用 TI 無線連接產品設計與製造無線模組的專業知識。
為何選用 TI Sub-1 GHz 無線 MCU?
低功耗
低主動電流與同級最佳待機電流,可在整個溫度範圍內提供最長電池續航力。
可擴充
全方位的產品組合採用相同 SDK 所支援的相同針腳對針腳封裝,提供可擴充記憶體和周邊設備,讓您快速且輕鬆地重新設計以新增記憶體。
支持全方位協定
我們提供五種不同的協定,如此一來我們的產品即可在所有應用領域運用自如:Amazon Sidewalk、雙頻、專利、mioty、無線 M-BUS、Wi-SUN。