Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.

Wi-Fi 產品

適用 Linux® 和 RTOS 系統的平價、可靠且可擴充的 Wi-Fi® 產品

parametric-filter檢視所有產品
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:16
Loaded: 12.95%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:16
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
我們的產品組合包括最新連線標準 Wi-Fi 6 (802.11ax) 和 Bluetooth® 低耗能 5.3 技術,並整合在經濟實惠的產品中。產品設計可輕鬆整合在 Linux 和 RTOS 架構系統中,讓您可放心連接 IoT 裝置。我們是值得信賴的合作夥伴,擁有超過 20 年的工業 IoT Wi-Fi 產品開發經驗。

依類別瀏覽

配套 IC

將 Wi-Fi 和 Bluetooth 低耗能新增至包含處理器 (MPU) 或微控制器 (MCU) 的現有系統。

無線 MCU

使用 SimpleLink™ Wi-Fi 無線 MCU 作爲啓用雲端連接的主要應用處理器。

了解 Wi-Fi 產品組合

Wi-Fi 產品 設計與開發

不論您是在進行簡單的設計或建立複雜系統,都應對您的設計抱持信心。我們豐富且使用方便的硬體與軟體工具,及全年無休的業界專家服務,將讓您推動創新向前邁進。

TI 開發人員區域

存取並下載所有所需的開發工具、軟體和訓練,以便在雲端或桌上型電腦中輕鬆開發、偵錯與分析程式碼。 arrow-right

硬體

探索我們廣泛的成本優化解決方案組合,滿足您的無線連線需求。 arrow-right

軟體

Simplelink SDK 提供全方位的可攜式軟體套件,適合開發各種無線協定。 arrow-right

教育資源

歡迎使用 TI 豐富的支援產品做為您的首選資源,以在設計過程的每個步驟中快速解決問題。 arrow-right

合作夥伴

我們的合作夥伴是由備受尊敬且信譽卓著企業所組成的全球社群,其提供的產品與服務可充實我們的半導體產品解決方案。 arrow-right

設計與開發資源

開發板
SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 和 Bluetooth® 低耗能 BoosterPack™ 外掛程式模組

SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 與 Bluetooth® 低功耗裝置可在搭載執行 Linux® 的處理器主機或執行 RTOS 的 MCU 主機之嵌入式應用中,提供平價、可靠且安全的連線。CC3301 BoosterPack™ 外掛模組 (BP-CC3301) 是一款可輕鬆連接至 TI LaunchPad™ 開發套件或處理器電路板的測試與開發電路板,可快速進行軟體開發。

此套件可用於 3 種配置:

  • MCU 和 RTOS 評估:BP-CC3301 + LaunchPad 搭載執行 LP-AM243 等 TCP/IP 的 MCU
  • 處理器和 Linux (...)
訓練課程
SimpleLink Wi-Fi Academy
透過我們的自主學習訓練實作模組,立即開始使用 TI SimpleLink Wi-Fi 解決方案。
設計工具
適用於 SimpleLink™ Wi-Fi 裝置的硬體設計審查

CC3XXX Wi-Fi 硬體設計審查流程提供一對一接觸的方式,並由主題內容專家協助審查您的設計,為您提供寶貴的意見。  在要求審查之前,請務必檢閱技術文件及相應產品頁上提供的設計與開發資源。產品頁資源可能不再需要進行設計審查。

一般設計問題應張貼在我們的 E2E 討論區中,然後才能要求 Wi-Fi 硬體設計審查。

對於以 CC3301 和 CC3300 為架構的設計,請將設計檔案申請直接以電子郵件傳送至 connectivity-wifi-hw-reviews@list.ti.com。您可以從這些裝置的相關產品頁請求存取這些裝置的設計文件。

對於其他所有 CC3xxx (...)

CC3551E
Wi-Fi 產品

具有雙頻 (2.4 和 5 GHz) Wi-Fi 6 和 Bluetooth® 低功耗 5.4 的 SimpleLink™ 無線 MCU

約略價格 (USD) 1ku | 2.10

CC3501E
Wi-Fi 產品

具有 2.4 GHz Wi-Fi 6 和 Bluetooth® 低功耗 5.4 的 SimpleLink™ 無線 MCU

約略價格 (USD) 1ku | 1.95

CC3301MOD
Wi-Fi 產品

SimpleLink™ Wi-Fi 6 和 Bluetooth® 低功耗配套模組

約略價格 (USD) 1ku | 2.88

CC3350
Wi-Fi 產品

SimpleLink™ 雙頻 (2.4 和 5 GHz) Wi-Fi 6 配套 IC

約略價格 (USD) 1ku | 1.74

CC3351
Wi-Fi 產品

SimpleLink™ 雙頻 (2.4 和 5GHz) Wi-Fi 6 與 Bluetooth® 低功耗 5.4 配套 IC

約略價格 (USD) 1ku | 1.94

為何選擇 TI Wi-Fi

checkmark

穩固的性能

我們的 Wi-Fi 技術可隨時隨地運作。憑藉數十年的經驗,我們穩固的 Wi-Fi 無線電可在全球超過 220 個存取點提供一致效能。

checkmark

平價解決方案

我們的產品專為高度整合的解決方案而設計,只需最少 BOM 並可降低整體系統成本。

checkmark

輕鬆連接處理器或 MCU

我們的產品可連接至任何配備靈活系統架構的處理器或 MCU,並支援 Linux 和 RTOS。

checkmark

進階安全防護功能

我們的 Wi-Fi 產品提供 WPA3 等最新內建安全功能,可讓您針對連線應用執行所需的安全措施。

Wi-Fi 技術

TI Wi-Fi 6 - 兼具平價與可靠

 

我們最新 CC33xx 配套 IC 的 1,000 單位數量售價為美金 $1.60 元起,可在 -40°C 至 +105°C 溫度範圍內運作,並在超過 220 個存取點提供更優異的 Wi-Fi 6 網路效率及穩定連線。

Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected
      Featured products for Wi-Fi 6
      CC3300 現行 SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套 IC
      CC3301 現行 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 和 Bluetooth® 低功耗 5.4 配套 IC

      Matter

      觀看我們以 SimpleLink™ Wi-Fi 裝置為基礎全新 Matter 標準展示 (原稱專案互聯家庭 (CHIP))。Matter 提供單一整合式連線標準,可將相容裝置和系統彼此連接。此整合式應用層讓製造商能夠加速開發,並在 IoT 智慧型裝置間為消費者提供更佳相容性。TI 支援 Matter 配件的所有 Wi-Fi 拓撲。

      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 3:20
      Loaded: 4.97%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 3:20
       
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • en (Main), selected
      Featured products for Matter
      CC3235SF 現行 具有 1MB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M4 雙頻 Wi-Fi® 無線 MCU
      CC3301 現行 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 和 Bluetooth® 低功耗 5.4 配套 IC

      探索精選應用

      建築自動化
      為各種低功耗建築自動化產品增添可靠且安全的 Wi-Fi 6 雲端連線能力
      EV 充電基礎架構
      使用可擴充的 TI Wi-Fi 6 連線功能進行本機與雲端連線,實現電動車充電器的高效率能源管理。
      醫療
      在醫療設備中啟用安全可靠的 Wi-Fi 連線
      主要及小型家電
      從一系列的 Wi-Fi 6 搭配 IC 和無線 SoC 當中做選擇。將雲端連線功能加入至大型和小型電器
      太陽能與能源儲存
      使用安全可靠的 TI Wi-Fi 6 將太陽能變流器和電池連接至智慧電網

      為各種低功耗建築自動化產品增添可靠且安全的 Wi-Fi 6 雲端連線能力

      TI 在開發 Wi-Fi 裝置方面擁有超過 20 年的經驗,可幫助:

      • 建造連結各種感測器的雲端 HVAC 系統,以利於實現高效監控與控制。
      • 啟用可安全地串流 HD 視訊和音訊之低功耗室內或戶外攝影機,讓您更加安心。
      • 開發可透過雲端安全存取的電池續航力最佳化的 Wi-Fi® 門鎖。

      特色資源

      參考設計
      • TIDM-1020 – 基於 SimpleLink™ 無線 MCU 的恆溫器參考設計
      • TIDA-010224 – 可延長電池壽命的低功耗無線攝影機參考設計
      • TIDC-01005 – 使用 SimpleLink™ Wi-Fi® 的具有雲端連線能力的電池供電智慧鎖參考設計
      產品
      • CC3220SF – 具 1MB 快閃記憶體和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 無線 MCU
      • CC3235SF – 具有 1MB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M4 雙頻 Wi-Fi® 無線 MCU
      • CC3301 – SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 和 Bluetooth® 低功耗 5.4 配套 IC

      使用可擴充的 TI Wi-Fi 6 連線功能進行本機與雲端連線,實現電動車充電器的高效率能源管理。

      TI Wi-Fi 連線功能包含可擴充且功能豐富的產品組合,適用於電動車充電基礎設施。

       

      主要優勢:

      • 利用穩固的 Wi-Fi 連線能力 (高達 50Mbps) 增強負載平衡。
      • 視部署網站而定,使用 AP/STA 或 Wi-Fi 網狀拓撲建立可擴充的基礎設施。
      • 透過多角色功能和整合式 Bluetooth 低耗能簡化安裝與維護工作。
      • 透過支援工業級溫度 (-40C 至 +85C) 的認證模組,減少工程設計工作。
      • 將 Wi-F i與主機 MPU 或 MCU 完美整合,實現業界標準 OCPP。

      特色資源

      產品
      • CC3300 – SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套 IC
      • CC3301 – SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 和 Bluetooth® 低功耗 5.4 配套 IC
      • CC3235MODAS – SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ 雙頻無線天線模組解決方案
      硬件開發
      • LAUNCHXL-CC3235SF – CC3235SF dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU

      在醫療設備中啟用安全可靠的 Wi-Fi 連線

      TI 具備廣泛的安裝基礎,以及多年的醫療設備製造商支援經驗,是滿足醫療設計之 Wi-Fi 連線需求的長期穩定合作夥伴。

       

      主要優勢

      • 在具有雙頻 (2.4 GHz 和 5 GHz) 功能的醫院等擁堵 RF 環境中提供可靠連線功能
      • 運用通過法規認證 (FCC/IC/CE 和 TELEC) 模組,提供設計簡易性,並加快上市時程
      • 採用 WPA3 和 FIPS 驗證的密碼編譯模組的最新安全防護機制
      • 以整合式 Bluetooth 低耗能將 2.4 GHz 技術間的輸送量最佳化

      特色資源

      硬件開發
      • LAUNCHXL-CC3235SF – CC3235SF dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU

      從一系列的 Wi-Fi 6 搭配 IC 和無線 SoC 當中做選擇。將雲端連線功能加入至大型和小型電器

      TI 可靠且安全的 Wi-Fi 產品組合提供:

      • 適合電池供電及線路供電應用的低功耗功能
      • 多層式安全措施擁有 30 多種安全功能

      特色資源

      產品
      • CC3230S – 具有 256 KB RAM、共存、WPA3、16 個 TLS 通訊端和安全啟動的 SimpleLink™ ARM Cortex-M4 Wi-Fi® MCU
      • CC3301 – SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 和 Bluetooth® 低功耗 5.4 配套 IC
      • CC3235SF – 具有 1MB 快閃記憶體的 SimpleLink™ 32 位元 Arm Cortex-M4 雙頻 Wi-Fi® 無線 MCU
      硬件開發
      • LAUNCHXL-CC3235S – CC3235S dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU
      技術資源
      軟體開發

      使用安全可靠的 TI Wi-Fi 6 將太陽能變流器和電池連接至智慧電網

      TI Wi-Fi 連線能力有助於管理來自太陽能變流器和家用電池的即時數據,以減少對中央電網能源的依賴。

       

      主要優勢:

      • 利用穩固的 Wi-Fi 連線能力 (高達 50Mbps) 即時監控與控制。
      • 因支援高工作溫度 (高達 +105C),所以就算是在最惡劣的環境中也能提供可靠的 Wi-Fi 連線。
      • 透過多角色功能和整合式 Bluetooth 低耗能輕鬆佈建。
      • 使用經過認證的模組減少工程設計工作量,或者透過使用 Wi-Fi IC 設計您自己的模組來降低系統成本。

      特色資源

      產品
      • CC3300 – SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套 IC
      • CC3301 – SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 和 Bluetooth® 低功耗 5.4 配套 IC

      技術資源

      影片
      影片
      Wi-Fi 測試實驗室導覽
      進入 TI 測試所有 Wi-Fi 裝置的互通性測試實驗室。 
      影片系列
      影片系列
      Wi-Fi 安全性
      進一步了解我們 Wi-Fi 產品組合中提供的內建安全功能。
      資源
      資源
      關於 Matter 連線標準的常見問題集
      透過提供以實證技術為基礎的整合應用層,製造商可運用此開放原始碼通訊協定來加速開發。