MCT8329A

AKTIV

60-V-Drei-Phasen-BLDC-Gate-Treiber für die sensorlose Trapezsteuerung

Produktdetails

Rating Catalog Architecture Gate driver Control topology Sensorless, Trapezoidal Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 60 Features 120 or 150 degree modulation for improved acoustic performance, Code-free high speed sensorless trapezoidal control, Configurable motor startup and stop options, Fast Deceleration (<150 ms), Fast startup time (<50 ms), Integrated protections UVLO,OCP,OTW-OTSD,AVS, Optional closed loop speed control, Stand-alone operation, Up to 3 kHz (electrical frequency), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Gate driver Control topology Sensorless, Trapezoidal Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 60 Features 120 or 150 degree modulation for improved acoustic performance, Code-free high speed sensorless trapezoidal control, Configurable motor startup and stop options, Fast Deceleration (<150 ms), Fast startup time (<50 ms), Integrated protections UVLO,OCP,OTW-OTSD,AVS, Optional closed loop speed control, Stand-alone operation, Up to 3 kHz (electrical frequency), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (REE) 36 20 mm² 4 x 5
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
MCF8329A AKTIV Dreiphasiger, sensorloser 60-V-BLDC-Gate-Treiber für die feldorientierte Regelung (FOC) FOC version
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
MCT8316A AKTIV 3-phasiger BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 8 A Spitzenstrom, sensorlose Trapezregelung Integrated FETs for up to 70 W of power

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Typ Titel Datum
* Data sheet MCT8329A High Speed Sensorless Trapezoidal Control Three-phase BLDC Gate Driver datasheet PDF | HTML 28 Feb 2022
Technical article Selecting the right level of integration to meet motor design requirements PDF | HTML 04 Jan 2024
Technical article Top 3 ways to reduce audible noise in motion control applications PDF | HTML 21 Dez 2023
Application brief High-Efficiency Sensorless, Code-Free BLDC Motor Drives for Scalable Systems 03 Mai 2023
Certificate MCT8329EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 16 Dez 2022

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

MCT8329EVM — Evaluierungsmodul MCT8329 für dreiphasigen sensorlosen Trapez-BLDC-Gate-Treiber

Der MCT8329 ist ein 4,5-V- bis 60-V-Dreiphasen-BLDC-Gate-Treiber-IC mit codefreier sensorloser Trapezregelung für Motorantriebsanwendungen. Er verfügt über drei Halbbrücken-Gate-Treiber, die jeweils High-Side- und Low-Side-N-Kanal-Leistungs-MOSFETs ansteuern können.

Der Baustein erzeugt die (...)

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

MCT8329A-GUI GUI for the MCT8329EVM

GUI used to evaluate MCT8329A on the MCT8329EVM
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung
MCT8329A 60-V-Drei-Phasen-BLDC-Gate-Treiber für die sensorlose Trapezsteuerung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
MCT8329EVM Evaluierungsmodul MCT8329 für dreiphasigen sensorlosen Trapez-BLDC-Gate-Treiber
Start Download-Optionen
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
WQFN (REE) 36 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos