MCT8329A

ACTIVO

Controlador de compuerta BLDC trifásico 60 V, control trapezoidal sin sensor

Detalles del producto

Rating Catalog Architecture Gate driver Control topology Sensorless, Trapezoidal Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 60 Features 120 or 150 degree modulation for improved acoustic performance, Code-free high speed sensorless trapezoidal control, Configurable motor startup and stop options, Fast Deceleration (<150 ms), Fast startup time (<50 ms), Integrated protections UVLO,OCP,OTW-OTSD,AVS, Optional closed loop speed control, Stand-alone operation, Up to 3 kHz (electrical frequency), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Gate driver Control topology Sensorless, Trapezoidal Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 60 Features 120 or 150 degree modulation for improved acoustic performance, Code-free high speed sensorless trapezoidal control, Configurable motor startup and stop options, Fast Deceleration (<150 ms), Fast startup time (<50 ms), Integrated protections UVLO,OCP,OTW-OTSD,AVS, Optional closed loop speed control, Stand-alone operation, Up to 3 kHz (electrical frequency), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (REE) 36 20 mm² 4 x 5
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
MCF8329A ACTIVO Controlador de compuerta BLDC trifásico con control orientado al campo (FOC) sin sensor de 60 V FOC version
Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado
MCT8316A ACTIVO Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., 8 A de pico, control trapezoidal sin sensor Integrated FETs for up to 70 W of power

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Tipo Título Fecha
* Data sheet MCT8329A High Speed Sensorless Trapezoidal Control Three-phase BLDC Gate Driver datasheet PDF | HTML 28 feb 2022
Technical article Selecting the right level of integration to meet motor design requirements PDF | HTML 04 ene 2024
Technical article Top 3 ways to reduce audible noise in motion control applications PDF | HTML 21 dic 2023
Application brief High-Efficiency Sensorless, Code-Free BLDC Motor Drives for Scalable Systems 03 may 2023
Certificate MCT8329EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 16 dic 2022

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

MCT8329EVM — Módulo de evaluación MCT8329 para controlador de compuerta BLDC trapezoidal trifásico sin sensor

El MCT8329 es un IC de controlador de puerta BLDC trifásico de 4.5 V a 60 V con control trapezoidal sin sensor sin código para aplicaciones de accionamiento de motores. Proporciona tres controladores de puerta de medio puente, cada uno capaz de controlar MOSFET de potencia de canal N de lado alto y (...)

Guía del usuario: PDF | HTML
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

MCT8329A-GUI GUI for the MCT8329EVM

GUI used to evaluate MCT8329A on the MCT8329EVM
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores BLDC de control integrado
MCT8329A Controlador de compuerta BLDC trifásico 60 V, control trapezoidal sin sensor
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
MCT8329EVM Módulo de evaluación MCT8329 para controlador de compuerta BLDC trapezoidal trifásico sin sensor
Iniciar Opciones de descarga
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
WQFN (REE) 36 Ultra Librarian
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos