Logarithmische Verstärker
Logarithmisch skalierte Ausgänge für einen breiten dynamischen Bereich von Spannungs- oder Stromeingängen
Unsere logarithmischen Verstärker sind für die Messung niedriger Ströme mit großem Dynamikbereich konzipiert, welche in optischen Modulen, Lasern und medizinischen Geräten üblich sind. Diese Bausteine bieten niedrige Protokollkonformität und einen breiten Dynamikbereich, und werden für Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen in winzigen bleifreien Gehäusen von 4 mm x 4 mm angeboten.
Nach Kategorien durchsuchen
Auswählens sortiert nach parametrischer Spezifikation
Design- & Entwicklungsressourcen
Simulationstool
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Simulationstool
SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Evaluierungsplatine
LOG114 Evaluierungsmodul
Der LOG114EVM ist eine sofort einsetzbare Plattform zur Evaluierung der Leistung des LOG114 in verschiedenen Konfigurationen. Der LOG114EVM ist für den Betrieb mit einer einzigen 5-V-Stromversorgung konfiguriert. Die im LOG114EVM verwendete Schaltung ist für den Betrieb über einen (...)
Technische Ressourcen
Analog Design Journal
Integrated logarithmic amplifiers for industrial applications
Dieser Artikel beschreibt den Betrieb und die Architektur integrierter Protokollverstärker, und stellt zwei Anwendungsbeispiele mit unseren Bausteinen LOG112 und LOG2112 bereit.
Selection guide
Enhanced Product Selection Guide (Rev. C)
Entdecken Sie Protokollverstärker-Bausteine optimiert für Anwendungen in den Bereichen Luftfahrt und Verteidigung.
EVM User's guide
LOG114EVM User Guide
Weitere Informationen über die Eigenschaften, den Betrieb und die Verwendung der Evaluierungsplatine LOG114EVM.