Abgestimmte Dünnschichtwiderstände
Integrierte Widerstandslösungen optimiert für hochpräzise Systeme
Neue Produkte
Rauscharmes, abgestimmtes Dünnschicht-Widerstandsteilernetzwerk mit festem Eingang von 1 kΩ
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.615
Rauscharmes, abgestimmtes Dünnschicht-Widerstandsteilernetzwerk mit festem Eingang von 1 kΩ, für die
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.75
Erreichen Sie die Genauigkeit integrierter Lösungen mit Präzisionswiderstandsnetzwerken
Minimieren Sie die Langzeitdrift
Präzisionswiderstandsnetzwerke sind so konzipiert, dass ihr Verhältnis über Zeit, Temperatur und Belastung innerhalb der festgelegten Grenzen bleibt.
Maximale Flexibilität beim Systemdesign
Pinkompatible Widerstandsnetzwerke in Kombination mit Präzisions-Operationsverstärkern ermöglichen Designflexibilität für maßgeschneiderte diskrete Differenz- und Instrumentenverstärker mit hohem Gleichtaktunterdrückungsverhältnis.
Platzeinsparung auf der Platine
Optimieren Sie das Platinenlayout mit Netzwerken, die in kleinen Gehäusen wie SOT‑23-THN (2,9 mm × 1,6 mm) und Hochspannungsvarianten erhältlich sind und ganze Widerstandsketten ersetzen.