RES60A-Q1
Automotive 1400V matched thin-film resistor divider with 12.5MΩ fixed input
RES60A-Q1
- AEC-Q200 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C
- High voltage rating:
- Survives 3+ HiPOT tests at 4000VDC (60s)
- 1700VDC creepage and clearance support between HVIN and LVIN (IEC-61010 PD 2)
- High dc precision with low shift and drift:
- Initial ratio matching precision: ±0.1% (max)
-
Low drift: ±1ppm/°C (typ)
- Accurate ±0.2% across aging and temperature
- Low thermal noise thin-film resistors
The RES60A-Q1 is a matched resistive divider, implemented in thin-film SiCr with Texas Instruments modern, high-performance, analog wafer process. A high quality SiO2 insulative layer encapsulates the resistors and enables usage at extremely high voltages, up to 1400VDC for sustained operation or 4000VDC for HiPOT testing (60s). The device has a nominal input resistance of RHV = 12.5MΩ, and is available in several nominal ratios to meet a wide array of system needs.
The RES60A-Q1 series features high ratio matching precision, with the measured ratio of each divider within ±0.1% (max) of the nominal. This precision is maintained over the specified temperature range and aging, with a cumulative drift of only ±0.2% (max). Therefore, the lifetime tolerance of an uncalibrated RES60A-Q1 remains within a ±0.3% (max) envelope.
The RES60A-Q1 is automotive qualified under AEC-Q200 temperature grade 1, with a specified temperature range from –40°C to +125°C. The device is offered in an 8-pin SOIC package, with nominal body size 7.5mm × 5.85mm, and features creepage and clearance distances of at least 8.5mm between the high-voltage and low-voltage pins.
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Datum |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | RES60A-Q1 Automotive, 1400VDC , Precision Resistive Divider datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 23 Dez 2025 |
| Application brief | High Voltage Measurement in HEV/EV Application | PDF | HTML | 16 Jun 2025 | |
| Certificate | RES60EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 10 Sep 2024 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
RES60EVM — RES60A-Q1 – Evaluierungsmodul
Das TLC3555EVM Evaluierungsmodul (EVM) hilft Anwendern, den Betrieb und die Funktionalität des TLC3555-Bausteins einfach zu evaluieren und zu testen. Das EVM ist als Widerstandsteiler mit nachgeschaltetem Operationsverstärker konfiguriert. Dieses EVM arbeitet mit einer geteilten Versorgung von (...)
RES60A-Q1 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
TIDA-01606 — Bidirektionaler dreiphasiger dreistufiger 11-kW-(T-Typ)-Inverter mit PFC – Referenzdesign
TIDA-010985 — Referenzdesign: Isolationsüberwachung für Widerstandsmessbrücken in 800-VDC-Systemen m. großem Y-Cap
TIDA-010244 — Referenzdesign für dreiphasige Shunt-basierte Energiemesstechnik
| Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
|---|---|---|
| SOIC (DWV) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.