Abgestimmte Dünnschichtwiderstände
Integrierte Widerstandslösungen optimiert für hochpräzise Systeme
Neue Produkte
Universales, abgestimmtes Dünnschicht-Widerstandsteilernetzwerk für die Automobilindustrie mit feste
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.863
Automotive 1400V matched thin-film resistor divider with 12.5MΩ fixed input
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.725
Low power matched thin-film resistor divider network with 100kΩ fixed input
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.731
All-purpose matched thin-film resistor divider network with 10kΩ fixed input
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.731
Automotive low-noise matched thin-film resistor divider network with 1kΩ fixed input
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.863
Erreichen Sie die Genauigkeit integrierter Lösungen mit Präzisionswiderstandsnetzwerken
Minimieren Sie die Langzeitdrift
Präzisionswiderstandsnetzwerke sind so konzipiert, dass ihr Verhältnis über Zeit, Temperatur und Belastung innerhalb der festgelegten Grenzen bleibt.
Maximale Flexibilität beim Systemdesign
Pinkompatible Widerstandsnetzwerke in Kombination mit Präzisions-Operationsverstärkern ermöglichen Designflexibilität für maßgeschneiderte diskrete Differenz- und Instrumentenverstärker mit hohem Gleichtaktunterdrückungsverhältnis.
Platzeinsparung auf der Platine
Optimieren Sie das Platinenlayout mit Netzwerken, die in kleinen Gehäusen wie SOT‑23-THN (2,9 mm × 1,6 mm) und Hochspannungsvarianten erhältlich sind und ganze Widerstandsketten ersetzen.