Seminare
PSDS
PSDS-Ressourcen

Strom ist für uns bei TI eine Leidenschaft. Durchforsten Sie Schulungsinhalte aus drei Jahrzehnten zu Themen aus unseren „Power Supply Design“-Seminaren (PSDS). Im Laufe der Jahre haben sich diese Seminare den Ruf als unverzichtbare Weiterbildungsmöglichkeit für Stromversorgungs-Designer erworben. Die Serie bietet technische und praktische Themen, die neue, fortschrittliche Stromversorgungskonzepte, grundlegende Designprinzipien und Anwendungsbeispiele aus der Praxis kombinieren. Alle Inhalte sind mit der Anmeldung bei myTI zugänglich.

Die 10 wichtigsten Ressourcen der letzten 30 Jahre

Titel
Jahr
Whitepaper
Präsentation
Video
Entwicklung eines resonanten LLC-Halbbrücken-Stromwandlers 2010
Kompensation bei getakteten Spannungswandlern leicht gemacht
2016
Präsentation des Flyback-SMPS-Designs 2010
Umfrage zu Resonanzwandlertopologien 2018
Optimieren des Wirkungsgrads und EMV-Verhaltens von Sperrwandlern 2016
Typische Fehler bei DC/DC-Wandlern und deren Beseitigung 2018
Techniken zur Stromversorgungswandlung zur Einhaltung der Emissionsanforderungen in der Automobilindustrie 2020
Häufige Fehler in Sperrwandler-Netzteilen und deren Behebung
2020
Konstruktion eines Netzteils – Überlegungen zum Layout 2004
Grundlagen der Leistungsfaktorkorrektur (PFC) 2020

2022 bis 2020 Ressourcen

Titel
Jahr
Whitepaper
Präsentation
Video
Optimierung von Hochspannungs-/Hochleistungs-Designs auf GaN-Basis 2022
Design von Superkondensator- und Batterie-Backup-Stromversorgungen
2022
Designabwägungen für Bias-Stromversorgungen mit isoliertem Gate-Treiber 2022
Low-Noise- und Low-Ripple-Techniken für eine hocheffiziente, verlustarme Stromversorgung ohne LDO 2022
Fortschrittliche Leistungswandlerfunktionen für die Reduzierung von EMI 2022
Häufige Fehler im Layout von Stromversorgungen und wie man diese vermeidet 2022
Techniken zur Stromversorgungswandlung zur Einhaltung der Emissionsanforderungen in der Automobilindustrie 2020
Grundlagen der Leistungsfaktorkorrektur (PFC) 2020
Design und Optimierung von Spannungsreglern für Hochstrom-Belastungstransienten mit schneller Anstiegsrate 2020
Häufige Fehler in Sperrwandler-Netzteilen und deren Behebung 2020
Entwerfen einer bidirektionalen Hochleistungs-AC/DC-Stromversorgung mit SiC-FETs 2020
Praktische EMI-Überlegungen für stromsparende AC/DC-Stromversorgungen 2020

2018 bis 2016 Ressourcen

Titel
Jahr
Whitepaper
Präsentation
Video
Umfrage zu Resonanzwandlertopologien 2018
Typische Fehler bei DC/DC-Wandlern und deren Beseitigung
2018
Überlegungen zum Messen der Schleifenverstärkung in Stromversorgungen
2018
Herausforderungen der Steuerung und des Designs von Synchrongleichrichtern
2018
Vergleich von GaN- und Silizium-FET-basierten aktiven Clamp-Flyback-Wandlern
2018
Stromversorgungslösungen für Klasse-D-Audioverstärker
2018
Topologievergleich und Design von bidirektionalen Gleichspannungswandlern 2016
Entwickeln eines Abwärtswandlers mit HF-Reihenkondensator 2016
Designübersicht für ein CCM-PFC- und LLC-Modul mit 350 W 2016
Entwurfsprüfung eines parallel schaltbaren 2-kW-Stromversorgungsmoduls 2016
Entwicklung von Stromwandlern mit niedrigem EMI-Wert für industrielle und automobile Systeme 2016
Optimieren des Wirkungsgrads und EMV-Verhaltens von Sperrwandlern 2016
Einführung in isolierte Topologien 2016
Einführung in USB Type-C® und Stromversorgung 2016
Stromversorgungssysteme – Designtools 2016
Sieben Dinge, die Sie über PMBus wissen sollten 2016
Verwenden von SiC- und GaN-Halbleitern bei Hochfrequenz-Spannungswandlern 2016
Kompensation bei getakteten Spannungswandlern leicht gemacht 2016
Nichtinvertierende Abwärts-/Aufwärtswandlers im Detail 2016

2014 bis 2010 Ressourcen

Titel
Jahr
Whitepaper
Präsentation
Auswahl der richtigen Regelstrategie bei Abwärtsreglern mit variabler Frequenz 2014
Auswahl der richtigen Regelstrategie bei Abwärtsreglern mit variabler Frequenz 2014
Steuerungsprobleme bei AC/CD-Wandlern mit niedriger Leistung 2014
Überprüfen der drahtlosen Leitungsübertragung 2014
GaN FET-basierter brückenloser CCM-Totem-Pole-PFC 2014
Kleinsignalmodellierung bei LLC-Wandlern 2014
Ein Blick ins Innere eines synchronen Mehrphasen-Aufwärtswandlers mit Gleichrichter 2014
Designüberblick eines 350-W-Offline-Stromwandlers mit vollem Funktionsumfang 2012
Verbesserung der Konformität von Netzteilen mit Spezifikationen 2012
Fortschrittliche Digitalsteuerungen verbessern die Leistungsfaktorkorrektur 2012
Entwickeln und Optimieren eines LLC-Hochleistungswandlers 2012
Das Innenleben eines quasiresonanten Flyback-Wandlers 2012
EMI-Eingangsfilterdesign für phasendimmbare Offline-LED-Netzteile 2012
Praktisches Magnetdesign: Spulen und gekoppelte Spulen 2012
Entwicklung eines solarbetriebenen LED-Beleuchtungssystems für den Außenbereich 2010
Entwicklung eines resonanten LLC-Halbbrücken-Stromwandlers 2010
Design von Magnetkomponenten mit optimaler Leistung für kostengünstige AC/DC-Wandleranwendungen 2010
DC/DC-Wandler mit Dual-Half-Bridge-Technologie, Wide-Range-ZVS und einem Kreisstrom von Null 2010
Effizienzmaximierung bei der Entwicklung von Flyback- und Forward-Wandlern durch Einbindung der Active-Clamp-Technologie 2010
Leistungsfaktorkorrektur mittels Abwärts-Topologie – Effizienzvorteile und Überlegungen zum praxisnahen Design 2010
Präsentation des Flyback-SMPS-Designs 2010

2008 bis 2004 Ressourcen

Titel
Jahr
Whitepaper
Präsentation
Anwendung der digitalen Technologie bei PWM-Regelkreisdesigns
2008
Hoher Leistungsfaktor und hoher Wirkungsgrad – Beides ist möglich
2008
Hochspannungs-Energiespeicher: Der Schlüssel zu effizientem Überbrückungsschutz
2008
Verbesserung des Systemwirkungsgrads durch eine neue Intermediate-Bus-Architektur
2008
Ein Blick ins Innere eines DC/DC-Aufwärtswandlers
2008
Schallausbreitungstechniken und ihre Auswirkungen auf Switchmode-Anwendungen 2008
Verwendung von PMBus™ für ein verbessertes Power-Management auf Systemebene 2008
Vorregler mit Interleaving-Leistungsfaktorkorrektur für Hochleistungswandler 2006
Entwicklung eines digitalen Netzteils 2006
Design von planaren Magnetkomponenten 2006
Feedback auf der Überholspur – Modellierung einer erweiterten stromgesteuerten Regelung bei Hochfrequenz-Wandlern 2006
Green-Mode-Leistung in Milliwatt 2006
Verbesserung der Stromversorgungseffizienz – Die globale Perspektive 2006
Software-Design für Programmierung digitaler Stromversorgungen 101 für Analog-Designer 2006
Kompensation von DC/DC-Wandlern mit keramischen Ausgangskondensatoren
2004

Konstruktion eines Netzteils – Überlegungen zum Layout
2004

Designüberblick: Schritt-für-Schritt-Ansatz für netzgespeiste AC-Wandler
2004

Interleaving bietet einzigartige Vorteile für Forward- und Flyback-Wandler
2004

Sicherheitsfragen beim Netzteildesign
2004

Sequenzierung von Netzteilen in Umgebungen mit unterschiedlichen Spannungsschienen
2004

2002 bis 2000 Ressourcen

Titel
Jahr
Whitepaper
Präsentation
Erzielung eines hohen Wirkungsgrads bei einem CCM-Flyback-Netzteil mit mehreren Ausgängen unter Verwendung eigenständiger Synchrongleichrichter 2002

Entwicklung von Offline-Netzteilen mit hohem Leistungsfaktor 2002

Parallelschaltung – Auswahl und Anwendung der besten Technik für die Lastverteilung 2002

Wandler- und Spulendesign für optimale Schaltkreisleistung 2002

Ein Blick ins Innere eines DC/DC-Niederspannungswandlers 2002

Verstehen und Optimieren der elektromagnetischen Verträglichkeit von Switchmode-Netzteilen 2002
Gekoppelte Filterspulen in Abwärtsreglern mit mehreren Ausgängen sorgen für eine erhebliche Leistungssteigerung 2001

Ableitung der elektrischen Ersatzschaltung aus den physischen Eigenschaften eines magnetischen Geräts 2001

Design- und Anwendungsleitfaden für Hochgeschwindigkeits-MOSFET-Gate-Treiberschaltungen 2001

Entwicklung stabiler Regelkreise 2001

Hocheffiziente regulierte Ladungspumpen für Hochstromanwendungen 2001

Entwicklung eines Transformators mit Fractional Turn-Technologie 2001

Handbuch zum Magnettechnikdesign (vollständiges Buch) 2001

Die Auswirkung von Streuinduktivität auf die Leistung von Schaltnetzteilen 2001

Ein präziseres Modell für die stromgesteuerte Regelung 2000

Frequenzgangmessungen bei Schaltnetzteilen 2000

Hot-Swap-Power-Management 2000
Einzigartige kaskadierte Topologie von Stromwandlern für Hochstromanwendungen mit niedriger Ausgangsspannung 2000

1990er Ressourcen

Titel
Jahr
Whitepaper
Ein einzigartiger Vier-Quadranten-Flyback-Wandler 1997
Stromsensorlösungen für Netzteilentwickler 1997
Designüberblick: DC/DC-Wandler (140 W) mit mehreren Ausgängen und hoher Dichte 1997
Regelkreis-Kochbuch 1996
Designüberlegungen für die Active-Clamp- und Reset-Technik 1996
Designüberblick: DC/DC-Wandler (100 W, 400 kHz) mit Stromverdoppler-Synchrongleichrichter erreicht einen Wirkungsgrad von 92 % 1996
Stromversorgung von Megaprozessoren – Umsetzung des dynamischen Energiemanagements 1996
Ein Schaltkreis zur Leistungsfaktorkorrektur (250 kHz, 500 W) mit Nullspannungsübergängen 1994
Active-Clamp- und Reset-Technik verbessert die Leistung von Forward-Wandlern 1994
Designüberblick: ZVT-Stromwandler mit Phasenverschiebung (500 Watt, 40 W/in3) 1993
Entwicklung eines ZVT-Stromwandlers (Nullspannungsübergang) mit Phasenverschiebung 1993
Verteilte Energiesysteme 1993
Snubber-Schaltungen: Theorie, Design und Anwendung 1993
Pulsweitenmodulation mit fester Frequenz, Resonanzschaltung und phasenverschobener Steuerung 1991
Lastverteilung bei parallel geschalteten Netzteilen 1991
Praktische Überlegungen für MOSFET-, IGBT- und MCT-Gate-Treiberschaltungen mit hoher Leistung 1991
Durchschnittsstromgesteuerte Regelung von Schaltnetzteilen 1990
Isolierung des Regelkreises 1990
Optimierung des Designs von Schaltvorreglern mit hohem Leistungsfaktor 1990

1980er Ressourcen

Titel
Jahr
Whitepaper
Vorregler mit hohem Leistungsfaktor für Offline-Stromversorgungen
1988
Mehrstufige Wandlertopologien
1988
Designüberblick: 150-Watt-Strommodus-Flyback 1986
Designüberblick: Ein 300-W-, 300-kHz-Strommodus-Halbbrückenwandler mit mehreren Ausgängen unter Verwendung gekoppelter Induktoren 1986
Praktische Überlegungen für Strommodus-Netzteile 1986
Nullstelle in der rechten Halbebene – Eine vereinfachte Erklärung 1986
Stromgesteuerte Regelung von Schaltnetzteilen 1985
Schließen der Rückkopplungsschleife 1984
Überblick über die Schaltnetzteiltopologien 1984
Offline-Forward-Wandler mit 250 Watt – Designüberblick 1983
Umwandlung von Wechsel- in Gleichspannung und Auswahl des Eingangsfilterkondensators 1983