Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Programmierbare Logikbausteine (PLD)

Passen Sie Ihr Logikdesign ohne Softwaresprache an

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 1:56
Loaded: 8.59%
Stream Type LIVE
Remaining Time 1:56
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • en (Main), selected
Vereinfachen Sie Ihre Logikdesigns mit unseren hochintegrierten programmierbaren Logikbausteinen (PLDs). Durch die Integration mehrerer Logikfunktionen in einem einzigen Chip sind die PLDs von TI für den Einsatz in zahlreichen Märkten geeignet, darunter Anwendungen in den Bereichen Automobil, Industrie und Unterhaltungselektronik. In Kombination mit unserem intuitiven Interconnect Studio (ICS) lassen sich unsere PLDs einfach konfigurieren, ohne dass Programmiererfahrung erforderlich ist. Außerdem können Sie Logikdesigns mit einem Tastendruck simulieren und programmieren. 

Nach Kategorien durchsuchen

Auswählen nach Hauptmerkmalen
<10 GPIO-PLDs

Unsere GPIO-PLDs (General Purpose Input/Output) bieten große Temperaturbereiche für Ihre kommerziellen oder industriellen Produkte.

≥10 GPIO-PLDs

Fortschrittliche PLDs bieten eine größere E/A-Anzahl, eine serielle Peripherieschnittstelle und I²C sowie eine Zustandsmaschine.

PLDs mit Automobilzulassung

Unser Automotive Electronics Council Q-100 PLDs unterstützen Sie bei der Erfüllung Ihrer Designanforderungen im Automobilbereich.

Zugehörige Kategorien

Puffer, Treiber & Transceiver

Lösen Sie mit unserem Portfolio von mehr als 1.100 Invertern, Puffern und Allzweck-Transceivern gängige Probleme mit der Antriebsstärke und hohen kapazitiven Leitungen. 

Logikgatter

Entdecken Sie unser Portfolio an diskreten Logikgattern einschließlich AND, NAND und NOR.

Flipflops, Latches und Register

Wählen Sie aus unserem umfangreichen Sortiment von mehr als 900 Zähler-, Flipflop-, Haltespeicher- und Registerlogikfunktionen nach synchronen und asynchronen Booleschen Speicheroptionen. 

TPLD1201
Programmierbare Logikbausteine (PLD)

Programmierbare Logikbausteine mit acht Universaleingängen oder -Ausgängen (GPIOs)

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.34

TPLD1201-Q1
Programmierbare Logikbausteine (PLD)

Programmierbare Logikbausteine mit acht Universaleingängen oder -Ausgängen, für die Automobilindustr

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.40

TPLD1202-Q1
Programmierbare Logikbausteine (PLD)

Programmierbare Logikbausteine für die Automobilindustrie mit zehn Universaleingängen oder -ausgänge

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.52

TPLD1202
Programmierbare Logikbausteine (PLD)

Programmierbarer Logik-IC für den Automobilbereich mit 10 Universaleingängen oder -ausgängen (GPIOs)

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.44

TPLD801
Programmierbare Logikbausteine (PLD)

Programmierbare Logikbausteine mit sechs Universaleingängen oder -Ausgängen (GPIOs)

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.19

TPLD801-Q1
Programmierbare Logikbausteine (PLD)

Programmierbare Logikbausteine für den Automobilbereich mit sechs Universaleingängen oder -ausgängen

Warum sollten Sie die PLDs von TI wählen? 

checkmark

Reduzieren Sie die Komplexität und Größe des Designs

Die Kombination von bis zu 40 digitalen und analogen Logikelementen ermöglicht eine erhebliche Reduzierung der Anzahl diskreter Logikbausteine und eine Reduzierung der Lösungsgröße um bis zu 94 %.

checkmark

Einfaches Design und einfache Konfiguration ohne Kodierung

Mit Interconnect Studio können Sie Ihr Logikdesign schnell konfigurieren und an einem Tag vom Konzept zum Prototyp wechseln, ohne Programmierkenntnisse.

checkmark

Industriestandard-Gehäuse

Das Standardgehäuse ermöglicht mit einem Temperaturbereich von -40 bis 125 Grad Celsius und AEC Q-100-Qualifizierung den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen ohne spezielle Fertigungsanforderungen.

Vorteile von PLDs (Programmable Logic Devices)

Der hohe Integrationsgrad unserer PLDs ermöglicht es Ihnen, zahlreiche diskrete Komponenten ohne Kompromisse bei Funktionalität oder Größe zu entfernen.     

Es müssen weniger Komponenten vorrätig sein, gekauft und platziert werden. Je nach Design und PLD-Auslastung können Sie die Komplexität diskreter Komponenten erheblich reduzieren. 

Im Vergleich zu diskreten Logikbausteinen und konkurrierenden Technologien können PLDs von TI dazu beitragen, die Platinengröße insgesamt zu reduzieren. Mit kleinen Gehäusen und einer Pin-Anzahl von nur acht können Ingenieure den Platzbedarf auf der Leiterplatte um 90 % oder mehr reduzieren. 

Unser kostenloses Interconnect Studio-Designtool eliminiert die Softwareprogrammierung, indem es eine einfache Drag-and-Drop-Schnittstelle bereitstellt, mit der Sie Ihre Logikschaltkreise einfach erstellen, Logikelemente feinabstimmen, auf Fehler prüfen und sogar eine Schätzung des Stromverbrauchs ohne Programmiererfahrung anzeigen können. Bearbeiten Sie den integrierten Simulator für verschiedene Sondenpunkte, um alle Abschnitte Ihres Designs anzuzeigen und sicherzustellen, dass es Ihre Anforderungen erfüllt.

Unsere PLDs ermöglichen das einfache Design und Programmieren von Lösungen über die grafische Benutzeroberfläche von Interconnect Studio. Ein PLD-Programmierer von TI und das zugehörige Evaluierungsmodul sind die einzigen Hardwarekomponenten, die Sie benötigen, um Bausteine für Evaluierung, Prototypenerstellung oder Produktion zu konfigurieren.  

Fordern Sie ganz einfach benutzerdefinierte Muster oder Produktionsbausteine direkt über Interconnect Studio an. Ganz gleich, ob Sie die PLDs programmieren, das Ergebnis ist eine maßgeschneiderte Hardware-Zustandsmaschine, die einsatzbereit ist, ohne Softwareentwicklung.

Technische Ressourcen

Application brief
Application brief
Smart Occupancy Lighting Using TI Programmable Logic Devices
Erfahren Sie, wie Sie ein PLD von TI in intelligenten Belegungsbeleuchtungsanwendungen einsetzen können.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Using Lookup-Tables in Programmable Logic
Erfahren Sie, wie Sie eine Nachschlagetabelle in Ihrem programmierbaren Logikdesign verwenden.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Power Sequencing With Feedback Using TI Programmable Logic Devices
Entdecken Sie, wie die programmierbare Logik von TI Ihre Anforderungen an die Ein-/Ausschaltreihenfolge vereinfachen kann.
document-pdfAcrobat PDF

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Industrieanwendungen
Für industrielle Anwendungen sind unsere PLDs in Industriestandard-Gehäusen erhältlich
Automobilindustrie
Optimieren Sie Ihre Automobil-Zonenregler-Designs der nächsten Generation mit AEC Q-100-qualifizierten PLDs
Unterhaltungselektronik
Reduzieren der Platinengröße Ihrer Unterhaltungselektronik um bis zu 90 % mit unserem kleinen Gehäuse

Für industrielle Anwendungen sind unsere PLDs in Industriestandard-Gehäusen erhältlich

Unsere PLDs enthalten zahlreiche Logikfunktionen, um die Designkomplexität zu reduzieren und die Entwicklung zu beschleunigen.

Vorteile:

  • Gehäuse nach Industriestandard, die JEDEC erfüllen.
  • Große Temperaturbereiche von -40 °C bis 125 °C, um sicherzustellen, dass PLD von TI unter härtesten Bedingungen eingesetzt werden kann. 
  • InterConnect Studio ist einfach und benutzerfreundlich und macht Programmiererfahrungen überflüssig.

Optimieren Sie Ihre Automobil-Zonenregler-Designs der nächsten Generation mit AEC Q-100-qualifizierten PLDs

Unsere PLDs bieten eine Zertifizierung gemäß Automotive Electronics Council (AEC) Q-100, um sowohl Platz zu sparen als auch die einfache Integration in Automobilanwendungen zu ermöglichen. Die Gehäuse mit oder ohne Bleianteil unterstützen benetzbare Flanken für automatisierte optische Inspektion. Diese Bausteinnummern enden mit dem Suffix -Q1.

Vorteile: 

  • PLD von TI bietet kleine Gehäuse mit Zulassung gemäß AEC Q-100, mit denen Sie den Platzbedarf Ihres Designs reduzieren können.
  • Breiter Temperaturbereich von -40 bis 125 °C. 
  • Funktionen für funktionale Sicherheit, die Ihnen die Informationen liefern, die Sie für Ihre Qualifikationen benötigen.

Reduzieren der Platinengröße Ihrer Unterhaltungselektronik um bis zu 90 % mit unserem kleinen Gehäuse

Unsere PLDs bieten zahlreiche Optionen für Ihre persönlichen Elektronikdesigns. Ganz gleich, ob Sie die Bausteinformfaktoren reduzieren oder die Batterielaufzeit verlängern möchten, die PLDs von TI bieten kleine Gehäuseoptionen mit Anschlusspins und einen extrem niedrigen Standby-Strom, um Ihre Designziele zu erreichen.

Vorteile: 

  • Reduzieren der Gesamtgröße Ihrer Leiterplatte durch die Verwendung kleiner Gehäuse.  
  • Verlängert die Batterielebensdauer bei einer Standby-Leistung von nur 1 uA. 
  • Einfache Evaluierung und Entwicklung mit Interconnect Studio. 

Ausgewählte Ressourcen

Design- & Entwicklungsressourcen

Evaluierungsplatine
TPLD1201 Evaluierungsmodul mit RWB-Gehäusebuchse
Das TPLD1201-RWB-EVM unterstützt Benutzer bei der Konfiguration von TPLD1201RWB Bausteinen, ohne dass die Bausteine auf die Platine gelötet werden müssen. Verwenden Sie die Software Interconnect Studio (ICS) für schnelle Evaluierung, Entwicklung, Simulation und Programmierung. Nach der (...)
Hardware-Programmiertool
Programmierkit, das mit den Evaluierungsmodulen für programmierbare Logikbausteine (TPLD) von TI kom
Mit diesem Tool können Sie eine Schnittstelle zwischen einem Computer, auf dem InterConnect Studio läuft, und einem TPLD-Evaluierungsmodul (EVM) herstellen, um Geräte mit Strom zu versorgen und zu programmieren. Beachten Sie, dass dieses Tool für den Anschluss an TPLD-EVMs vorgesehen ist und keine (...)
Evaluierungsplatine
TPLD801 Evaluierungsmodul mit DRL-Gehäusebuchse
Dieses Evaluierungsmodul unterstützt Benutzer bei der Evaluierung von TPLD801DRL-Bausteinen, ohne dass die Bausteine auf die Platine gelötet werden müssen. Benutzer können die Software InterConnect Studio für eine schnelle Evaluierung, Entwicklung, Simulation und die Programmierung verwenden. Nach (...)