BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung

Hocheffiziente, extrem leise und einfach zu bedienende integrierte Motortreiber ohne Code, die eine kleinere Platinengröße und einen geringeren Designaufwand ermöglichen.

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unsere codefreien BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung drehen Motoren ohne externen Mikrocontroller, indem sie eine integrierte Steuerungsfunktion verwenden, die optimale Effizienz in sensorgesteuerten und sensorlosen Motorsystemen bietet. Unsere Treiber bieten Varianten für sensorgesteuerte Traps, sensorlose Traps und sensorlose FOCs, um Ihre Projektanforderungen zu erfüllen, wie z. B. Genauigkeit der Drehzahlschleife, akustische Leistung, zuverlässiges Starten und Bremsen und EMI/Effizienz.

Nach Kategorien durchsuchen

BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung

MC111
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung

Einphasiger BLDC-Motortreiber mit 20 V, 1 A Spitze und integriertem Hall-Sensor

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.36

MCT8376Z-Q1
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung

3-Phasen-BLDC-Motortreiber für die Automobilindustrie, max. 70 V, 4 A Spitzenstrom, Trapezregelung m

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.6

MC121-Q1
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung

Einphasiger BLDC-Motortreiber mit 40 V, 1 A Spitzenstrom und integriertem Hall-Sensor für die Automo

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.42

MCF8329HS-Q1
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung

Sensorloser Automobil-Dreiphasen-BLDC-Gate-Treiber mit feldorientierter Regelung (FOC), 12 V & 24 V

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.5

MCF8316D-Q1
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung

3-Phasen-BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 8 A Spitze, sensorlose FOC-Steuerung, für Automobilindustrie

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.522

MCF8329A-Q1
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung

Dreiphasiger, sensorloser 12-V- und 24 V-BLDC-Gate-Treiber für die feldorientierte Regelung (FOC), f

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.95

Vorteile unserer Motortreiber mit integrierter Steuerung für bürstenlose Gleichstrommotoren

checkmark

Codefreie Motorsteuerung

Verringern Sie den Softwareentwicklungsaufwand mit vorprogrammierten Algorithmen für die sensorlose und sensorgesteuerte FOC- (feldorientierte Steuerung), trapezförmige und sinusförmige Regelung.

checkmark

Einfaches Motortuning

Vereinfachen Sie das Motortuning mit unserer benutzerfreundlichen grafischen Benutzeroberfläche (GUI). Mit unseren BLDC-Treibern mit integrierter Steuerung können Sie Ihren Motor in weniger als 10 Minuten einstellen.

checkmark

Kleiner Footprint und geringerer Platinenplatzbedarf

Der codefreie Ein-Chip-Motortreiber integriert Gate-Treiber, FETs, Schutzfunktionen und einen integrierten Controller mit vorprogrammiertem Motorsteuerungsalgorithmus und trägt so dazu bei, den Platzbedarf auf der Platine um bis zu 70 % zu reduzieren.

checkmark

Geringerer Designaufwand und geringere Designkosten

Minimierte Designressourcen mit skalierbaren Leistungsstufen und Spannungen über Plattformen hinweg.

BLDC-Kommutierungsmethoden

Erfahren Sie mehr über BLDC-Kommutierungsmethoden

Beim Vergleich der verschiedenen Kommutierungsmethoden für einen dreiphasigen BLDC-Motor müssen viele Überlegungen auf Systemebene angestellt werden, einschließlich der Motorkonstruktion, der Art der Anwendung, der Leistungsanforderungen, der Komplexität der Konstruktion und vieles mehr. Sehen Sie sich dieses Video und die folgenden Registerkarten an, um mehr über BLDC-Regelungsverfahren und ihre Vorteile und Kompromisse zu erfahren.

Erfahren Sie mehr über die trapezförmige Kommutierung

Die Trapezkommutierung ist wegen ihrer Einfachheit, geringen Kosten und Zuverlässigkeit beliebt. Im Vergleich zur sinus- und feldorientierten Steuerung ist dies die am einfachsten zu implementierende Kommutierungsmethode. Seine Einfachheit reduziert die Entwicklungszeit und die Kosten, insbesondere im Hinblick auf die für die Regelalgorithmen erforderliche Rechenleistung.

Eigenschaften:

  • Niedrige Kosten
  • Einfach zu implementieren
  • Weniger Rechenleistung
  • Gut für Hochgeschwindigkeitsanwendungen
  • Hohes elektrisches und akustisches Rauschen
  • Große Drehmomentwelligkeit

Erfahren Sie mehr über sinusförmige Kommutierung

Bei sinusförmigen BLDC-Motoren erzeugen die Wicklungen für jede Phase eine sinusförmige Gegen-EMF-Spannung. Sinusförmige Steuerungen werden bei Geschwindigkeitsanwendungen eingesetzt, bei denen eine rauscharme, gleichmäßige und effiziente Motorleistung erforderlich ist.

Eigenschaften:

  • Extrem leise
  • Hoch effizient
  • Geringe Drehmomentwelligkeit
  • Keine direkten Gegen-EMK-Messungen, da kein Nulldurchgang-Fenster vorhanden ist
  • Mehr Schaltverluste im Vergleich zu trapezförmigen Schaltreglern
  • Erhöhte Komplexität

Erfahren Sie mehr über feldorientierte Steuerungskommutierung

Mit FOC können wir das geringste hörbare Rauschen, den höchsten Motorwirkungsgrad und eine hohe Motordrehzahl erreichen, indem wir Echtzeitberechnungen unter Berücksichtigung der Motorphasenströme und der Rotorposition durchführen, um das maximale Drehmoment in allen Rotorstellungen zu erreichen. 

Eigenschaften:

  • Höchstes Drehmoment und Motorwirkungsgrad
  • Niedrigste hörbare Rausch- und Drehmomentwelligkeit
  • Hohe Motordrehzahl + Feldschwächung
  • Hohe Schaltfrequenz
  • Komplexe Steuerung und Echtzeitberechnungen, die von einem MCU benötigt werden

Erfahren Sie mehr über die sensorische Steuerung

Bei sensorlosen Steuerungsanwendungen werden Sensoren verwendet, um die tatsächliche Position des Rotors relativ zum Stator zu bestimmen. Die Sensoren können in Anwendungen zur Drehmoment-, Drehzahl- oder Positionsregelung eingesetzt werden. Der Hauptvorteil der Verwendung von Sensoren besteht darin, dass es sich um eine einfach zu implementierende Lösung mit geringer Komplexität handelt, die die Position des Motors auch bei niedrigen Geschwindigkeiten oder im Stillstand sofort anzeigt.

Eigenschaften:

  • Geringe Komplexität
  • Die Position ist sofort bekannt
  • Typischerweise niedrige Auflösung
  • Beansprucht Platz auf der Platine oder im Motor

Erfahren Sie mehr über die sensorlose Steuerung

Die sensorlose Steuerung kann möglicherweise externe Sensoren überflüssig machen, indem sie die Nulldurchgänge der Gegen-EMF misst oder die während der Kommutierung erzeugte Gegen-EMF berechnet. Normalerweise wird die sensorlose Steuerung für Drehzahlanwendungen verwendet, da der Motor bei konstanter Drehzahl genügend Gegen-EMF erzeugt.

Eigenschaften:

  • Spart Platz auf der Platine durch den Wegfall von Sensoren
  • Eliminiert das Ausfallrisiko der Sensoren
  • Zusätzliche Signalkette und Berechnungen erforderlich

Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen

Ventilatoren für Wohngebäude und ‑bereiche
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung unterstützen Sie bei der Erfüllung der Geräusch- und Effizienzanforderungen von Ventilatoren in Wohngebäuden und Wohngebäuden
Staubsaugerroboter
Entwickeln Sie Highspeed- und robuste Staubsauger-Roboter mit unseren codefreien integrierten BLDC-Motortreibern
Sitzkomfortmodul
Beschleunigen Sie Ihr Design mit hochleistungsfähigen BLDC-Motortreibern mit kostengünstigen und skalierbaren Lösungen, um eine robuste und genaue Steuerung von Komfortmodulen im geschlossenen Regelkreis zu ermöglichen

BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung unterstützen Sie bei der Erfüllung der Geräusch- und Effizienzanforderungen von Ventilatoren in Wohngebäuden und Wohngebäuden

Unser integriertes BLDC-Steuerungsportfolio ermöglicht einen extrem leisen Lüfterbetrieb und bietet flexible Steuerungsmethoden für höhere Lüftereffizienz über verschiedene Bedingungen.

  • Windfräsunterstützung: Initial Speed Detect (ISD) ermöglicht eine sanfte vor- und Rückwärtssynchronisierung und aktive Bremsung ermöglicht eine schnelle Motorrichtung rückwärts (< 1 s) ohne DC-Bus-Spike
  • Schneller Start: Initial Speed Detect (ISD) ermöglicht eine erneute Synchronisierung in < 10 ms
  • Leiser Betrieb: Totzeitkompensation und kontinuierliche PWM-Modulation
  • Überspannungsschutz bei Änderung der Lüftergeschwindigkeit: AVS steuert Gegen-EMF-Motorspannung

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • MCF8316A – 3-phasiger BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 8 A Spitze, sensorlose FOC-Steuerung
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • MCF8316AEVM – Evaluierungsmodul MCF8316 für dreiphasigen sensorlosen trapezförmigen integriertem MOSFET BLDC-Motor

Entwickeln Sie Highspeed- und robuste Staubsauger-Roboter mit unseren codefreien integrierten BLDC-Motortreibern

Unser integriertes Steuerungs-BLDC-Treiber-Portfolio bietet flexible Optionen für verschiedene Motoranwendungen Anforderungen wie Saug-, Brushbar- und Moppermotoren zu erfüllen.

  • Hohe Saugleistung (bis zu 3 kHz elektrische Drehzahl) und hohe Anlaufdrehmomente ermöglichen es, dass das Vakuum unabhängig von den Bodenbedingungen konstant bleibt
  • Minimierte Leistungsverluste mit ASR- und AAR-Gleichrichtungstechniken zur Verhinderung von Leistungsverlusten und Wärmeableitung
  • Überbrückungserkennung zur Erkennung eines Hindernisses (Socke) in der gebürsteten Leiste, das Staus verursacht oder die Stange nicht dreht

Ausgewählte Ressourcen

ENDGERÄTE / UNTERSYSTEM
PRODUKTE
  • MCT8316A – 3-phasiger BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 8 A Spitzenstrom, sensorlose Trapezregelung
  • MCT8316Z – 3-phasiger BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 8 A Spitze, Trapezregelung mit Sensor
  • MCF8316A – 3-phasiger BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 8 A Spitze, sensorlose FOC-Steuerung
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • MCT8316AEVM – Evaluierungsmodul MCT8316 für dreiphasigen sensorlosen trapezförmigen integriertem MOSFET BLDC-Motor
TECHNISCHE RESSOURCEN

Beschleunigen Sie Ihr Design mit hochleistungsfähigen BLDC-Motortreibern mit kostengünstigen und skalierbaren Lösungen, um eine robuste und genaue Steuerung von Komfortmodulen im geschlossenen Regelkreis zu ermöglichen

Die Familie der integrierten Steuerungs-BLDC-Treiber ist für Sitzmodule mit begrenztem Platinenplatz skalierbar und erfordert ein geringes hörbares Rauschen.

  • Minimieren Sie hörbare Geräusche mit codefreien, sensorlosen, feldorientierten Steuerungsalgorithmen (FOC)
  • Skalierbare 3-phasige BLDC-Motortreiber für Leistungspegel von 20 W bis 70 W.
  • Sparen Sie Platz auf der Platine mit integrierten Steuerungs-, FET- und Schutzfunktionen

Ausgewählte Ressourcen

PRODUKTE
  • MCF8316A – 3-phasiger BLDC-Motortreiber, max. 40 V, 8 A Spitze, sensorlose FOC-Steuerung
HARDWARE-ENTWICKLUNG
  • MCF8316AEVM – Evaluierungsmodul MCF8316 für dreiphasigen sensorlosen trapezförmigen integriertem MOSFET BLDC-Motor

Technische Ressourcen

Application note
Application note
How to Reduce Motor Noise with Code-Free, Sensorless BLDC Motor Drivers
Erfahren Sie, wie unsere codefreien, sensorlosen integrierten BLDC-Motortreiber mit unserer patentierten automatischen Totzeitkompensation, PWM-Modulationsschemata und FOC-Kommutierung branchenführende akustische Leistung erzielen können.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
3 ways to speed cycle time when designing with brushless-DC motors
Lesen Sie mehr darüber, wie Sie mit unseren fortschrittlichen BLDC-Motoren eine längere Lebensdauer und einen leiseren Betrieb in kleinen Haushaltsgeräten wie z. B. Staubsaugerrobotern erreichen können.
document-pdfAcrobat PDF
Video
Video
TI Precision Labs - Feldorientierte Steuerung
Erfahren Sie mehr über verschiedene Kommutierungsmethoden, die für BLDC-Motoren (insbesondere FOC) verwendet werden, und über den technischen Hintergrund von FOC in Bezug auf den Regelkreis und die grundlegende Mathematik.