NEU

MCF8329A-Q1

AKTIV

Dreiphasiger, sensorloser 12-V- und 24 V-BLDC-Gate-Treiber für die feldorientierte Regelung (FOC), f

Produktdetails

Rating Automotive Architecture Gate driver Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, I2C, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 60, 65 Features Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Integrated protections UVLO, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET) Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Architecture Gate driver Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, I2C, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 60, 65 Features Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Integrated protections UVLO, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET) Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RRY) 32 24 mm² 6 x 4
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Datum
* Data sheet MCF8329A-Q1 Automotive Sensorless Field Oriented Control (FOC) Three-phase BLDC Gate Driver datasheet PDF | HTML 31 Mär 2025
White paper Design Considerations for 48V Automotive Body Motor Applications PDF | HTML 17 Feb 2026
White paper Inside Tomorrow’s SDVs: Integrating Remote-Controlled Edge Nodes PDF | HTML 22 Sep 2025
Application note Getting Started with MOTORSTUDIO PDF | HTML 15 Apr 2025
Application note MCF83xx - Open Loop to Closed Loop Handoff Tuning PDF | HTML 15 Apr 2025

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

MCF8329RRYEVM — MCF8329A-Q1 Evaluierungsmodul für 32-poliges WQFN-Gehäuse

Mit dem MCF8329RRYEVM lässt sich die Leistung eines MCF8329A-Q1-Motortreibers in einem 32-poligen WQFN-Gehäuse evaluieren. Das Evaluierungsmodul (EVM) umfasst einen integrierten FTDI-Chip auf der Platine zur Umwandlung der USB-Kommunikation vom Micro-USB-Anschluss in UART. Ein auf der Platine (...)
Benutzerhandbuch: PDF | HTML
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

MOTORSTUDIO Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Motor Studio is an easy-to-use graphical user interface (GUI) that simplifies the tuning process of our brushless DC (BLDC) motor drivers to reduce device evaluation and product development time. The GUI allows users to quickly spin up their motors and optimize various stages of motor operation to (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Download-Optionen
Gerberdatei

MCF8329RRYEVM Hardware Design Files

SLLC475.ZIP (11552 KB)
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
WQFN (RRY) 32 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos