Magnettreiber

Unser skalierbares Portfolio an Magnetventiltreibern bietet Lösungen für verschiedene Lasten mit Systemschutz

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Unsere Magnettreiberfamilie wurde für die Ansteuerung von mehreren Relais, Magneten oder Ventilen mit nur einem Baustein entwickelt. Diese Treiber bieten einen besseren Schutz und erfordern weniger Platz auf der Leiterplatte als traditionelle diskrete Lösungen und können den Designprozess beträchtlich beschleunigen.

Unterstützte Magnetventiltreiber

DRV81004-Q1
Magnettreiber

40 V 4-Kanal-Low-Side-Treiber für die Automobilindustrie, 470 mA pro Kanal mit Notlauffunktionalität

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.722

DRV81008-Q1
Magnettreiber

40 V 8-Kanal-Low-Side-Treiber für die Automobilindustrie, 330mA pro Kanal mit Notlauffunktionalität

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.903

DRV81620-Q1
Magnettreiber

40 V 6-kanaliger konfigurierbarer 2-kanaliger Highside-Treiber für die Automobilindustrie mit Notlau

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.46

Warum Sie sich für unsere Magnettreiber entscheiden sollten

checkmark

 Skalierbares Portfolio

Unser skalierbares Portfolio von Kanälen, Spannungen und Strommessantrieben mit reiner Pulsweitenmodulation und serieller Steuerung unterstützt Fehlerdiagnoseoptionen und macht externe Freilauf- oder Abfangdioden überflüssig.

checkmark

Systemschutz

Wir bieten ein umfassendes Angebot für Schutz bei Unterspannung, Überstrom, Übertemperatur, Kurzschluss- und Open-Load-Erkennung

Technische Ressourcen

Application note
Application note
Understanding Motor Driver Current Ratings (Rev. A)
Verschaffen Sie sich einen Einblick in die verschiedenen Nennströme für Motortreiber-Bauteile und erläutern Sie die Nennwerte in den Datenblättern unserer Motortreiber.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A)
Erfahren Se, wie die Verlustleistung bei Anwendungen mit Gleichstrom-Bürstenmotor und Schrittmotor abgeschätzt wird.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Is Your IGBT Gate-Driver Power Supply Optimized
Bipolartransistoren mit isoliertem Gate (IGBTs) werden in Hochstrom-3-Phasen-AC-Motoren verwendet. Lesen Sie mehr über die Theorie und Anforderungen von Gate-Antriebs-Stromversorgungen für IGBTs und Isolierung zur Berechnung der IGBT-Antriebsleistung.
document-pdfAcrobat PDF