Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Schrittmotortreiber

Unsere Schrittmotortreiber ermöglichen Geräuschreduzierung und eine präzise, zuverlässige Steuerung

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
Erreichen Sie gleichmäßige, mühelose Bewegungen mit unserem breiten Portfolio hochintegrierter Schrittmotortreiber, die über automatische Abstimmung, genaue Strommessung und erweiterte Diagnosefunktionen verfügen. Unser Portfolio ist über einen großen Spannungs- und Strombereich skalierbar und eignet sich für ein breites Spektrum von Anwendungen in der Industrie und Automobilindustrie. Wählen Sie den für Ihr System am besten geeigneten Baustein anhand der gewünschten Merkmale, wie geschmeidiger Bewegungsablauf, geringe Größe und fortschrittliche Diagnosefunktionen. 

Nach Kategorien durchsuchen

Nach Spezifikation auswählen

Vorgestellte Schrittmotortreiber

DRV8434A-Q1
Schrittmotortreiber

Bipolarer-Schrittmotor-Treiber, 48 V, 2,5 A, mit integrierter Strommessung und Stillstandserkennung

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.6

DRV8421
Schrittmotortreiber

18 V 2 A Dual h-Brückenmotortreiber

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.42

Vorteile unserer hochintegrierten Schrittmotortreiber

checkmark

Laufruhig, leise & präzise  

Einfache, präzise und geräuscharme Schrittmotorsteuerung mit automatischer intelligenter Abstimmung, hoher Stromgenauigkeit und Mikroschrittbetrieb von 1/256.

checkmark

Geringe Lösungsgröße 

Reduzieren Sie die Systemkomplexität und den Platzbedarf auf der Platine um 40 % mit innovativen kleinen Gehäusen und integrierter Strommessung.

checkmark

Schutz und Diagnose

Intelligente Diagnose und robuster Schutz von Motorsystemen mit Standardschutzfunktionen wie Abschaltung bei Überstrom und Übertemperatur sowie erweiterten Funktionen wie Open-Load- und Stillstandserkennung. 

Technische Ressourcen

Application note
Application note
Current Recirculation and Decay Modes (Rev. A)
Erfahren Sie mehr zu Stromumwälzungstechniken in einem Motortreiber, warum sie wichtig sind und wie sie mit unserer integrierten Decay-Mode-Schaltung des Motortreibers implementiert werden
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
How to Reduce Audible Noise in Stepper Motors
Verstehen Sie, wie spezifische Motortreiber-Funktionen das hörbare Rauschen für eine Vielzahl von Schrittmotorsystemen und -anwendungen reduzieren können.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Sensorless Stall Detection With the DRV8889-Q1
Erfahren Sie, welche Vorteile der Blockiererkennungs-Algorithmus des DRV8889-Q1 bietet und sehen Sie Beispiele dafür, wie der DRV8889-Q1 Blockierungen in einer Vielzahl von Endanwendungen zuverlässig erkennen kann.
document-pdfAcrobat PDF