ESD protection diodes
ESD-Schutz von einem bewährten Halbleiterhersteller
Nach Kategorien durchsuchen
Treffen Sie Ihre Auswahl nach parametrischer Spezifikation
Arbeitsspannung (Vrwm)
Schnittstelle
Konfiguration
Zugehörige Kategorien
Neue Produkte
Automotive, two-channel bidirectional 12V ESD protection diode
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.04
Bidirektionale ESD-Schutzdiode (36 V) mit extrem niedriger Kapazität für Hochgeschwindigkeitsanwendu
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.06
Bidirektionale ESD-Schutzdiode (36 V) mit extrem niedriger Kapazität für Hochgeschwindigkeitsanwendu
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.05
Bidirektionale 24-V-ESD-Schutzdiode mit extrem niedriger Kapazität für Hochgeschwindigkeitsanwendung
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.06
Gängiger 2-Kanal-Kathoden-Zener für die Automobilindustrie mit ESD-Schutz im SOT-23-Gehäuse
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.05
Gängiger 2-Kanal-Kathoden-ESD-Schutz im SOT-23-Gehäuse
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.04
ESD-Schutz für jedes Design
Optionen in bekannten Gehäusen
Die ESD-Dioden von TI können direkt in bestehende Designs integriert werden. Entdecken Sie Optionen in gängigen bleifreien Gehäusen wie DFN1006 und DFN0603 sowie ein wachsendes Portfolio an bedrahteten Gehäusen wie SOD-323 und SOT23-3.
Eine Diode für jede Schnittstelle
Von der Highspeed-Welt von HDMI und USB über die industriebewährten CAN, LIN und RS-485 bis hin zur neuen ISO15118 – unser Portfolio wächst schnell, um einer wachsenden Zahl von Anwendungen gerecht zu werden.
Geschwindigkeit im Fokus
Der Diodenprozess von TI wurde mit Blick auf Geschwindigkeit entwickelt, was bedeutet, dass Sie bei jeder Spannung eine branchenführende Kapazität erhalten.
Neue Versionen von ESD-Schutzdioden
Schutz für CAN und LIN
Bei der Endmontage eines Autos kann es zu ESD-Gefahren kommen, da sich in den Kabeln im gesamten Werk überschüssige Ladung ansammelt. Auch bei der Wartung, wenn mit Kabeln hantiert wird, kann es zu ESD kommen. Schützen Sie Ihre Systeme vor Stromschlägen bis zu 30 kV mit unseren 24 V-Lösungen.
Vorgestellte Produkte für CAN/LIN
Die „Alleskönner-Dioden“
In vielen Systemen gibt es zahlreiche 24 V-Leitungen. Schützen Sie sie alle mit einer Auswahl an Dioden mit unterschiedlichen Nennwerten und Gehäusen.
Großer Schutz, kleines Gehäuse
Das größte Risiko für ESD-Schäden bergen einige unserer kleinsten elektronischen Geräte. Denken Sie an die Smartwatch und das Telefon, die Sie täglich berühren und aufladen, an die einzelnen Tasten auf der Tastatur Ihres Laptops – der ESD-Schutz darf nicht durch Platzmangel beeinträchtigt werden. In der DFN0603 haben wir aus diesem Grund 30 kV-Dioden mit niedriger Kapazität herausgebracht.