Produktdetails

Package name SOT-23-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 210 Vrwm (V) 24 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 2 IO capacitance (typ) (pF) 4.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 5.7 Clamping voltage (V) 31 Interface type CAN, GPIO, LIN Breakdown voltage (min) (V) 24.8 IO leakage current (max) (nA) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
Package name SOT-23-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 210 Vrwm (V) 24 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 2 IO capacitance (typ) (pF) 4.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 30000 IEC 61000-4-5 (A) 5.7 Clamping voltage (V) 31 Interface type CAN, GPIO, LIN Breakdown voltage (min) (V) 24.8 IO leakage current (max) (nA) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • Ultra Low I/O capacitance = 4.5pF (typical)
  • Low leakage current <25nA
  • Unidirectional ESD protection for 2 channels or Bidirectional for 1 channel
  • IEC 61000-4-2 ESD protection:
    • ±30kV contact discharge
    • ±30kV air-gap discharge
  • Temperature range: –55°C to +150°C
  • Leaded packages used for automatic optical inspection (AOI)
  • Ultra Low I/O capacitance = 4.5pF (typical)
  • Low leakage current <25nA
  • Unidirectional ESD protection for 2 channels or Bidirectional for 1 channel
  • IEC 61000-4-2 ESD protection:
    • ±30kV contact discharge
    • ±30kV air-gap discharge
  • Temperature range: –55°C to +150°C
  • Leaded packages used for automatic optical inspection (AOI)

The MMBZ30VCL is a dual channel unidirectional or single channel bidirectional ESD in a common cathode configuration. The device’s low capacitance and low leakage features enable use in high speed applications. The low dynamic resistance allows low clamping voltage to help protect systems against transient events.

The MMBZ30VCL is packaged in the SOT-23, providing two channels of robust transient protection in one space-efficient form factor.

The MMBZ30VCL is a dual channel unidirectional or single channel bidirectional ESD in a common cathode configuration. The device’s low capacitance and low leakage features enable use in high speed applications. The low dynamic resistance allows low clamping voltage to help protect systems against transient events.

The MMBZ30VCL is packaged in the SOT-23, providing two channels of robust transient protection in one space-efficient form factor.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet MMBZ30VCL Dual Channel ESD Protection datasheet PDF | HTML 14 Nov 2024

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

ESDEVM — ESD-Evaluierungsmodul

Das Evaluierungsmodul für elektrostatisch empfindliche Bausteine (ESD) ist eine Entwicklungsplattform für die meisten unserer ESD-Produkte. Die Platine wird mit allen herkömmlichen ESD-Footprints geliefert, um eine beliebige Anzahl von Bausteinen zu testen. Bukönnen auf ihre jeweiligen Abmessung (...)
Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
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
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos