Gate-Treiber
Effiziente und zuverlässige Ansteuerung beliebiger Leistungsschalter auf jeder Leistungsstufe für jede Anwendung
Nach Kategorien durchsuchen
Zugehörige Kategorien
Neue Produkte
Low-Side-Treiber, 3 A/3 A, für die Automobilindustrie mit Entsättigungsschutz und 12 V-Unterspannung
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.55
Halbbrückentreiber für 120 V, 4 A, mit 8 V UVLO und Aktivierung
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.65
Isolierter Hochgeschwindigkeits-Zweikanal-Gate-Treiber mit 4 A Quellen und 6 A Senken
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.217
Low-Side-Treiber, 3 A/3 A, mit Entsättigungsschutz (DESAT) und 12 V-Unterspannungsabschaltung (UVLO)
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.55
Halbbrücken-Gate-Treiber für 120 V, 4 A, mit 8 V UVLO und Aktivierung, für die Automobilindustrie
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.65
Zweikanal-Gate-Treiber, 3 kVRMS, 4 A/6 A, mit Aktivierungslogik und programmierbarer Totzeit
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 0.44
Technologien mit großem Bandabstand
Hochgeschwindigkeits-GaN-Gate-Treiber, welche hohe Leistungsdichte und ein einfaches Design für jegliche Topologie ermöglichen
Aufgrund ihrer Eigenschaften wie schnelle Timing-Spezifikationen, bleifreie Gehäuse und schmalem Pulsweitenverhalten können Sie dank unserer Treiber FETs schnell wechseln. Zusätzliche Funktionen wie Gate-Spannungsregelung, programmierbare Totzeit und niedriger interner Stromverbrauch sorgen dafür, dass hochfrequente Schaltvorgänge den höchstmöglichen Wirkungsgrad erzielen.
GaN and SiC technologies enable increased efficiency in power supplies
An Introduction to Automotive LIDAR (Rev. B)
Optimizing multi-megahertz GaN driver design white paper (Rev. A)
Siliziumkarbid-Gate-Treiber (SiC) für energieeffiziente, robuste und kompakte Systemdesigns
Steigern Sie die Effizienz Ihres Designs mit unseren SiC- und IGBT-Gate-Treibern, und profitieren Sie von höheren Treiberströmen, hohen CMTI-Werten und kurzen Ausbreitungsverzögerungen. Unsere SiC-Gate-Treiber unterstützen Sie dabei, eine robuste Isolierung in Ihrem System mit schnellem integrierten Kurzschlussschutz und hoher Überspannungsfestigkeit zu erzielen. Kleinere, leichtere und kostengünstigere Systeme durch Umstellung auf SiC bei höheren PWM-Frequenzen mit unseren schnellen, robusten und zuverlässige Treibern.
IGBT & SiC Gate Driver Fundamentals
Silicon carbide gate drivers -- a disruptive technology in power electronics (Rev. A)
Understanding the Short Circuit Protection for Silicon Carbide MOSFETs (Rev. C)
Technische Ressourcen
Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A)
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu Gate-Treibern
Impact of an isolated gate driver (Rev. A)
Design- & Entwicklungsressourcen
Referenzdesign für Leistungsstufen für DC/DC-Wandler mit <100 VIN
Referenzdesign für Dreiphasen-Wechselrichter für 200-480-VAC-Antriebe mit optoemulierten Eingangsgat
480W,<17 mm, Thin Profile, 94% Efficiency, Fast Transient Response AC/>C SMPS-Referenzdesign
TIDA-01495 is ein AC/DC-Stromversorgungs-Referenzdesign mit niedriger Bauhöhe (17 mm), 94,1 % Spitzenwirkungsgrad, hoher Leistungsdichte, universellem Eingang, Ausgang mit 24 V und 480 W für Verbraucher. Die Schaltung besteht aus einer zweiphasigen (...)