eFuse und Hot-Swap-Controller
Robuste und umfassende integrierte Stromversorgungspfadschutzlösungen für Ihr System
Nach Kategorien durchsuchen
Auswählen nach Hauptmerkmalen
eFuse mit internem FET (<30 V)
eFuse mit internem FET (>40 V)
Hot-Swap mit externem FET
UL-anerkannte eFuses
eFuse mit Telemetrie
eFuse mit Rückstromsperre
Neue Produkte
4.5V to 16V, 0.8mΩ, 70A stackable eFuse with accurate and fast current monitor
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.3
9 V bis 80 V, 3,65 mΩ 20 A stapelbarer integrierter Hot-Swap (eFuse) mit exakter und schneller Strom
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 3.19
Strahlungstolerante 6-A-eFuse mit 1,5 V bis 7 V Eingängen
Strahlungstolerant, 4,5-V- bis 14-V-Eingangsspannung, 3,5-A-eFuse
Erzielen Sie robuste Strompfadschutz-Designs mit hoher Leistungsdichte & niedrigeren Kosten
Schneller, exakter Leistungspfadschutz & Überwachung
Erreichen Sie schnellen und genauen Schutz vor verschiedenen Fehlern mit benutzerkonfigurierbaren Schwellenwerten und Timings sowie Überwachungs- und Diagnosefunktionen.
Einfaches & effizientes Design
Eliminieren Sie die Komplexität der Auswahl und Optimierung Ihrer Pass-FET- und diskreten Schutzkomponenten. Mit unseren integrierten Lösungen können Sie Ihre die Fläche Ihrer gedruckten Leiterplatte (PCB) um bis zu 70 % reduzieren.
Schneller zur Marktreife
Reduzieren Sie die Zeit für Schaltungsdesign und -tests, indem Sie eFuses auswählen, welche die Kriterien für verschiedene Sicherheits- und Leistungszertifizierungsstandards, wie zum Beispiel UL, IEC und VDE, erfüllen.
Geringe Größe und niedriger RON
Entwickeln Sie Systeme mit hoher Dichte und minimieren Sie die Verlustleistung, Eigenerwärmung und Spannungsabfall im Bus mit unseren kompakten eFuses und Hot-Swap-Controllern mit niedrigen RON-Werten.
Technische Ressourcen
Basics of eFuses (Rev. A)
Verwendung von eFuses in Ihren Designs
Robust Hot Swap Design (Rev. A)
Design- & Entwicklungsressourcen
Berechnungstools für Hot-Swap-Designs
Das Entwerfen eines Hot-Swap- und/oder eFuse-Designs kann komplexe Formeln und Berechnungen erfordern. Vereinfachen Sie den Prozess, indem Sie Systemanforderungen, wie zum Beispiel Eingangsspannungsbereich, Strom und Ausgangskapazität, eingeben. Der Rechner geleitet den Benutzer dann zur (...)
TPS2663x eFuse-Evaluierungsmodul
The TPS26630-33EVM allows reference circuit evaluation of TI's TPS2663x eFuse. The TPS2663X devices are 4.5V - 60V, 6A Industrial eFuse with integrated FET, programmable under voltage, over voltage, input reverse polarity, over current and inrush current protection features.