Solid-State-Relais
Eliminieren Sie bewegliche Teile bei der Isolierung, um eine höhere Systemzuverlässigkeit mit integrierter Strom- und Signalisolierung zu erzielen
Nach Kategorien durchsuchen
Produkte nach Typ suchen
Isolierter Schaltertreiber (externer FET)
Steuerung externer Leistungsschalter (MOSFET, IGBT, SiC und SCR) durch eine Isolierungsbarriere mit bis zu 5 kVRMS verstärkter Isolierung, mehreren Gate-Treiberspannungen und Fehlerdiagnoseoptionen.
Isolierter Schalter (interner FET)
Steuerung integrierter Hochspannungs-MOSFETS (bis zu 1,2 kV, 50 mA) durch eine Isolierungsbarriere mit bis zu 3,75 kVRMS funktionaler Isolierung, Mehrkanaloptionen und 2 mA Lawinenstromschutz
Hochspannungsschalter mit Widerstandsteiler
Vereinfachen Sie Hochspannungsmessungen mit 1.200-V-Schaltern, die einen hochpräzisen Widerstandsteiler integrieren, welcher für Batteriemanagementsysteme mit 400 V und 800 V konfigurierbar ist.
Zugehörige Kategorien
Neue Produkte
Verstärkt isolierter Schalter für die Automobilindustrie mit Avalanche-Schutz, 1200 V, 50 mA
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.99
Verstärkt isolierter Schalter für die Automobilindustrie mit Avalanche-Schutz, 600 V, 50 mA
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.49
Aktiver Vorladeregler für die Automobilindustrie mit 17 V isoliertem Gate-Treiber und Bias-Stromvers
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.289
Isolierter Schaltertreiber mit erweitertem Temperaturbereich und integrierter 10-V-Gate-Stromversorg
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 20
Vorteile unserer Halbleiterrelais
Höhere Systemzuverlässigkeit & erstklassige Isolierung
Verringerung der Anzahl beweglicher Teile in Ihrem Design und Realisierung einer grundlegenden Isolierung von bis zu 3,75 kVeff und einer verstärkten Isolierung von bis zu 5 kVeff.
Integrierte Strom- & Signalisolierung
Verringern Sie die Größe und die Kosten Ihrer Lösung mit unseren Halbleiterrelais mit Strom- und Signalübertragung über eine Isolationsbarriere in einem einzigen Chip.
Hohe Genauigkeit für verbesserte Systemsicherheit
Erkennen Sie Isolationsfehler schnell und mit höherer Genauigkeit, indem Sie unsere Halbleiterrelais mit einem Batteriemonitor in einem 800-V-Batteriemanagementsystem kombinieren.
Technische Ressourcen
How to achieve higher-reliability isolation and a smaller solution size with solid
Why Pre-Charge Circuits Are Necessary in High Voltage Systems
Design Considerations for Large Y-Capacitor Resistive-Bridge DC Insulation Monitoring Device
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Design- & Entwicklungsressourcen
Referenzdesign mit Überstrom- und Übertemperaturschutz für Solid-State-Relais
Dieses Referenzdesign zeigt, wie ein Solid-State-Relais mit Überstrom- und Übertemperaturschutz aufgebaut sein kann. Das Referenzdesign enthält den Schalttreiber TPSI3050-Q1 mit verstärkter Isolierung bis zu 5 kVRMS. Der TPSI3050-Q1-Baustein integriert Leistungs- und Signalisolierung über einen (...)
Referenzdesign für Nulldurchgangs-Halbleiterrelais
Dieses Referenzdesign zeigt, wie sich mit einem Halbleiterrelais ein Nulldurchgangsschaltung (ZCS) erzeugen lässt. Das Referenzdesign enthält den isolierten Schalttreiber TPSI3050-Q1. Der TPSI3050-Q1-Baustein integriert Leistungs- und Signalisolierung über einen geblechten Transformator und sorgt (...)