TOP
Internet Explorer ist kein von TI.com unterstützter Browser. Für eine optimale Erfahrung verwenden Sie bitte einen anderen Browser.

Zuverlässigkeit

Zuverlässigkeit

Jede Organisation von TI arbeitet zusammen, um Qualität zu gewährleisten und zuverlässige Produkte zu liefern. Wir sind dazu verpflichtet, unsere Produkte stetig zu verbessern und Technologien zu diesem Zweck weiterzuentwickeln.

Für eine zutreffende Beurteilung der Produkte von TI verwenden wir für die Qualifizierungs­tests die Testbedingungen eines beschleunigten Stresstests. Diese Prüfbedingungen werden sorgfältig gewählt, um die Ausfallmechanis­men zu beschleunigen, die unter normalen Nutzungsbedingun­gen erwartet werden. Beschleunigte Belastungsprüfun­gen liefern Schätzungen der Funktionsfähig­keit des Bauteils unter Verwendungsbedin­gun­gen. Zudem dienen Sie der Ermittlung von Verbesserungsmög­lich­kei­ten der Funktionsfähig­keit des Bauteils.

Antworten auf Fragen zu MTBF (Mean Time between Failures, durchschnittli­che Zeit zwischen Fehlern)​, FIT-Rate, Feuchtigkeitsemp­find­lich­keit (MSL,Moisture Sensitivity Level)​ sowie zu entsprechenden Einstufungen und Qualifizierungen.

Wo finde ich weitere Informationen zu MTBF/​FIT?

Ausführliche Definitionen der Begriffe MTBF und FIT finden Sie auf der Seite Terminologie zur Produktzuverläs­sig­keit. Zu produktspezifi­schen MTBF/​FIT-Daten siehe das MTBF/​FIT-Abschätzungstool von TI.

Wo finde ich MSL-Informationen?

Die Feuchtigkeitsemp­find­lich­keit (Moisture Sensitivity Level, MSL)​ bestimmt die Lagerzeit vor der Platinenmontage nach dem Öffnen des Trockenbeutels. Spezifische Informationen zur MSL-Einstufung eines Produkts erhalten Sie durch Anwendung des Feuchtigkeitsemp­find­lich­keits-Tools.

z. B. Geben Sie die TI-Teilenummer „OPA333“ in das Suchfeld ein, und klicken Sie auf „Suchen“.

Klicken Sie auf die gewünschte Teilenummer, um den MSL-Wert des Teils anzuzeigen.

Weitere Informationen zur Feuchtigkeitsemp­find­lich­keit finden Sie in unserer MSL Ratings Application Note (Anwendungshinweis zur Feuchtigkeitsemp­find­lich­keit)​.

Worin besteht das Qualifizierungs­kon­zept von TI?

Der Qualifizierungs­pro­zess befähigt uns sicherzustellen, dass die Zuverlässigkeit unserer Designs, Prozesse, Produkte und Gehäuse die Industriestandards erfüllen. Alle TI-Produkte werden Qualifizierungs- und Zuverlässigkeits­tests unterzogen oder erhalten vor der Freigabe eine Qualifizierung durch Ähnlichkeitsbe­ur­tei­lung.

Informationen zur Empfindlichkeit von Produkten gegenüber Röntgenstrahlung

TI legt im Datenblatt eines Produkts in der Regel keine zulässigen Grenzwerte für Röntgenstrahlung fest. Die Erfahrung zeigt, dass die meisten TI-Produkte auf typische Röntgeninspekti­ons­ver­fah­ren NICHT empfindlich reagieren; als typisch gelten Strahlungsdosen < 100 rad (Si)​. Röntgenbestrah­lung, die diese Grenzwerte überschreiten, können jedoch zu Schäden am Gerät führen und sollten vermieden werden.

DIESE INFORMATIONEN WERDEN „WIE BESEHEN UND OHNE MÄNGELGEWÄHR“ ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. Sie können sich ohne Vorankündigung ändern. Die Kunden sind allein dafür verantwortlich, ausreichende technische und zusätzliche Qualifizierungs­tests durchzuführen, um zu ermitteln, ob ein Produkt für die Verwendung in ihren Anwendungen geeignet ist. Die Verwendung von TI-Produkten außerhalb der in den offiziellen Spezifikationen von TI angegebenen Grenzen kann zum Erlöschen der Garantie von TI führen. Weitere Informationen finden Sie in den Verkaufsbedingun­gen von TI.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite zum Thema Zuverlässigkeits­tests.