SBASAL3 September 2024 ADC3669
PRODUCTION DATA
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN(1) | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
AC ACCURACY | ||||||
NSD | Noise Spectral Density | fIN = 100 MHz, AIN = -20 dBFS | –157.4 | dBFS/Hz | ||
NF | Noise Figure | fIN = 100 MHz, AIN = -20 dBFS | 23.6 | dB | ||
SNR | Signal to noise ratio | fIN = 10 MHz | 75.5 | dBFS | ||
fIN = 70 MHz | 75.2 | |||||
fIN = 170 MHz | 74.6 | |||||
fIN = 300 MHz | 72.9 | |||||
fIN = 450 MHz | 71.4 | |||||
SINAD | Signal to noise and distortion ratio | fIN = 10 MHz | 73.6 | dBFS | ||
fIN = 70 MHz | 74.1 | |||||
fIN = 170 MHz | 72.2 | |||||
fIN = 300 MHz | 68.5 | |||||
fIN = 450 MHz | 64.7 | |||||
ENOB | Effective number of bits | fIN = 10 MHz | 12.3 | Bits | ||
fIN = 70 MHz | 12.2 | |||||
fIN = 170 MHz | 12.1 | |||||
fIN = 300 MHz | 11.9 | |||||
fIN = 450 MHz | 11.6 | |||||
THD | Total Harmonic Distortion (First five harmonics) | fIN = 10 MHz | 77 | dBc | ||
fIN = 70 MHz | 80 | |||||
fIN = 170 MHz | 75 | |||||
fIN = 300 MHz | 71 | |||||
fIN = 450 MHz | 65 | |||||
HD2 | Second Harmonic Distortion | fIN = 10 MHz | 79 | dBFS | ||
fIN = 70 MHz | 85 | |||||
fIN = 170 MHz | 78 | |||||
fIN = 300 MHz | 76 | |||||
fIN = 450 MHz | 68 | |||||
HD3 | Third Harmonic Distortion | fIN = 10 MHz | 83 | dBFS | ||
fIN = 70 MHz | 81 | |||||
fIN = 170 MHz | 81 | |||||
fIN = 300 MHz | 79 | |||||
fIN = 450 MHz | 74 | |||||
Non HD2,3 | Spur free dynamic range (excluding HD2 and HD3) | fIN = 10 MHz | 96 | dBFS | ||
fIN = 70 MHz | 96 | |||||
fIN = 170 MHz | 95 | |||||
fIN = 300 MHz | 88 | |||||
fIN = 450 MHz | 81 | |||||
IMD3 | Two tone inter-modulation distortion | f1 = 100 MHz, f2 = 120 MHz, AIN = -7 dBFS/tone | 83 | dBc |