SLLSFO4C December 2022 – September 2023 ISOM8710 , ISOM8711
PRODMIX
ISOM871x |
ISOM8710 | TA = 25 °C |
IF = 6 mA | ISOM8710 | IOL = 2 mA |
IF = 6 mA | ISOM8710 | IOL = 4 mA |
IF = 6 mA | ISOM8710 | IOH = 2 mA |
IF = 6 mA | ISOM8710 | CL = 0 pF |
IF = 6 mA | ISOM8710 | CL = 15 pF |
IF = 6 mA | ISOM8710 |
IF = 0 mA | ISOM8710 |
ISOM8710 | VCC = 3.3 V |
ISOM8710 | VCC = 5 V |
IF = 6 mA | ISOM8710 |
IF = 6 mA | ISOM8710 | CL = 15 pF |
ISOM871x |
ISOM8711 | TA = 25 °C |
IF = 6 mA | ISOM8711 | IOL = 2 mA |
IF = 6 mA | ISOM8711 | IOL = 4 mA |
IF = 6 mA | ISOM8710 | IOL = 4 mA |
IF = 6 mA | ISOM8711 | CL = 0 pF |
IF = 6 mA | ISOM8711 | CL = 15 pF |
IF = 6 mA | ISOM8711 |
IF = 0 mA | ISOM8711 |
ISOM8711 | VCC = 3.3 V |
ISOM8711 | VCC = 5 V |
IF = 6 mA | ISOM8711 |
IF = 6 mA | ISOM8711 | CL = 15 pF |