SNVSB32B August 2018 – June 2021 LM5146-Q1
PRODUCTION DATA
Refer to the PDF data sheet for device specific package drawings
VIN step to 48 V | 1.5-Ω Load |
VIN = 48 V | 1.5-Ω Load |
VIN = 48 V |
VIN = 48 V |
IOUT = 4 A |
VIN = 48 V | FSW = 350 kHz | IOUT = 8 A |
VIN = 48 V | VOUT = 12 V | 6-A resistive load |
VIN = 48 V | IOUT = 8 A |
1.5-Ω Load |
VIN = 48 V | 1.5-Ω Load |
VIN = 48 V |
VIN = 48 V | IOUT = 8 A |
VIN = 48 V | IOUT = 0 A |
VIN = 48 V | IOUT = 8 A |
VIN = 48 V | VOUT = 12 V | 6-A resistive load |