SLASE34E May 2014 – August 2018 MSP430FR5847 , MSP430FR58471 , MSP430FR5848 , MSP430FR5849 , MSP430FR5857 , MSP430FR5858 , MSP430FR5859 , MSP430FR5867 , MSP430FR58671 , MSP430FR5868 , MSP430FR5869
PRODUCTION DATA.
PARAMETER | VCC | FREQUENCY (fSMCLK) | UNIT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MHz | 4 MHz | 8 MHz | 12 MHz | 16 MHz | ||||||||
TYP | MAX | TYP | MAX | TYP | MAX | TYP | MAX | TYP | MAX | |||
ILPM0 | 2.2 V | 70 | 95 | 150 | 250 | 215 | µA | |||||
3.0 V | 80 | 115 | 105 | 160 | 260 | 225 | 260 | |||||
ILPM1 | 2.2 V | 35 | 60 | 115 | 215 | 180 | µA | |||||
3.0 V | 35 | 60 | 60 | 115 | 215 | 180 | 205 |