SCLS429L May 1999 – June 2024 SN74LV4052A
PRODMIX
Refer to the PDF data sheet for device specific package drawings
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | Device | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frequency response (switch on) | COM or Yn | Yn or COM | SN74LV4052 | CL = 50pF, RL = 600Ω, Fin = 1MHz (sine wave) see Figure 6-6)(1) |
VCC = 2.3V | 30 | MHz | ||
VCC = 3V | 35 | ||||||||
VCC = 4.5V | 50 | ||||||||
Charge Injection (control input to signal output) |
INH | COM or Yn | CL = 50pF, RL = 600Ω, Fin = 1MHz (sine wave) (see Figure 6-8) |
VCC = 2.3V | 20 | mV | |||
VCC = 3V | 35 | ||||||||
VCC = 4.5V | 60 | ||||||||
Feedthrough attenuation (switch off) |
COM or Yn | Yn or COM | CL = 50pF, RL = 600Ω, Fin = 1MHz (sine wave) (see Figure 6-9)(2) |
VCC = 2.3V | –45 | dB | |||
VCC = 3V | –45 | ||||||||
VCC = 4.5V | –45 | ||||||||
Crosstalk (between any switches) |
COM or Yn | Yn or COM | CL = 50pF, RL = 600Ω, Fin = 1MHz (sine wave) (see Figure 6-7)(2) |
VCC = 2.3V | –45 | dB | |||
VCC = 3V | –45 | ||||||||
VCC = 4.5V | –45 | ||||||||
Sine-wave distortion | COM or Yn | Yn or COM | CL = 50pF, RL = 10kΩ, Fin = 1kHz (sine wave) (see Figure 6-9) |
VI = 2Vp-p VCC = 2.3V |
0.1 | % | |||
VI = 2.5Vp-p VCC = 3V |
0.1 | ||||||||
VI = 4Vp-p VCC = 4.5V |
0.1 |