SLVSD43C May 2015 – February 2019 TPS7B68-Q1
PRODUCTION DATA.
VOUT = 5 V |
VIN = 5.6 V |
COUT = 10 μF | IOUT = 100 mA | TA = 25°C |
VIN = 6 V to 40 V | VOUT = 5 V | COUT = 10 µF |
IOUT = 1 mA |
VIN = 6 V to 40 V | VOUT = 5 V | COUT = 10 µF |
IOUT = 200 mA |
VOUT = 5 V | COUT = 10 µF | IOUT = 1 mA to 200 mA |
IOUT = 200 mA |
VOUT = 5 V |
COUT = 10 μF | IOUT = 1 mA | TA = 25°C |
VIN = 40 V to 6 V | VOUT = 5 V | COUT = 10 µF |
IOUT = 1 mA |
VIN = 40 V to 6 V | VOUT = 5 V | COUT = 10 µF |
IOUT = 200 mA |
VOUT = 5 V | COUT = 10 µF | IOUT = 200 mA to 1 mA |