SLVSF07F July 2021 – August 2024 TPS7H5001-SP , TPS7H5002-SP , TPS7H5003-SP , TPS7H5004-SP
PRODUCTION DATA
Refer to the PDF data sheet for device specific package drawings
VIN = 5 V |
VIN = 4 V to 5 V |
VIN = 4 V to 5 V |
VIN = 4 V to 5 V Temp. = –55°C |
VIN = 4 V to 5 V Temp. = 25°C |
VIN = 4 V to 5 V Temp. = 125°C |
VIN = 4 V to 5 V |
VIN = 4 V to 5 V RT = 1.07 MΩ |
VIN = 4 V to 5 V RT = 511 kΩ |
VIN = 4 V to 5 V RT = 90.9 kΩ |
VIN = 4 V to 5 V RT = 34.8 kΩ |
VIN = 4 V to 5 V |
VIN = 4 V to 5 V |
VIN = 4 V to 5 V RT = 10 kΩ |
VIN = 4 V to 5 V RT = 49.9 kΩ |
VIN = 4 V to 5 V RT = 100 kΩ |
VIN = 4 V to 5 V TPS7H5003-SP |
VIN = 4 V to 5 V RT = Floating |
VIN = 4 V to 5 V RT = 49.9 kΩ |
VIN = 4 V to 5 V RT = 100 kΩ |
VIN = 4 V to 5 V TPS7H5003-SP |
VIN = 4 V to 5 V RT = Floating |
VIN = 4 V to 5 V RT = 49.9 kΩ |
VIN = 4 V to 5 V RT = 100 kΩ |
VIN = 4 V to 5 V TPS7H5003-SP |
VIN = 4 V to 5 V |
VIN = 4 V to 5 V |
VIN = 4 V to 5 V |
VIN = 4 V to 5 V |
VIN = 4 V to 5 V RT = 1.18 MΩ |
VIN = 4 V to 5 V RT = 562 kΩ |
VIN = 4 V to 5 V RT = 100 kΩ |
VIN = 4 V to 5 V RT = 49.9 kΩ |
VIN = 12 V |
VIN = 5 V to 14 V |
VIN = 5 V to 14 V |
VIN = 5 V to 14 V Temp. = –55°C |
VIN = 5 V to 14 V Temp. = 25°C |
VIN = 5 V to 14 V Temp. = 125°C |
VIN = 5 V to 14 V |
VIN = 5 V to 14 V RT = 1.07 MΩ |
VIN = 5 V to 14 V RT = 511 kΩ |
VIN = 5 V to 14 V RT = 90.9 kΩ |
VIN = 5 V to 14 V RT = 34.8 kΩ |
VIN = 5 V to 14 V |
VIN = 5 V to 14 V |
VIN = 5 V to 14 V RT = 10 kΩ |
VIN = 5 V to 14 V RT = 49.9 kΩ |
VIN = 5 V to 14 V RT = 100 kΩ |
VIN = 5 V to 14 V TPS7H5003-SP |
VIN = 5 V to 14 V RT = Floating |
VIN = 5 V to 14 V RT = 49.9 kΩ |
VIN = 5 V to 14 V RT = 100 kΩ |
VIN = 5 V to 14 V TPS7H5003-SP |
VIN = 5 V to 14 V RT = Floating |
VIN = 5 V to 14 V RT = 49.9 kΩ |
VIN = 5 V to 14 V RT = 100 kΩ |
VIN = 5 V to 14 V TPS7H5003-SP |
VIN = 5 V to 14 V |
VIN = 5 V to 14 V |
VIN = 5 V to 14 V |
VIN = 5 V to 14 V |
VIN = 5 V to 14 V RT = 1.18 MΩ |
VIN = 5 V to 14 V RT = 562 kΩ |
VIN = 5 V to 14 V RT = 100 kΩ |
VIN = 5 V to 14 V RT = 49.9 kΩ |