JAJSFG9C May 2018 – May 2024 2N7001T
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
tpd | 伝搬遅延 | VCCA= 1.80 ± 0.15V | VCCB = 1.80 ± 0.15V | 0.5 | 20 | ns |
VCCB = 2.50 ± 0.20V | 0.5 | 17 | ||||
VCCB = 3.30 ± 0.30V | 0.5 | 14 | ||||
VCCA= 2.50 ± 0.20V | VCCB = 1.80 ± 0.15V | 0.5 | 18 | |||
VCCB = 2.50 ± 0.20V | 0.5 | 15 | ||||
VCCB = 3.30 ± 0.30V | 0.5 | 12 | ||||
VCCA = 3.30 ± 0.30V | VCCB = 1.80 ± 0.15V | 0.5 | 16 | |||
VCCB = 2.50 ± 0.20V | 0.5 | 13 | ||||
VCCB = 3.30 ± 0.30V | 0.5 | 10 |