データシート
2N7001T
- 1.65V~3.6V の昇圧および降圧変換
- 動作温度:-40℃~+125℃
- 最大静止電流 (ICCA + ICCB):14µA (最大 125℃)
- 電源電圧の全範囲にわたって最高 100Mbps をサポート
- VCC 絶縁機能
- いずれかの VCC 入力が 100mV より低下した場合、出力は高インピーダンスに変化
- Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 人体モデルで 2000V
- 荷電デバイス モデルで 1000V
2N7001Tは単一ビットのバッファ付き電圧信号コンバータで、2つの独立した設定可能な電源レールを使用して、単方向の信号を昇圧または降圧変換します。本デバイスは最低 1.65V、最高 3.60V の VCCA および VCCB の 2 つの電源で動作します。VCCA は A 入力の入力スレッショルド電圧を定義します。VCCB は B 出力の出力駆動電圧を定義します。
このデバイスは、Ioff 電流を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff 保護回路により、電源切断時に入力、出力、複合 I/O は指定の電圧にバイアスされ、それらとの間に過剰な電流が流れることはありません。
VCC 絶縁機能により、VCCA と VCCB のいずれかが 100mV よりも低下した場合、出力ポート (B) は高インピーダンス状態に移行します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 2N7001T 単一ビット、デュアル電源のバッファ付き電圧信号コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 5月 1日 |
アプリケーション・ノート | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 5月 14日 | |||
セレクション・ガイド | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021年 4月 15日 | ||||
アプリケーション・ノート | 2N7001T Voltage Level Translator for SPI, UART, JTAG Interface (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 3月 29日 | |||
技術記事 | How smart thermostats get their degrees | PDF | HTML | 2020年 3月 9日 | |||
技術記事 | What’s with chirping smoke detectors? | PDF | HTML | 2019年 3月 6日 | |||
アプリケーション・ノート | Common Risks of Discrete FET Voltage Translation and Advantages of TI’s Integrat (Rev. A) | 2018年 6月 26日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | 2N7001T Evaluation Module | 2018年 3月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Designing and Manufacturing with TI's X2SON Packages | 2017年 8月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
2N7001TEVM — 単方向変換デバイス向け 2N7001T 評価モジュール
This EVM is designed to support the 2N7001T which is a unidirectional translation device. The 2N7001T operates from 1.8V to 3.6V, and has a higher drive strength of up to 12mA.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)
5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
X2SON (DPW) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点