JAJSFG9C May 2018 – May 2024 2N7001T
PRODUCTION DATA
ピン | タイプ | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | DCK | DPW | ||
A | 4 | 1 | I | データ入力。このピンは VCCA を基準としています。 |
B | 1 | 4 | O | データ出力。このピンは VCCB を基準としています。 |
VCCA | 5 | 5 | — | 入力電源電圧。1.65V ≦ VCCA ≦ 3.6 V。 |
VCCB | 2 | 2 | — | 出力電源電圧。1.65V ≦ VCCB ≦ 3.6V。 |
GND | 3 | 3 | — | グランド |