JAJSFG9C May 2018 – May 2024 2N7001T
PRODUCTION DATA
2N7001T デバイスは、設定可能な 2 つの独立した電源レール (VCCA および VCCB) を使用しています。VCCA および VCCB 電源レールには 1.65V から 3.6V の範囲の任意の電源電圧を供給できます。A 入力と B 出力は、それぞれ VCCA と VCCB を基準としており、1.8V、2.5V、3.3V 電圧ノード間の昇圧または降圧変換が可能です。すべての VCC ピンに 0.1µF のバイパス コンデンサを接続することを推奨します。
GND ピンには最初に必ずグランド リファレンス電圧を印加してください。しかし、電源シーケンスに追加の要件はありません。