JAJSFW1E June 2017 – March 2019 66AK2G12
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
NO. | PARAMETER | 1.8 V | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | ||||
MMC1 | tsu(CMDV-CLKH) | Setup time, MMC_CMD valid before MMC_CLK rising clock edge | 4.2 | ns | ||
MMC2 | th(CLKH-CMDV) | Hold time, MMC_CMD valid after MMC_CLK rising clock edge | 2.5 | ns | ||
MMC3 | tsu(DATV-CLKH) | Setup time, MMC_DATn valid before MMC_CLK rising clock edge | 4.2 | ns | ||
MMC4 | th(CLKH-DATV) | Hold time, MMC_DATn valid after MMC_CLK rising clock edge | 2.5 | ns |