66AK2G12

アクティブ

1 個の Arm A15 コアと 1 個の C66x DSP コア搭載、高性能マルチコア DSP+Arm

製品詳細

CPU 1 Arm Cortex-A15 Frequency (MHz) 600, 1000 Coprocessors C66x DSP Display type 1 LCD PCIe 1 PCIe Gen 2 Hardware accelerators Industrial communications subsystem, Programable real-time unit, Security Accelerator Features Networking Operating system Linux, RTOS Security Cryptographic acceleration, Secure boot, Secure storage Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
CPU 1 Arm Cortex-A15 Frequency (MHz) 600, 1000 Coprocessors C66x DSP Display type 1 LCD PCIe 1 PCIe Gen 2 Hardware accelerators Industrial communications subsystem, Programable real-time unit, Security Accelerator Features Networking Operating system Linux, RTOS Security Cryptographic acceleration, Secure boot, Secure storage Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
FCCSP (ABY) 625 441 mm² 21 x 21
  • プロセッサ・コア
  • Arm® Cortex®-A15 マイクロプロセッサ・ユニット (Arm A15) サブシステム、最大 1000MHz で動作
    • Armv7-A アーキテクチャの命令セットを完全に実装
    • SIMDv2 (Arm® Neon™テクノロジ) および VFPv4 (ベクトル浮動小数点ユニット) を内蔵
    • 32KB の L1 プログラム・メモリ
    • 32KB の L1 データ・メモリ
    • 512KB の L2 メモリ
    • L1 データ・メモリと L2 メモリのエラー訂正コード (ECC) 保護
    • L1 プログラム・メモリのパリティ保護
    • グローバル時間ベース・カウンタ (GTC)
      • 64 ビットのフリーランニング・カウンタにより、Arm A15 内部タイマのタイムベースを供給
      • Armv7 MPCore アーキテクチャに準拠した汎用タイマ
  • C66x 固定小数点および浮動小数点 VLIW DSP サブシステム、最大 1000MHz で動作
    • C67x+ および C64x+ コアと完全にオブジェクト・コード互換
    • 32KB の L1 プログラム・メモリ
    • 32KB の L1 データ・メモリ
    • 1024KB の L2 を、L2 RAM またはキャッシュとして構成可能
    • L1 プログラム・メモリのエラー検出
    • L1 データ・メモリの ECC
    • L2 データ・メモリの ECC
  • 産業用サブシステム
  • 最大 2 つのプログラム可能なリアルタイム・ユニットおよび産業用通信サブシステム (PRU-ICSS)、それぞれが次のものをサポート
    • 拡張乗算器および累算器を搭載した 2 つのプログラム可能なリアルタイム・ユニット (PRU)、それぞれが次のものをサポート
      • ECC 付きの 16KB のプログラム・メモリ
      • ECC 付きの 8KB のデータ・メモリ
      • CRC32 および CRC16 ハードウェア・アクセラレータ
      • 20 個の拡張 GPIO
      • シリアル・キャプチャ・ユニット (SCU)、直接接続のサポート、16 ビットのパラレル・キャプチャ、28 ビットのシフト、MII_RT、EnDat 2.2 プロトコル、シグマ・デルタ復調
      • スクラッチ・パッドおよび XFR 直接接続
    • ECC 付きの 64KB の汎用メモリ
    • 各 PRU と接続するように構成可能な、2 つの MII ポートを備えた 1 つのイーサネット MII_RT モジュール (複数の産業用通信プロトコルをサポート)
    • 産業用イーサネット機能を管理および生成する産業用イーサネット・ペリフェラル (IEP)
    • 内蔵ユニバーサル非同期レシーバ/トランスミッタ (UART) 16550、専用の 192MHz クロックによる 12Mbps PROFIBUS®
    • 産業用イーサネット 64 ビット・タイマを内蔵
    • 拡張キャプチャ・モジュール (eCAP) を内蔵
  • メモリ・サブシステム
  • マルチコアの共有メモリ・コントローラ (MSMC) と 1024KB の共有 L2 RAM
    • 内部の共有 SRAM および DDR EMIF への高性能相互接続を搭載、Arm A15 と C66x の両方からアクセス可能
    • Arm I/O コヒーレンシをサポート、Arm A15 は MSMC-SRAM または DDR EMIF にアクセスする他のシステム・マスタとキャッシュ・コヒーレンシを維持
    • SRAM で ECC をサポート
  • 最大 36 ビットの DDR 外部メモリ・インターフェイス (EMIF)
    • 最高 1066MT/s の DDR3L をサポート
    • 4GB のメモリ・アドレス範囲をサポート
    • 32 ビット SDRAM データバスと 4 ビットの ECC をサポート
    • 16 ビットおよび 32 ビットの SDRAM データバスを ECC なしでサポート
  • 汎用メモリ・コントローラ (GPMC)
    • 柔軟な 8 ビットおよび 16 ビットの非同期メモリ・インターフェイス、最大 4 つのチップ・セレクトを使用可能
    • NOR、Muxed-NOR、SRAM をサポート
    • 汎用メモリ・ポート拡張をサポートし、次のモードに対応
      • 非同期読み取りおよび書き込みアクセス
      • 非同期読み取りページ・アクセス (4、8、16-Word16)
      • 同期読み取りおよび書き込みアクセス
      • ラップ機能なしの同期読み取りバースト・アクセス (4、8、16-Word16)
  • ネットワーク・サブシステム (NSS)
  • イーサネット MAC サブシステム (EMAC)
    • 1 ポートのギガビット・イーサネット:RMII、MII、RGMII
    • 10、100、1000Mbps の全二重に対応
    • 10、100Mbps の半二重に対応
    • イーサネット・オーディオ・ビデオ・ブリッジ (eAVB) に対応
    • 最大フレーム・サイズ:2016 バイト (VLAN では 2020 バイト)
    • 8 つの優先度レベルの QOS サポート (802.1p)
    • IEEE 1588v2 (2008 付則 D、付則 E、付則 F) により、オーディオ・ビデオ・ブリッジ 802.1AS PTP (Precision Time Protocol) をサポート
    • IEEE 1588v2 用のタイムスタンプをサポートする CPTS モジュール
    • DSCP 優先度マッピング (IP4v および IPv6)
    • PHY 管理用の MDIO モジュール
    • 拡張統計収集機能
  • ナビゲータ・サブシステム (NAVSS)
    • 内蔵のパケット DMA コントローラにより、ネットワーク処理を最適化
    • 内蔵のキュー・マネージャ (QM) により、ネットワーク処理を最適化
      • 最大 128 のキューをサポート
      • 内部キュー RAM で 2048 のバッファをサポート
  • 暗号化エンジン (SA) で次の機能をサポート
    • AES、DES、3DES、SHA1、MD5、SHA2-224、SHA2-256 演算用の暗号化関数ライブラリ
    • ハードウェア・コアによりブロック・データ暗号化をサポート
      • 128、192、256 ビット・キーの AES に対応
      • 1、2、3 種類のキーを持つ DES および 3DES に対応
    • プログラム可能なモード制御エンジン (MCE)
    • 楕円曲線暗号化付きの公開キー・アクセラレータ (PKA)
    • 楕円曲線ディフィー・ヘルマン (ECDH) に基づくキー交換およびデジタル署名 (ECDSA) アプリケーション
    • SHA1、MD5、SHA2-224、SHA2-256 の認証
    • ハードウェア・コアによるキー付きの HMAC 演算
    • TRNG (True Random Number Generator)
  • ディスプレイ・サブシステム
  • ループ内スケーリング、色空間付きの 1 つのビデオ・パイプをサポート
  • 変換および背景色オーバーレイ
  • 入力データ形式:ビットマップ、RGB16、RGB24、RGB32、ARGB16、ARGB32、YUV420、YUV422、RGB565-A8
  • サポートしているディスプレイ・インターフェイス
    • MIPI® DPI 2.0 パラレル・インターフェイス
    • QVGA、30fps までの RFBI (MIPI-DBI 2.0)
    • BT.656 4:2:2
    • 1920 × 1080、30fps までの BT.1120 4:2:2
  • ループ内スケーリング機能
  • LCD ディスプレイ・インターフェイスは次の機能をサポート
    • アクティブ・マトリクス (TFT)
    • パッシブ・マトリクス (STN)
    • グレイスケール
    • TDM
    • AC バイアス制御
    • ディザリング
    • CPR
  • 非同期オーディオ・サンプル・レート・コンバータ (ASRC)
  • 信号対雑音比 (SNR) 140dB の、高性能非同期サンプル・レート・コンバータ
  • 最大 8 つのステレオ・ストリーム (16 オーディオ・チャネル)
  • 入力サンプル周波数の自動センシング/検出
  • サンプリング・クロックのジッタ減衰
  • 16、18、20、24 ビットのデータ入力/出力
  • オーディオのサンプル・レート:8kHz~216kHz
  • 入力/出力のサンプリング比:16:1~1:16
  • グループ・モードでは、複数の ASRC ブロックが同じタイミング・ループを入力または出力に使用
  • 線形位相 FIR フィルタ
  • コントロール可能なソフト・ミュート
  • 各入力および出力クロック・ゾーンに、独立したクロック・ジェネレータと、レートおよびスタンプ・ジェネレータを搭載
  • 各チャネルおよびグループ、入力と出力に独立した DMA イベント
  • 高速シリアル・インターフェイス
  • PCI Express® 2.0ポート、PHY 内蔵
    • シングル・レーンの Gen2 準拠ポート
    • ルート複合 (RC) およびエンドポイント (EP) モード
  • 最大 2 つの USB 2.0 High-Speed デュアル・ロール・ポートで、PHY を内蔵し、次の機能をサポート
    • 次のデュアル・ロール・デバイス (DRD) 機能
      • HS (480Mbps) および FS (12Mbps) 速度の USB 2.0 ペリフェラル (またはデバイス)
      • HS (480Mbps)、FS (12Mbps)、LS (1.5Mbps) 速度の USB 2.0 ホスト
      • USB 2.0 の静的ペリフェラルおよび静的ホスト動作
    • 次の機能を持つ xHCI コントローラ
      • ホスト・モードで xHCI 仕様 (リビジョン 1.1) 互換
      • すべての転送モード (制御、バルク、割り込み、アイソクロナス)
      • 各 15 の送信 (TX) および受信 (RX) エンドポイント (EP)、1 つの双方向 EP0 エンドポイント
  • フラッシュ・メディア・インターフェイス
  • QSPI™(XIP 搭載) および最大 4 つのチップ・セレクトで、次の機能をサポート
    • メモリ・マップ直接モード動作により、フラッシュ・データを転送し、フラッシュ・メモリからコードを実行 (XIP)
    • 最大 96MHz までサポート
    • ECC 付きの内部 SRAM バッファ
    • 高速の読み取りデータ・キャプチャ機構
  • 2 つのマルチメディア・カード (MMC) およびセキュア・デジタル (SD) ポート
    • JEDEC JESD84 v4.5-A441 と、SDA3.00 標準の SD3.0 物理レイヤをサポート
    • MMC0 は 3.3V I/O で次のものに対応
      • SD DS および HS モード
      • eMMC モードで最高 48MHz の HS-SDR
    • MMC1 は eMMC 用に 1.8V I/O モードをサポート、最高 48MHz、4 および 8 ビットのバス幅で HS-SDR および DDR に対応
  • オーディオ・ペリフェラル
  • 3 つのマルチチャネル・オーディオ・シリアル・ポート (McASP) ペリフェラル
    • 最高 50MHz の送信および受信クロック
    • McASP ごとに、2 つの独立したクロック・ゾーンと、独立した送信および受信クロック
    • McASP0、McASP1、McASP2 用に、それぞれ 16、10、6 本のシリアル・データ・ピン
    • TDM、I2S、および類似フォーマットをサポート
    • DIT モードをサポート
    • 内蔵の FIFO バッファによりシステム・トラフィックを最適化
  • マルチチャネルのバッファ付き・シリアル・ポート (McBSP)
    • 最高 50MHz の送信および受信クロック
    • 2 つのクロック・ゾーンと 2 つのシリアル・データ・ピン
    • TDM、I2S、および類似フォーマットをサポート
  • 車載用ペリフェラル
  • 2 つの CAN (Controller Area Network) ポート
    • CAN v2.0 Part A、B (ISO 11898-1) プロトコルをサポート
    • 最高 1Mbps のビット・レート
    • デュアル・クロック・ソース
    • メッセージ RAM の ECC 保護
  • 1 つのメディア・ローカル・バス (MLB)
    • 3 ピン (MOST50、1024 × Fs まで) および 6 ピン (MOST150、2048 × Fs まで) バージョンの MediaLB®物理レイヤ仕様 v4.2 をサポート
    • 64 の論理チャネル上で、すべての種類のデータ転送をサポート (同期ストリーム、アイソクロナス、非同期パケット、制御メッセージ)
    • 3 線式の MOST 150 プロトコルをサポート
  • リアルタイム制御インターフェイス
  • 6 つの拡張高分解能パルス幅変調 (eHRPWM) モジュール、各カウンタが次のものをサポート
    • 周期および周波数制御機能付きの専用 16 ビット・タイム・ベース
    • シングル・エッジ動作の 2 つの独立した PWM 出力
    • デュアル・エッジ対称動作の 2 つの独立した PWM 出力
    • デュアル・エッジ非対称動作の 1 つの独立した PWM 出力
  • 2 つの 32 ビット拡張キャプチャ・モジュール (eCAP)
    • 1 つのキャプチャ入力、または 1 つの補助 PWM 出力構成オプションに対応
    • 4 つのイベント・タイムスタンプ・レジスタ (各 32 ビット)
    • 4 つのイベントのいずれかが発生したときの割り込み
  • 3 つの 32 ビット拡張直交パルス・エンコーダ・モジュール (eQEP)、それぞれが次の機能をサポート
    • 直交デコード
    • 位置測定用の位置カウンタおよび制御ユニット
    • 速度および周波数測定用のユニット・タイム・ベース
  • 一般的な接続機能
  • 3 つの I2C (Inter-Integrated Circuit) インターフェイス、それぞれが次の機能をサポート
    • Standard (最高 100kHz) および
      Fast (最高 400kHz) モード
    • 7 ビット・アドレッシング・モード
    • 最大 4M ビットの EEPROM サイズに対応
  • 4 つのシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)、それぞれが次の機能をサポート
    • マスタ・モードでは 最高 50MHz、スレーブ・モードでは最高 25MHz で動作
    • 2 つのチップ・セレクト
  • 3 つの UART インターフェイス
    • すべての UART は 16C750 互換で、最高 3M ボーで動作
    • UART0 は完全なモデム制御付き、DSR、DTR、DCD、RI 信号付きの 8 ピンをサポート
    • UART1 および UART2 は 4 ピンのインターフェイス
  • 汎用 I/O (GPIO)
    • 最大 212 の GPIO が他のインターフェイスと多重化
    • 割り込みピンとして構成可能
  • タイマおよびその他のモジュール
  • 7 つの 64 ビット・タイマ
    • Arm A15 および DSP コア専用の、2 つの 64 ビット・タイマ (コアごとに 1 つのタイマ)
      • ウォッチドッグおよび汎用 (GP)
    • 4 つの 64 ビット・タイマは汎用目的に共有
    • 各 64 ビット・タイマは 2 つの独立した 32 ビット・タイマとして構成可能
    • PMMC 専用の 1 つの 64 ビット・タイマ
    • 2 つのタイマ入力/出力ピンのペア
  • プロセッサ間通信
    • メッセージ・マネージャによりマルチプロセッサから PMMC へのアクセスをサポート
      • 論理キューとの間で、メッセージのプッシュおよびポップのハードウェア・アクセラレーションをサポート
      • 最大 64 のキューと 128 のメッセージをサポート
    • 最大 64 の独立したセマフォと 16 のマスタ (デバイス・コア) を持つセマフォ・モジュール
  • 128 (2 × 64) チャネルと 1024 (2 × 512) PaRAM エントリを持つ EDMA
  • Keystone II システム・オン・チップ (SoC) アーキテクチャ
  • セキュリティ
    • 汎用 (GP) および高セキュリティ (HS) デバイスに対応
    • セキュア・ブートのサポート
    • 顧客セカンダリ・キーのサポート
    • 顧客キー用の 4KB の OTP (One-Time Programmable) ROM
  • パワー・マネージメント
    • パワー・マネージメント・マイクロコントローラ (PMMC) 技術を統合
  • UART、I2C、SPI、GPMC、SD または eMMC、USB デバイスのファームウェア・アップグレード v1.1、 PCIe®、イーサネット・インターフェイスからの 1 次ブートをサポート
  • Arm CoreSight™サポートおよびトレース機能を搭載した Keystone II デバッグ・アーキテクチャ
  • 動作温度 (TJ):
  • -40°C~125°C (車載用)
  • -40°C~105°C (拡張)
  • -0°C~90°C (民生用)
  • プロセッサ・コア
  • Arm® Cortex®-A15 マイクロプロセッサ・ユニット (Arm A15) サブシステム、最大 1000MHz で動作
    • Armv7-A アーキテクチャの命令セットを完全に実装
    • SIMDv2 (Arm® Neon™テクノロジ) および VFPv4 (ベクトル浮動小数点ユニット) を内蔵
    • 32KB の L1 プログラム・メモリ
    • 32KB の L1 データ・メモリ
    • 512KB の L2 メモリ
    • L1 データ・メモリと L2 メモリのエラー訂正コード (ECC) 保護
    • L1 プログラム・メモリのパリティ保護
    • グローバル時間ベース・カウンタ (GTC)
      • 64 ビットのフリーランニング・カウンタにより、Arm A15 内部タイマのタイムベースを供給
      • Armv7 MPCore アーキテクチャに準拠した汎用タイマ
  • C66x 固定小数点および浮動小数点 VLIW DSP サブシステム、最大 1000MHz で動作
    • C67x+ および C64x+ コアと完全にオブジェクト・コード互換
    • 32KB の L1 プログラム・メモリ
    • 32KB の L1 データ・メモリ
    • 1024KB の L2 を、L2 RAM またはキャッシュとして構成可能
    • L1 プログラム・メモリのエラー検出
    • L1 データ・メモリの ECC
    • L2 データ・メモリの ECC
  • 産業用サブシステム
  • 最大 2 つのプログラム可能なリアルタイム・ユニットおよび産業用通信サブシステム (PRU-ICSS)、それぞれが次のものをサポート
    • 拡張乗算器および累算器を搭載した 2 つのプログラム可能なリアルタイム・ユニット (PRU)、それぞれが次のものをサポート
      • ECC 付きの 16KB のプログラム・メモリ
      • ECC 付きの 8KB のデータ・メモリ
      • CRC32 および CRC16 ハードウェア・アクセラレータ
      • 20 個の拡張 GPIO
      • シリアル・キャプチャ・ユニット (SCU)、直接接続のサポート、16 ビットのパラレル・キャプチャ、28 ビットのシフト、MII_RT、EnDat 2.2 プロトコル、シグマ・デルタ復調
      • スクラッチ・パッドおよび XFR 直接接続
    • ECC 付きの 64KB の汎用メモリ
    • 各 PRU と接続するように構成可能な、2 つの MII ポートを備えた 1 つのイーサネット MII_RT モジュール (複数の産業用通信プロトコルをサポート)
    • 産業用イーサネット機能を管理および生成する産業用イーサネット・ペリフェラル (IEP)
    • 内蔵ユニバーサル非同期レシーバ/トランスミッタ (UART) 16550、専用の 192MHz クロックによる 12Mbps PROFIBUS®
    • 産業用イーサネット 64 ビット・タイマを内蔵
    • 拡張キャプチャ・モジュール (eCAP) を内蔵
  • メモリ・サブシステム
  • マルチコアの共有メモリ・コントローラ (MSMC) と 1024KB の共有 L2 RAM
    • 内部の共有 SRAM および DDR EMIF への高性能相互接続を搭載、Arm A15 と C66x の両方からアクセス可能
    • Arm I/O コヒーレンシをサポート、Arm A15 は MSMC-SRAM または DDR EMIF にアクセスする他のシステム・マスタとキャッシュ・コヒーレンシを維持
    • SRAM で ECC をサポート
  • 最大 36 ビットの DDR 外部メモリ・インターフェイス (EMIF)
    • 最高 1066MT/s の DDR3L をサポート
    • 4GB のメモリ・アドレス範囲をサポート
    • 32 ビット SDRAM データバスと 4 ビットの ECC をサポート
    • 16 ビットおよび 32 ビットの SDRAM データバスを ECC なしでサポート
  • 汎用メモリ・コントローラ (GPMC)
    • 柔軟な 8 ビットおよび 16 ビットの非同期メモリ・インターフェイス、最大 4 つのチップ・セレクトを使用可能
    • NOR、Muxed-NOR、SRAM をサポート
    • 汎用メモリ・ポート拡張をサポートし、次のモードに対応
      • 非同期読み取りおよび書き込みアクセス
      • 非同期読み取りページ・アクセス (4、8、16-Word16)
      • 同期読み取りおよび書き込みアクセス
      • ラップ機能なしの同期読み取りバースト・アクセス (4、8、16-Word16)
  • ネットワーク・サブシステム (NSS)
  • イーサネット MAC サブシステム (EMAC)
    • 1 ポートのギガビット・イーサネット:RMII、MII、RGMII
    • 10、100、1000Mbps の全二重に対応
    • 10、100Mbps の半二重に対応
    • イーサネット・オーディオ・ビデオ・ブリッジ (eAVB) に対応
    • 最大フレーム・サイズ:2016 バイト (VLAN では 2020 バイト)
    • 8 つの優先度レベルの QOS サポート (802.1p)
    • IEEE 1588v2 (2008 付則 D、付則 E、付則 F) により、オーディオ・ビデオ・ブリッジ 802.1AS PTP (Precision Time Protocol) をサポート
    • IEEE 1588v2 用のタイムスタンプをサポートする CPTS モジュール
    • DSCP 優先度マッピング (IP4v および IPv6)
    • PHY 管理用の MDIO モジュール
    • 拡張統計収集機能
  • ナビゲータ・サブシステム (NAVSS)
    • 内蔵のパケット DMA コントローラにより、ネットワーク処理を最適化
    • 内蔵のキュー・マネージャ (QM) により、ネットワーク処理を最適化
      • 最大 128 のキューをサポート
      • 内部キュー RAM で 2048 のバッファをサポート
  • 暗号化エンジン (SA) で次の機能をサポート
    • AES、DES、3DES、SHA1、MD5、SHA2-224、SHA2-256 演算用の暗号化関数ライブラリ
    • ハードウェア・コアによりブロック・データ暗号化をサポート
      • 128、192、256 ビット・キーの AES に対応
      • 1、2、3 種類のキーを持つ DES および 3DES に対応
    • プログラム可能なモード制御エンジン (MCE)
    • 楕円曲線暗号化付きの公開キー・アクセラレータ (PKA)
    • 楕円曲線ディフィー・ヘルマン (ECDH) に基づくキー交換およびデジタル署名 (ECDSA) アプリケーション
    • SHA1、MD5、SHA2-224、SHA2-256 の認証
    • ハードウェア・コアによるキー付きの HMAC 演算
    • TRNG (True Random Number Generator)
  • ディスプレイ・サブシステム
  • ループ内スケーリング、色空間付きの 1 つのビデオ・パイプをサポート
  • 変換および背景色オーバーレイ
  • 入力データ形式:ビットマップ、RGB16、RGB24、RGB32、ARGB16、ARGB32、YUV420、YUV422、RGB565-A8
  • サポートしているディスプレイ・インターフェイス
    • MIPI® DPI 2.0 パラレル・インターフェイス
    • QVGA、30fps までの RFBI (MIPI-DBI 2.0)
    • BT.656 4:2:2
    • 1920 × 1080、30fps までの BT.1120 4:2:2
  • ループ内スケーリング機能
  • LCD ディスプレイ・インターフェイスは次の機能をサポート
    • アクティブ・マトリクス (TFT)
    • パッシブ・マトリクス (STN)
    • グレイスケール
    • TDM
    • AC バイアス制御
    • ディザリング
    • CPR
  • 非同期オーディオ・サンプル・レート・コンバータ (ASRC)
  • 信号対雑音比 (SNR) 140dB の、高性能非同期サンプル・レート・コンバータ
  • 最大 8 つのステレオ・ストリーム (16 オーディオ・チャネル)
  • 入力サンプル周波数の自動センシング/検出
  • サンプリング・クロックのジッタ減衰
  • 16、18、20、24 ビットのデータ入力/出力
  • オーディオのサンプル・レート:8kHz~216kHz
  • 入力/出力のサンプリング比:16:1~1:16
  • グループ・モードでは、複数の ASRC ブロックが同じタイミング・ループを入力または出力に使用
  • 線形位相 FIR フィルタ
  • コントロール可能なソフト・ミュート
  • 各入力および出力クロック・ゾーンに、独立したクロック・ジェネレータと、レートおよびスタンプ・ジェネレータを搭載
  • 各チャネルおよびグループ、入力と出力に独立した DMA イベント
  • 高速シリアル・インターフェイス
  • PCI Express® 2.0ポート、PHY 内蔵
    • シングル・レーンの Gen2 準拠ポート
    • ルート複合 (RC) およびエンドポイント (EP) モード
  • 最大 2 つの USB 2.0 High-Speed デュアル・ロール・ポートで、PHY を内蔵し、次の機能をサポート
    • 次のデュアル・ロール・デバイス (DRD) 機能
      • HS (480Mbps) および FS (12Mbps) 速度の USB 2.0 ペリフェラル (またはデバイス)
      • HS (480Mbps)、FS (12Mbps)、LS (1.5Mbps) 速度の USB 2.0 ホスト
      • USB 2.0 の静的ペリフェラルおよび静的ホスト動作
    • 次の機能を持つ xHCI コントローラ
      • ホスト・モードで xHCI 仕様 (リビジョン 1.1) 互換
      • すべての転送モード (制御、バルク、割り込み、アイソクロナス)
      • 各 15 の送信 (TX) および受信 (RX) エンドポイント (EP)、1 つの双方向 EP0 エンドポイント
  • フラッシュ・メディア・インターフェイス
  • QSPI™(XIP 搭載) および最大 4 つのチップ・セレクトで、次の機能をサポート
    • メモリ・マップ直接モード動作により、フラッシュ・データを転送し、フラッシュ・メモリからコードを実行 (XIP)
    • 最大 96MHz までサポート
    • ECC 付きの内部 SRAM バッファ
    • 高速の読み取りデータ・キャプチャ機構
  • 2 つのマルチメディア・カード (MMC) およびセキュア・デジタル (SD) ポート
    • JEDEC JESD84 v4.5-A441 と、SDA3.00 標準の SD3.0 物理レイヤをサポート
    • MMC0 は 3.3V I/O で次のものに対応
      • SD DS および HS モード
      • eMMC モードで最高 48MHz の HS-SDR
    • MMC1 は eMMC 用に 1.8V I/O モードをサポート、最高 48MHz、4 および 8 ビットのバス幅で HS-SDR および DDR に対応
  • オーディオ・ペリフェラル
  • 3 つのマルチチャネル・オーディオ・シリアル・ポート (McASP) ペリフェラル
    • 最高 50MHz の送信および受信クロック
    • McASP ごとに、2 つの独立したクロック・ゾーンと、独立した送信および受信クロック
    • McASP0、McASP1、McASP2 用に、それぞれ 16、10、6 本のシリアル・データ・ピン
    • TDM、I2S、および類似フォーマットをサポート
    • DIT モードをサポート
    • 内蔵の FIFO バッファによりシステム・トラフィックを最適化
  • マルチチャネルのバッファ付き・シリアル・ポート (McBSP)
    • 最高 50MHz の送信および受信クロック
    • 2 つのクロック・ゾーンと 2 つのシリアル・データ・ピン
    • TDM、I2S、および類似フォーマットをサポート
  • 車載用ペリフェラル
  • 2 つの CAN (Controller Area Network) ポート
    • CAN v2.0 Part A、B (ISO 11898-1) プロトコルをサポート
    • 最高 1Mbps のビット・レート
    • デュアル・クロック・ソース
    • メッセージ RAM の ECC 保護
  • 1 つのメディア・ローカル・バス (MLB)
    • 3 ピン (MOST50、1024 × Fs まで) および 6 ピン (MOST150、2048 × Fs まで) バージョンの MediaLB®物理レイヤ仕様 v4.2 をサポート
    • 64 の論理チャネル上で、すべての種類のデータ転送をサポート (同期ストリーム、アイソクロナス、非同期パケット、制御メッセージ)
    • 3 線式の MOST 150 プロトコルをサポート
  • リアルタイム制御インターフェイス
  • 6 つの拡張高分解能パルス幅変調 (eHRPWM) モジュール、各カウンタが次のものをサポート
    • 周期および周波数制御機能付きの専用 16 ビット・タイム・ベース
    • シングル・エッジ動作の 2 つの独立した PWM 出力
    • デュアル・エッジ対称動作の 2 つの独立した PWM 出力
    • デュアル・エッジ非対称動作の 1 つの独立した PWM 出力
  • 2 つの 32 ビット拡張キャプチャ・モジュール (eCAP)
    • 1 つのキャプチャ入力、または 1 つの補助 PWM 出力構成オプションに対応
    • 4 つのイベント・タイムスタンプ・レジスタ (各 32 ビット)
    • 4 つのイベントのいずれかが発生したときの割り込み
  • 3 つの 32 ビット拡張直交パルス・エンコーダ・モジュール (eQEP)、それぞれが次の機能をサポート
    • 直交デコード
    • 位置測定用の位置カウンタおよび制御ユニット
    • 速度および周波数測定用のユニット・タイム・ベース
  • 一般的な接続機能
  • 3 つの I2C (Inter-Integrated Circuit) インターフェイス、それぞれが次の機能をサポート
    • Standard (最高 100kHz) および
      Fast (最高 400kHz) モード
    • 7 ビット・アドレッシング・モード
    • 最大 4M ビットの EEPROM サイズに対応
  • 4 つのシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)、それぞれが次の機能をサポート
    • マスタ・モードでは 最高 50MHz、スレーブ・モードでは最高 25MHz で動作
    • 2 つのチップ・セレクト
  • 3 つの UART インターフェイス
    • すべての UART は 16C750 互換で、最高 3M ボーで動作
    • UART0 は完全なモデム制御付き、DSR、DTR、DCD、RI 信号付きの 8 ピンをサポート
    • UART1 および UART2 は 4 ピンのインターフェイス
  • 汎用 I/O (GPIO)
    • 最大 212 の GPIO が他のインターフェイスと多重化
    • 割り込みピンとして構成可能
  • タイマおよびその他のモジュール
  • 7 つの 64 ビット・タイマ
    • Arm A15 および DSP コア専用の、2 つの 64 ビット・タイマ (コアごとに 1 つのタイマ)
      • ウォッチドッグおよび汎用 (GP)
    • 4 つの 64 ビット・タイマは汎用目的に共有
    • 各 64 ビット・タイマは 2 つの独立した 32 ビット・タイマとして構成可能
    • PMMC 専用の 1 つの 64 ビット・タイマ
    • 2 つのタイマ入力/出力ピンのペア
  • プロセッサ間通信
    • メッセージ・マネージャによりマルチプロセッサから PMMC へのアクセスをサポート
      • 論理キューとの間で、メッセージのプッシュおよびポップのハードウェア・アクセラレーションをサポート
      • 最大 64 のキューと 128 のメッセージをサポート
    • 最大 64 の独立したセマフォと 16 のマスタ (デバイス・コア) を持つセマフォ・モジュール
  • 128 (2 × 64) チャネルと 1024 (2 × 512) PaRAM エントリを持つ EDMA
  • Keystone II システム・オン・チップ (SoC) アーキテクチャ
  • セキュリティ
    • 汎用 (GP) および高セキュリティ (HS) デバイスに対応
    • セキュア・ブートのサポート
    • 顧客セカンダリ・キーのサポート
    • 顧客キー用の 4KB の OTP (One-Time Programmable) ROM
  • パワー・マネージメント
    • パワー・マネージメント・マイクロコントローラ (PMMC) 技術を統合
  • UART、I2C、SPI、GPMC、SD または eMMC、USB デバイスのファームウェア・アップグレード v1.1、 PCIe®、イーサネット・インターフェイスからの 1 次ブートをサポート
  • Arm CoreSight™サポートおよびトレース機能を搭載した Keystone II デバッグ・アーキテクチャ
  • 動作温度 (TJ):
  • -40°C~125°C (車載用)
  • -40°C~105°C (拡張)
  • -0°C~90°C (民生用)

66AK2G1x は、TI の実績ある Keystone II (KS2) アーキテクチャに基づく異種マルチコア・システム・オン・チップ (SoC) デバイス・ファミリです。これらのデバイスは、DSP と Arm の両方の性能を必要とするアプリケーションに対応し、高速ペリフェラルおよびメモリ・インターフェイス、ネットワークおよび暗号化機能のためのハードウェア・アクセラレータ、およびハイレベル・オペレーティング・システム (HLOS) のサポートを統合しています。

KS2 ベースの既存 SoC デバイスと同様に、66AK2G1x を使用すると、DSP および Arm コアの両方が、システム内のすべてのメモリおよびペリフェラルのマスタとなることができます。このアーキテクチャはソフトウェアの柔軟性を最大限に高め、DSP と ARM のどちらを中心としたシステムも設計できます。

66AK2G1x は、プロセッサ・コア、共有メモリ、モジュールの組み込みメモリ、および外部メモリ・インターフェイスにエラー訂正コード (ECC) を広範に実装することで、デバイスの信頼性が大幅に向上しています。ソフト・エラー・レート (SER) および電源オン時間 (POH) の完全な分析から、指定された 66AK2G1x 部品は広範な産業用および車載用の要件を満たすことが示されています。

新しいプロセッサ SDK が追加された 66AK2G1x 開発プラットフォームにより、プロセッサ・コア間でシームレスなタスク管理を可能にする TI-RTOS だけでなく、主なオープン・ソース Linux、CCS 6.x、OS から独立した各種デバイス・ドライバを非常に簡単に使用できます。本デバイスは、システム・トレース、Arm CoreSight コンポーネントのシームレスな統合など、TI と Arm の最新の技術革新による先進のデバッグおよびトレース機能を備えています。

複製防止や不正なソフトウェア更新からの保護のため、セキュア・ブートも有効にできます。セキュア・ブートの詳細については、TI 販売代理店にお問い合わせください。

66AK2G1x は、TI の実績ある Keystone II (KS2) アーキテクチャに基づく異種マルチコア・システム・オン・チップ (SoC) デバイス・ファミリです。これらのデバイスは、DSP と Arm の両方の性能を必要とするアプリケーションに対応し、高速ペリフェラルおよびメモリ・インターフェイス、ネットワークおよび暗号化機能のためのハードウェア・アクセラレータ、およびハイレベル・オペレーティング・システム (HLOS) のサポートを統合しています。

KS2 ベースの既存 SoC デバイスと同様に、66AK2G1x を使用すると、DSP および Arm コアの両方が、システム内のすべてのメモリおよびペリフェラルのマスタとなることができます。このアーキテクチャはソフトウェアの柔軟性を最大限に高め、DSP と ARM のどちらを中心としたシステムも設計できます。

66AK2G1x は、プロセッサ・コア、共有メモリ、モジュールの組み込みメモリ、および外部メモリ・インターフェイスにエラー訂正コード (ECC) を広範に実装することで、デバイスの信頼性が大幅に向上しています。ソフト・エラー・レート (SER) および電源オン時間 (POH) の完全な分析から、指定された 66AK2G1x 部品は広範な産業用および車載用の要件を満たすことが示されています。

新しいプロセッサ SDK が追加された 66AK2G1x 開発プラットフォームにより、プロセッサ・コア間でシームレスなタスク管理を可能にする TI-RTOS だけでなく、主なオープン・ソース Linux、CCS 6.x、OS から独立した各種デバイス・ドライバを非常に簡単に使用できます。本デバイスは、システム・トレース、Arm CoreSight コンポーネントのシームレスな統合など、TI と Arm の最新の技術革新による先進のデバッグおよびトレース機能を備えています。

複製防止や不正なソフトウェア更新からの保護のため、セキュア・ブートも有効にできます。セキュア・ブートの詳細については、TI 販売代理店にお問い合わせください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
42 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 66AK2G1x マルチコアDSP+Arm KeyStone II システム・オン・チップ (SoC) データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2019年 6月 5日
* エラッタ 66AK2G1x Errata (Rev. B) 2018年 6月 20日
* ユーザー・ガイド 66AK2Gx Multicore DSP + ARM Keystone II System-on-Chip (SOC) TRM (Rev. I) 2019年 4月 18日
アプリケーション・ノート TI プロセッサおよびマイコン対応の産業用通信プロトコル (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2025年 9月 22日
アプリケーション・ノート High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. J) PDF | HTML 2023年 2月 24日
アプリケーション・ノート PRU-ICSS Feature Comparison (Rev. G) PDF | HTML 2022年 10月 11日
アプリケーション・ノート DDR3 Design Requirements for KeyStone Devices (Rev. D) PDF | HTML 2022年 7月 7日
アプリケーション・ノート Keystone Error Detection and Correction EDC ECC (Rev. A) 2021年 6月 25日
アプリケーション・ノート How to Migrate CCS 3.x Projects to the Latest CCS (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 19日
アプリケーション・ノート Using DSPLIB FFT Implementation for Real Input and Without Data Scaling PDF | HTML 2019年 6月 11日
アプリケーション・ノート KeyStone II DDR3 interface bring-up 2019年 3月 7日
設計ガイド 66AK2Gxベース・システムのメモリ信頼性を向上するDDR ECCのリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2018年 7月 12日
ホワイト・ペーパー Designing professional audio mixers for every scenario 2018年 6月 28日
アプリケーション・ノート 66AK2G1x: EVMK2GX General-Purpose EVM Power Distribution Network Analysis 2018年 3月 14日
ユーザー・ガイド PRU Assembly Instruction User Guide 2018年 2月 16日
アプリケーション・ノート 66AK2G12 Power Consumption Summary 2018年 2月 9日
アプリケーション・ノート 66AK2G12 Power Estimation Tool 2018年 1月 19日
ユーザー・ガイド TPS65911A User’s Guide for 66AK2G12 Processor (Rev. A) 2017年 12月 18日
ユーザー・ガイド 66AK2Gx Hardware Design Guide (Rev. A) 2017年 11月 14日
ユーザー・ガイド 66AK2Gx BGA Escape Routing Stackup (Rev. A) 2017年 11月 14日
アプリケーション・ノート 66AK2Gx Schematic Checklist (Rev. A) 2017年 11月 14日
ユーザー・ガイド K2G General Purpose Evaluation Module (EVMK2G) TRM (Rev. A) 2017年 9月 20日
ホワイト・ペーパー Designing Embedded Systems for High Reliability With 66AK2Gx (Rev. A) 2017年 8月 28日
ホワイト・ペーパー Getting personal with the 66AK2Gx SoC (Rev. A) 2017年 8月 2日
その他の技術資料 K2G General-Purpose (GP) EVM Quick Start Guide (Rev. A) 2017年 7月 27日
ホワイト・ペーパー Voice as the user interface – a new era in speech processing white Paper 2017年 5月 9日
アプリケーション・ノート Processor SDK RTOS Audio Benchmark Starter Kit 2017年 4月 12日
ユーザー・ガイド K2G Industrial Communications Engine (K2G ICE) 2017年 2月 28日
その他の技術資料 K2G Industrial Communications Engine (ICE) Quick Start Guide 2017年 2月 2日
ユーザー・ガイド TPS659118 User’s Guide for 66AK2G02 Processor 2016年 5月 2日
アプリケーション・ノート SERDES Link Commissioning on KeyStone I and II Devices 2016年 4月 13日
その他の技術資料 K2G Audio Daughter Card Quick Start Guide 2016年 3月 14日
ホワイト・ペーパー Multicore SoCs stay a step ahead of SoC FPGAs 2016年 2月 23日
アプリケーション・ノート TI DSP Benchmarking 2016年 1月 13日
アプリケーション・ノート Keystone II DDR3 Debug Guide 2015年 10月 16日
アプリケーション・ノート Keystone II DDR3 Initialization 2015年 1月 26日
アプリケーション・ノート Hardware Design Guide for KeyStone II Devices 2014年 3月 24日
ユーザー・ガイド C66x CorePac User's Guide (Rev. C) 2013年 6月 28日
アプリケーション・ノート Introduction to TMS320C6000 DSP Optimization 2011年 10月 6日
ホワイト・ペーパー Software and Hardware Design Challenges Due to Dynamic Raw NAND Market 2011年 5月 19日
ユーザー・ガイド C66x CPU and Instruction Set Reference Guide 2010年 11月 9日
ユーザー・ガイド C66x DSP Cache User's Guide 2010年 11月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ドーター・カード

AUDK2G — 66AK2Gx(K2G)オーディオ ドーター カード

K2G オーディオ ドーター カードは、K2G 汎用 EVM (EVMK2G) または EVMK2GX と連携して動作するように設計されており、オーディオ ドーター カードの動作には EVMK2G または EVMK2GX が必要です。  このドーター カードを使用すると、ユーザーは 66AKG2G02 DSP + Arm® プロセッサ SoC をベースにした A/V レシーバ、サウンド バー、車載アンプ システム、ミキシング コンソールなどのマルチチャネル オーディオ アプリケーションを開発できます。

ユーザー ガイド: PDF
開発キット

EVMK2GX — 66AK2G x 1GHz 評価基板

EVMK2GX (「K2G」とも呼ぶ) 1GHz 評価基板 (EVM) は 66AK2Gx プロセッサ ファミリの迅速な評価のほか、オーディオ、産業用モーター制御、スマート グリッド保護、高信頼性リアルタイム コンピューティング集約型アプリケーションの迅速な開発を可能にします。既存の KeyStone ベース SoC デバイスと同様に、66AK2Gx の DSP と Arm® コアがシステム内のメモリとペリフェラルをすべて制御します。このアーキテクチャはソフトウェアの柔軟性を最大限に高め、DSP と ARM のどちらを中心としたシステムも設計できます。

この EVM は Linux と (...)

ユーザー ガイド: PDF
開発キット

EVMK2GXS — 66AK2Gx (K2G) 1GHz高度セキュリティの評価基板

K2G 1GHz セキュリティ強化評価基板 (EVM) を使用すると、66AK2Gx プロセッサの安全性の高い開発バージョンのプログラミングの評価とテストを開始し、オーディオおよび産業用リアルタイム アプリケーションのセキュア ブート製品開発の次の段階を短縮することができます。  この EVM は Linux と TI-RTOS オペレーティング システム向けプロセッサ SDK によりサポートされており、EVMK2GX と同じ機能をサポートしています。

:  この評価基板 (EVM) は、ソフトウェアの購入とアクセスを承認する必要があることに注意してください。「Order now」 (...)

ユーザー ガイド: PDF
ソフトウェア開発キット (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-K2G K2Gx 向け Linux プロセッサ SDK

Processor SDK (Software Development Kit) is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア開発キット (SDK)

PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-K2G K2G 向け Linux-RT プロセッサ SDK

Processor SDK (Software Development Kit) is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア開発キット (SDK)

PROCESSOR-SDK-RTOS-K2G K2Gx 向け RTOS プロセッサ SDK

Processor SDK (Software Development Kit) is a unified software platform for TI embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to benchmarks and demos. All releases of Processor SDK are consistent across TI’s broad portfolio, allowing developers to seamlessly reuse and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

AEC-AER アコースティック・エコー・キャンセレーション/除去、TI C64x+、C674x、C55x および Cortex(tm)A8 プロセッサ用 - 現在即時入手可能

Voice Library - VoLIB provides components that, together, facilitate the development of the signal processing chain for Voice over IP applications such as infrastructure, enterprise, residential gateways and IP phones. Together with optimized implementations of ITU-T voice codecs, that can be (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

FAXLIB C66x、C64x+、および C55x プロセッサ用 FAX ライブラリ(FAXLIB)

Voice Library - VoLIB provides components that, together, facilitate the development of the signal processing chain for Voice over IP applications such as infrastructure, enterprise, residential gateways and IP phones. Together with optimized implementations of ITU-T voice codecs, that can be (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW — Sitara™ プロセッサ向けの PRU-ICSS 対応産業用ソフトウェア

PRU-ICSS プロトコルは TI Sitara プロセッサ向けの産業用リアルタイム通信を可能にします。  PRU-ICSS プロトコルは、TI の統合型ソフトウェア開発プラットフォームであるプロセッサ SDK RTOS の上位に構築されており、最適化済みの PRU-ICSS ファームウェア、Arm プロセッサに対応する PRU-ICSS ドライバ、複数のサンプル アプリケーションで構築されています。PRU-ICSS ファームウェアは PRU コア上で動作し、タイムクリティカルなリンク レイヤ処理を、TI-RTOS を実行しているメインの Arm (...)
ユーザー ガイド: PDF
ドライバまたはライブラリ

VOLIB ボイス・ライブラリ(VoLIB)、C66x、C64x+、および C55x プロセッサ用

Voice Library - VoLIB provides components that, together, facilitate the development of the signal processing chain for Voice over IP applications such as infrastructure, enterprise, residential gateways and IP phones. Together with optimized implementations of ITU-T voice codecs, that can be (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
ソフトウェア・コーデック

AURO-3P-3DENGINE — Auro Technologies, Auro-3D Engine with Auro-Codec Decoder and Auro-Matic up-mixing

Auro Technologies 社の Auro-Engine は、リアルタイムのオーディオ・ストリーム・エンコードとアップ・ミキシングを実施する目的で自社の Auro-Codec と Auro-Matic 素子を搭載しており、3D オーディオのユーザー環境を実現できます。Auro-Codec と Auro-Matic アルゴリズムは、選択された TI C6x DSP 向けの移植が完了しています。
シミュレーション・モデル

66AK2G12 BSDL Model

SPRM715.ZIP (24 KB) - BSDL Model
シミュレーション・モデル

66AK2G12 IBIS Model

SPRM705.ZIP (1918 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

66AK2G12 Thermal Model

SPRM716.ZIP (3 KB) - Thermal Model
シミュレーション・モデル

KeyStone II IBIS AMI Models

SPRM743.ZIP (265889 KB) - IBIS-AMI Model
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
計算ツール

CLOCKTREETOOL — Clock Tree Tool for Sitara™ ARM® Processors

The Clock Tree Tool (CTT) for Sitara™ ARM®, Automotive, and Digital Signal Processors is an interactive clock tree configuration software that provides information about the clocks and modules in these TI devices. It allows the user to:
  • Visualize the device clock tree
  • Interact with clock tree (...)
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP-0088 — 音声ベース アプリケーション向けオーディオ前処理システムのリファレンス デザイン

複数のマイク、1 個のビーム フォーミング アルゴリズムなど複数のプロセスを使用して、ノイズや他の散乱要因からクリアな音声とオーディオを抽出するためのリファレンス デザインです。  音声起動デジタル アシスタントを搭載して、ノイズの影響を受けやすい環境で使用される家電製品が急速に増加しており、ノイズの多い環境からクリアな音声を抽出するシステムへの要求が高まっています。  このリファレンス デザインは、マイク アレイと高性能の信号処理を使用して、ノイズの多い環境からクリアなオーディオを抽出します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0069 — 66AK2Gx DSP + ARM プロセッサ オーディオ プロセッシングのリファレンス デザイン

このリファレンスデザインは、66AK2Gx DSP + ARM プロセッサのシステムオンチップ (SoC) と、対応する AIC3106 オーディオコーデックを基盤としたリファレンスプラットフォームであり、オーディオ処理アルゴリズムの設計とデモンストレーションを迅速に行うことを可能にします。このオーディオソリューションの設計には、プロセッサ SDK の TI RTOS ソフトウェアを使用するリアルタイムアプリケーションソフトウェアが含まれており、DSP 上に存在するオーディオ処理ブロックによりオーディオエフェクトを追加する様子を示します。 
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0067 — 66AK2Gx DSP + ARM プロセッサ電源ソリューションのリファレンス デザイン

このリファレンスデザインは、66AK2Gx マルチコア SoC (システムオンチップ) プロセッサと、それに対応する TPS65911 パワーマネジメント IC (PMIC) をベースとしており、66AK2Gx プロセッサ用の電源と電源シーケンスを 1 つのデバイスに統合しています。この電源ソリューション設計には、12V 入力をサポートする第 1 段の降圧コンバータと、DDR3L メモリ用の DDR 終端レギュレータも含まれています。このリファレンス デザインはテスト済みで、ハードウェア リファレンス(EVM)、ソフトウェア(プロセッサSDK)、テスト データが含まれています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0068 — K2G 汎用 EVM (GP EVM) 用の PCI Express PCB 設計上の考慮事項のリファレンス デザイン

PCI–Express は、低ピン数、高信頼性、高速データ転送 (1 レーンあたり双方向で最大 5.0 Gbps) を提供し、TI の 66AK2Gx DSP + ARM プロセッサ SoC には PCIe モジュールが搭載されています。  この PCIe PCB 設計に関するリファレンス デザインは、66AK2Gx プロセッサ SoC の PCIe 部分におけるベスト プラクティスの PCB を提供することで、開発者がプリント基板 (PCB) 設計を最適化できるよう支援します。  これにより、開発者は初回の PCB 実装で希望する PCIe 信号性能を達成しやすくなり、K2G (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0070 — 66AK2Gx ベース システムのメモリ信頼性を向上するDDR ECCのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、66AK2Gx マルチコア DSP + ARM プロセッサ システムオンチップ (SoC) をベースに、高信頼性アプリケーション向けのエラー訂正コード (ECC) 対応 Dual Data Rate (DDR) メモリ インターフェイスに関するシステム上の考慮事項を説明します。  システム インターフェイス、ボード ハードウェア、ソフトウェア、スループット性能、診断手順について説明することで、開発者が高信頼性に基づくソリューションを迅速に実装できるようにします。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCCSP (ABY) 625 Ultra Librarian