TIDEP0067
66AK2Gx DSP + ARM プロセッサ電源ソリューションのリファレンス・デザイン
TIDEP0067
概要
This reference design is based on the 66AK2Gx multicore System-on-Chip (SoC) processor and companion TPS65911 power management integrated circuit (PMIC) which includes power supplies and power sequencing for the 66AK2Gx processor in a single device. This power solution design also includes the first stage buck converters to support a 12 V input and the DDR termination regulator for DDR3L memory. The reference design is tested and includes hardware reference (EVM), software (Processor SDK) and test data.
特長
- TPS54620 and TPS54429 first stage buck converters
- TPS65911 companion PMIC supporting power sequencing and power supplies as required by K2G
- Integrated real time clock (RTC) for time-critical applications via the TPS65911
- LP2996A DDR3L termination regulator
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLK2.PDF (130 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1