LP2996A
- 1.35V Minimum VDDQ
- Source and Sink Current
- Low Output Voltage Offset
- No External Resistors Required
- Linear Topology
- Suspend to Ram (STR) Functionality
- Low External Component Count
- Thermal Shutdown
- LP2998/8Q recommended for
–40°C to 125°C
The LP2996A linear regulator is designed to meet the JEDEC SSTL-2 specifications for termination of DDR-SDRAM. The device also supports DDR2, DDR3 and DDR3L VTT bus termination with VDDQ min of 1.35V. The device contains a high-speed operational amplifier to provide excellent response to load transients. The output stage prevents shoot through while delivering 1.5A continuous current and transient peaks up to 3A in the application as required for DDR-SDRAM termination. The LP2996A also incorporates a VSENSE pin to provide superior load regulation and a VREF output as a reference for the chipset and DIMMs.
An additional feature found on the LP2996A is an active low shutdown (SD) pin that provides Suspend To RAM (STR) functionality. When SD is pulled low the VTT output will tri-state providing a high impedance output, but, VREF will remain active. A power savings advantage can be obtained in this mode through lower quiescent current.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP2998EVAL — LP2998 評価ボード
The LP2998 evaluation board is designed to provide the design Engineer with a fully functional prototype system in which to evaluate the LP2998 in both a static environment and with a complete memory system.
TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
TIDEP0067 — 66AK2Gx DSP + ARM プロセッサ電源ソリューションのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。