TIDA-010011
保護リレー・プロセッサ・モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス・デザイン
TIDA-010011
概要
This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are generated using DC-DC converters with an integrated FET and a power module with an integrated inductor for size. The design features a HotRod™ package type for applications requiring low EMI. It is also optimal for design time constrained applications. Additional features include DDR termination regulator, input supply OR-ing, voltage sequencing, eFuse for overload protection, and voltage and load current monitoring. This design can be used with a processor, digital signal processor and field-programmable gate array. It has been tested for radiated emission, per CISPR22 meeting class A and B requirements.
特長
- Power supply generation with 24-V input using synchronous step down DC-DC converter with integrated FET, compact nano power module with excellent load transient performance and accurate output regulation
- Power modules in QFN package that offer optimal thermal performance
- DC-DC converters in HotRod™ package for low EMI
- Power supply generation with 12-V input using OR-ing controller for redundant operation interfaced to high efficiency DC-DC converter or external evaluation module
- Point of load (POL) supply generation with 5-V input using PMIC , DC-DC converter and linear regulators or DC-DC converter > 3A load with improved low load efficiency and load sharing
- Clean supply using 1A, dual-output, low dropout linear regulator with low-noise, high-bandwidth PSRRR
産業用
- AC 伝送リレー
- 気中遮断器(ACB)
- 航空機コックピット・ディスプレイ
- 分析ラボ計測器
- アプリケーション プロセッサ モジュール
- DC 高速充電ステーション
- Portable DC charger
- 卓上デジタル・マルチメータ(DMM)
- ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(DMM)
- EV 充電ステーション HMI モジュール
- EV 充電ステーション向け電源モジュール
- 故障表示器(FI)
- インターコネクト / ディストリビューション・ボックス
- L2 住宅用チャージャ
- レーザー距離メーター
- マージング・ユニット
- モーター保護リレーと接触器
- 狭い入力範囲
- オシロスコープ(DSO):卓上
- オシロスコープ(DSO):モジュール型
- 電力品質分析器
- 単相ワイヤレス EV 充電ステーション
- 端末装置(RTU、DTU、FTU、TTU)
- 3 相ワイヤレス EV 充電ステーション
- 広い入力範囲
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。