TMP75C
- Low-Voltage Alternative to NCT75 and ADT75
- Digital Output with Two-Wire Serial Interface
- Up to 8 Pin-Programmable Bus Addresses
- Overtemperature ALERT Pin with Programmable Trip Values
- Shutdown Mode for Battery Power Saving
- One-Shot Conversion Mode
- Operating Temperature Range: –55°C to +125°C
- Operating Supply Range: 1.4 V to 3.6 V
- Quiescent Current:
- 15 µA Active (typ)
- 0.3 µA Shutdown (typ)
- Accuracy:
- ±0.25°C (typ) from 0°C to +70°C
- ±0.5°C (typ) from –20°C to +85°C
- ±1°C (typ) from –55°C to +125°C
- Resolution: 12 Bits (0.0625°C)
- Packages: SOIC-8 and VSSOP-8
The TMP75C is an integrated digital temperature sensor with a 12-bit analog-to-digital converter (ADC) that can operate at a 1.8-V supply, and is pin and register compatible with the NCT75 and ADT75. This device is available in SOIC-8 and VSSOP-8 packages and requires no external components to sense the temperature. The TMP75C is capable of reading temperatures with a resolution of 0.0625°C and is specified over a temperature range of –55°C to +125°C.
The TMP75C features SMBus and two-wire interface compatibility, and allows up to eight devices on the same bus with the SMBus overtemperature alert function. The programmable temperature limits and the ALERT pin allow the sensor to operate as a stand-alone thermostat, or an overtemperature alarm for power throttling or system shutdown.
The factory-calibrated temperature accuracy and the noise-immune digital interface make the TMP75C the preferred solution for temperature compensation of other sensors and electronic components, without the need for additional system-level calibration or elaborate board layout for distributed temperature sensing.
The TMP75C is ideal for thermal management and protection of a variety of consumer, computer, communication, industrial, and environmental applications.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TMP75C 1.8-V Digital Temperature Sensor with Two-Wire Interface and Alert データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2014年 8月 20日 | ||
アプリケーション・ノート | How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data | PDF | HTML | 2024年 4月 12日 | |||
アプリケーション・ノート | LM75B and TMP1075 Industry-Standard Devices: Design Guidelines and Spec Comparison (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 7日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TMP75BEVM and TMP75CEVM User Guide | 2014年 4月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点