ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54326

アクティブ

Eco-Mode™ 搭載、4.5V ~ 18V 入力、3A、同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS563211 アクティブ 1% 精度、PG/SS (パワー グッドまたはソフト スタート) と PFM (パルス周波数変調) / 強制 PWM (パルス幅変調) が切り替え可能、SOT583 封止、4.2V ~ 18V、3A This product has improved performance, selectable power good or soft start feature

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 700 Switching frequency (max) (kHz) 700 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 850 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Switching frequency (min) (kHz) 700 Switching frequency (max) (kHz) 700 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 850 Duty cycle (max) (%) 90
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4 VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 高速過渡応答を可能にするD-CAP2™モード
  • 出力リップルが低く、セラミック出力コンデンサを使用可能
  • 幅広いVCC入力電圧範囲:4.5V~18V
  • 幅広いVIN入力電圧範囲:2V~18V
  • 出力電圧範囲:0.76V~5.5V
  • 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対して最適化された高効率の内蔵FET
    • 120mΩ(ハイサイド)および70mΩ(ローサイド)
  • 高効率、シャットダウン時10µA未満
  • 自動スキップEco-Mode™により軽負荷時の効率を向上
  • 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
  • 調整可能なソフト・スタート
  • プリバイアス付きソフト・スタート
  • スイッチング周波数(fSW):700kHz
  • サイクル毎の過電流制限
  • パワー・グッド出力
  • アプリケーション
    • 幅広い範囲の低電圧システム用アプリケーション
      • デジタル・テレビ用電源
      • 高精細Blu-ray Disc™プレーヤー
      • ネットワーク・ホーム・ターミナル
      • デジタル・セットトップ・ボックス(STB)

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

  • 高速過渡応答を可能にするD-CAP2™モード
  • 出力リップルが低く、セラミック出力コンデンサを使用可能
  • 幅広いVCC入力電圧範囲:4.5V~18V
  • 幅広いVIN入力電圧範囲:2V~18V
  • 出力電圧範囲:0.76V~5.5V
  • 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対して最適化された高効率の内蔵FET
    • 120mΩ(ハイサイド)および70mΩ(ローサイド)
  • 高効率、シャットダウン時10µA未満
  • 自動スキップEco-Mode™により軽負荷時の効率を向上
  • 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
  • 調整可能なソフト・スタート
  • プリバイアス付きソフト・スタート
  • スイッチング周波数(fSW):700kHz
  • サイクル毎の過電流制限
  • パワー・グッド出力
  • アプリケーション
    • 幅広い範囲の低電圧システム用アプリケーション
      • デジタル・テレビ用電源
      • 高精細Blu-ray Disc™プレーヤー
      • ネットワーク・ホーム・ターミナル
      • デジタル・セットトップ・ボックス(STB)

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

TPS54326は、適応型オン時間D-CAP2™モードに対応した同期整流バック・コンバータです。TPS54326を採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS54326の主制御ループではD-CAP2™モード制御を使用し、外部部品なしで高速な過渡応答が得られます。適応型オン時間制御により、重負荷時にはPWMモード動作、軽負荷時には低周波数Eco-Mode™動作にシームレスに移行することができ、高い効率を達成します。

また、TPS54326には、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR(等価直列抵抗)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラミック・コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。TPS54326は、4.5V~18VのVCC入力、および2V~18VのVIN入力電源電圧により動作します。出力電圧は、0.76V~5.5Vの範囲でプログラミングできます。また、調整可能なスロー・スタート時間と、パワー・グッド機能も備えています。TPS54326は14ピンHTSSOPまたは16ピンQFNパッケージで提供され、–40°C~85°Cの温度範囲で動作するように設計されています。

TPS54326は、適応型オン時間D-CAP2™モードに対応した同期整流バック・コンバータです。TPS54326を採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コスト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリューションを実現できます。TPS54326の主制御ループではD-CAP2™モード制御を使用し、外部部品なしで高速な過渡応答が得られます。適応型オン時間制御により、重負荷時にはPWMモード動作、軽負荷時には低周波数Eco-Mode™動作にシームレスに移行することができ、高い効率を達成します。

また、TPS54326には、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR(等価直列抵抗)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラミック・コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されています。TPS54326は、4.5V~18VのVCC入力、および2V~18VのVIN入力電源電圧により動作します。出力電圧は、0.76V~5.5Vの範囲でプログラミングできます。また、調整可能なスロー・スタート時間と、パワー・グッド機能も備えています。TPS54326は14ピンHTSSOPまたは16ピンQFNパッケージで提供され、–40°C~85°Cの温度範囲で動作するように設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS54226 アクティブ Eco-Mode™ 搭載、4.5V ~ 18V 入力、2A、同期整流降圧コンバータ This product offers lower current (2A).
TPS54426 アクティブ Eco-Mode™ 搭載、4.5V ~ 18V 入力、4A、同期整流降圧コンバータ This product offers higher current (4A).
比較対象デバイスと類似の機能
新規 TPS563203 アクティブ SOT563 封止、 4.2V ~ 17V 入力、 3A 同期整流降圧コンバータ This product has a smaller package with less external component count
TPS563252 アクティブ SOT563 封止、3V ~ 17V の入力電圧、3A、1.2MHz 同期整流降圧コンバータ This product has a smaller package with 1.2MHz switching frequency

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Eco-Mode 搭載、4.5V~18V 入力、3A 同期整流降圧型 SWIFT コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2011年 4月 16日
ユーザー・ガイド TPS54326 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 11日
セレクション・ガイド SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G) 2019年 2月 6日
技術記事 Keeping DC/DC solutions (super) simple for cost-sensitive applications PDF | HTML 2016年 10月 18日
アプリケーション・ノート D-CAP2™周波数応答モデルリップル注入を使用したボトム検出による固定オン時間の周波数ドメイン分析に基づく 英語版 2014年 3月 17日
製品概要 TPS54225/226, 325/326, 425/426 4.5V~18V入力、2A/3A/4A、同期整流/降圧型SWIFTコンバータ 2012年 8月 21日
アプリケーション・ノート Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink 2011年 5月 4日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54326EVM-540 — 4.5V ~ 18V 入力、3A、コンバータ評価モジュール

The TPS54326 is a single, adaptive on-time D-CAP2™ mode synchronous buck converter requiring a very low external component count. The D-CAP2™ control circuit is optimized for low ESR output capacitors such as POSCAP, SP-CAP or ceramic types and features fast transient response with no external (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS54326 IBIS Model

SLVM731.ZIP (15 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TPS54326 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM263.TSC (211 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS54326 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM264.ZIP (40 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS54326 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM296A.ZIP (41 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010011 — 保護リレー・プロセッサ・モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス・デザイン

This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency . The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are (...)
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ