TI.com では Internet Explorer をサポートしていません。環境や使いやすさを最適化するために、他のブラウザの使用をお願いいたします。

シーケンサ

TI の電源シーケンス制御ソリューション

parametric-filter製品をすべて表示
電源シーケンスは、あらゆる電源回路設計、特に多数の電源レールを使用する複雑なシステムの電源回路設計に不可欠です。FPGA、ASIC、PLD、DSP、マイコンの各高性能プロセッシング デバイスは、コア、メモリ、I/O などの内部回路に電力を供給する複数の電圧レールを必要とします。この種のアプリケーションは、信頼性の高い動作、効率の向上、システム全体の良好な状態維持を実現するために、電圧レールに関する特定のパワーアップ / パワーダウン シーケンシングを必要とします。

カテゴリ別の参照

種類別に選択

アナログ電源シーケンサ

パワーアップとパワーダウンを簡単に実行できるシンプルな電源シーケンシング。

デジタル電源シーケンサ

構成、制御、監視に活用できるフレキシブルなシーケンシング。TI のデジタル電源シーケンサを採用すると、PMBus とデジタル電源両方の利点を実現でき、お客様の既存のパワー ツリーに変更を加える必要も生じません。

設計と開発に役立つリソース

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
デジタル電源ソフトウェア

Fusion Digital Power™ のグラフィカル ユーザー インターフェース(GUI)ソフトウェアは、選択したテキサス インスツルメンツのデジタル電源コントローラおよびシーケンサ/ヘルス モニターの構成と監視に使用されます。アプリケーションは PMBus プロトコルを使用し、TI の USB アダプタとシリアル バス経由でデバイスとの通信を行います。

評価ボード
UCD9090 10 チャネルのシーケンサ / システム ヘルス モニタの評価基板

UCD90SEQ48EVM-560 (EVM) は、48 ピンのソケットとインターフェイス回路を使用した、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板 (EVM) は、10 チャネルのシーケンサ / システム ヘルス モニタである UCD9090RGZ を使用したシステム レベルの開発に役立ちます。この評価基板 (EVM) と、評価基板の GUI 操作に使用する PC を接続するための USB ケーブルが 1 本付属しています。

評価ボード
評価モジュール、UCD90xxx 用、64 ピン、シーケンサおよびシステム・ヘルス・モニタ

The UCD90SEQ64EVM-650 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the 64-pin Sequencer and System Health Controller, including the UCD90120, UCD90124, UCD90120A, UCD90124A, UCD90910 and UCD90160.

シーケンサ 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

TI のアナログ / デジタル電源シーケンサの特長 

checkmark

アナログ シーケンサ

LM388x ファミリのアナログ電源シーケンサは、複数の電源レールのパワーアップ / パワーダウン シーケンスをシンプルかつ簡単に実行できます。出荷時プリセット バージョンと、ユーザー プログラマブル バージョンが入手できます。

checkmark

デジタル シーケンサ

UCD90x デジタル電源シーケンサ ファミリは、システム状態モニタを搭載しており、各種電源システムに対応できる包括的なデジタル ソリューションの実現に役立ちます。Fusion Digital Power™ GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) が付属しています。

技術リソース

ビデオ
ビデオ
How to design with PMBus Sequencers- Controllers and Digital Systems (PMBus シーケンサの設計方法 - コントローラとデジタル システム)
開発中ボード上で複数の電源レールの監視をご希望ですか?ハードウェアの変更なしで電源シーケンスの微調整をご希望ですか?製品の信頼性向上をご希望ですか?TI の各種 PMBus シーケンサを活用する具体的な方法を示すビデオをご覧ください。 
ビデオ
ビデオ
UCD90x:Fusion Digital Power™ GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を使用した開発の開始
Fusion Digital Power™ GUI を使用すると、TI の TPS404x、TPS5x、UCD90x の各シーケンサ ファミリの構成と監視を実行できます。このビデオは、UCD90x 評価基板 (EVM) の設定方法と、Fusion Digital Power GUI を使用して開発を開始する方法を示します。
Analog Design Journal
Analog Design Journal
Power-supply sequencing for FPGAs
FPGA (フィールド プログラマブル ゲートアレイ) を使用して設計を行う際に、電源シーケンスを重要な要素として考慮する理由の詳細をご覧ください。
document-pdfAcrobat PDF