カテゴリ別の参照
Related categories
新製品
PMBus デジタル テレメトリ搭載、9V ~ 80V、3.5mΩ、20A、スタック可能な統合型ホットスワップ (eFuse)
概算価格 (USD) 1ku | 3.59
車載、サーキット ブレーカと 200kHz ACS と UV (低電圧) 保護機能と OV (過電圧) 保護機能とスリープ モード搭載、理想ダイオード
概算価格 (USD) 1ku | 1.85
Why choose TI for your power path protection?
Improved power density
Low Ron and small package sizes enable high-density systems with minimized power dissipation.
Space savings
High feature integration in compact packages enable smaller board sizes and simpler designs.
Scalable solutions
Broad selection of integrated-FET and external-FET solutions allow optimization of each power path in a system.
Comprehensive protections
Includes wide-ranging features from standard overtemperature and overvoltage protection to programmable monitoring and diagnostics.
技術リソース
Basics of eFuses (Rev. A)
Basics of Ideal Diodes (Rev. B)
Basics of Power MUX (Rev. A)
設計と開発に役立つリソース
48V AI (人工知能) サーバー向け、8kW ホット スワップのリファレンス デザイン
人工知能 (AI) と機械学習 (ML) の進歩に伴い、エンタープライズ サーバーは大量のデータとストレージを同時に処理するため、消費電力が増加してきました。各サーバー マザーボードの定常状態の電力定格は、一般的なサーバーの 1kW ~ 2kW に対して、5kW ~ 6kW に上昇しました。ただし、フォーム ファクタは従来と同じサイズにとどまっており、電力密度の向上が原因で、システム設計の課題が発生します。AI サーバーの負荷の変動、スルーレート、過渡的な負荷の発生頻度は、一般的なサーバーに比べて 3 ~ 4 倍増加してきました。これらの要件を考慮し、このリファレンス デザインは (...)
ADAS / インフォテイメント アプリケーション用、バッテリ直結型プロセッサ電源のリファレンス デザイン
バックアップ電源向けのシームレスな切り替えのリファレンス デザイン
TIDA-01638 リファレンス デザインは、冗長型電源を採用したパワー マルチプレクシングを提示します。1 つの電力供給源が故障した場合、システムをバックアップ電力供給源に切り替え、ダウンストリームの負荷に中断のない電力を供給する必要が生じます。したがって、電源の冗長性を確保しておくと、1 つの電源で障害が発生した場合でも、システムは自動的に他の電力レールに切り替わり、データの消失を防止できます。