ホーム パワー マネージメント 電源保護スイッチとコントローラ eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS1689

アクティブ

PMBus デジタル テレメトリ搭載、9V ~ 80V、3.5mΩ、20A、スタック可能な統合型ホットスワップ (eFuse)

製品詳細

Vabsmax_cont (V) 92 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 9 Current limit (max) (A) 20 Current limit (min) (A) 2 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, PMBus, Power good signal, Short-circuit protection, Thermal shutdown Overcurrent response Circuit breaker Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 3.5 Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.004 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vabsmax_cont (V) 92 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 9 Current limit (max) (A) 20 Current limit (min) (A) 2 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, PMBus, Power good signal, Short-circuit protection, Thermal shutdown Overcurrent response Circuit breaker Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 3.5 Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.004 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
LQFN-CLIP (VMA) 23 30 mm² 5 x 6
  • 動作入力電圧範囲:9V ~ 80V
    • 92V 絶対最大定格
    • 出力側で最大 -5V の負の過渡電圧に耐える
  • 低い ON 抵抗の FET を内蔵
    • RON = 3.5mΩ (標準値)
  • 遠隔測定、制御、構成、デバッグ用の PMBus インターフェイス
    • PIN/EIN/VIN/VOUT/IIN 温度と 故障監視
    • VIN/VOUT 監視精度:±0.5%
    • プログラム可能な過電流保護
      • 調整可能な過電流スレッショルド:2A ~ 20A
      • プログラマブルな過渡過電流タイマ (OC_TIMER)
    • プログラマブルなスルー レート制御 (dvdt)
    • プログラマブルなパワー グッド / 故障 / アラート表示
    • プログラマブルな過熱保護
    • ユーザー構成用の内部不揮発性メモリ
    • 外部 EEPROM への保存オプション付きのブラックボックス故障記録
  • 重度の過電流 (短絡) に対する高速トリップ応答
  • 高精度アナログ負荷電流監視 (IMON)
    • 最大電流の 50% ~ 100% にわたって誤差 1% 未満

      (TA = 25°C)

  • 小さい占有面積:QFN 6mm × 5mm
    • 60V 対応の IPC9592B クリアランス
  • 動作入力電圧範囲:9V ~ 80V
    • 92V 絶対最大定格
    • 出力側で最大 -5V の負の過渡電圧に耐える
  • 低い ON 抵抗の FET を内蔵
    • RON = 3.5mΩ (標準値)
  • 遠隔測定、制御、構成、デバッグ用の PMBus インターフェイス
    • PIN/EIN/VIN/VOUT/IIN 温度と 故障監視
    • VIN/VOUT 監視精度:±0.5%
    • プログラム可能な過電流保護
      • 調整可能な過電流スレッショルド:2A ~ 20A
      • プログラマブルな過渡過電流タイマ (OC_TIMER)
    • プログラマブルなスルー レート制御 (dvdt)
    • プログラマブルなパワー グッド / 故障 / アラート表示
    • プログラマブルな過熱保護
    • ユーザー構成用の内部不揮発性メモリ
    • 外部 EEPROM への保存オプション付きのブラックボックス故障記録
  • 重度の過電流 (短絡) に対する高速トリップ応答
  • 高精度アナログ負荷電流監視 (IMON)
    • 最大電流の 50% ~ 100% にわたって誤差 1% 未満

      (TA = 25°C)

  • 小さい占有面積:QFN 6mm × 5mm
    • 60V 対応の IPC9592B クリアランス

TPS1689x は統合型大電流回路保護およびパワー マネージメント ソリューションであり、小型パッケージに封止されています。このデバイスは、非常に少数の外付け部品で複数の保護モードを提供し、過負荷、短絡、および過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。内蔵 PMBus インターフェイスにより、ホスト コントローラはシステムをリアルタイムで監視、制御、および構成できます。リモート テレメトリの場合、主なシステム パラメータを読み戻すことができます。各種の保護、警告スレッショルドおよび係数は、PMBus を使用して構成することも、不揮発性コンフィギュレーション メモリに保存することもできます。高速で高精度の検出を行う内蔵のアナログ負荷電流モニタにより、予知保全と高度な動的プラットフォーム電力管理 (Intel PSYS、PROCHOT など) が容易になり、サーバーおよびデータセンターの性能を最適化します。ブラックボックス フォルト記録機能は、フィールド障害のデバッグや返品時に役立ちます。より大きな電流をサポートするために、TPS1689x を TPS1685x と並列に接続できます。これらのデバイスは、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

TPS1689x は統合型大電流回路保護およびパワー マネージメント ソリューションであり、小型パッケージに封止されています。このデバイスは、非常に少数の外付け部品で複数の保護モードを提供し、過負荷、短絡、および過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。内蔵 PMBus インターフェイスにより、ホスト コントローラはシステムをリアルタイムで監視、制御、および構成できます。リモート テレメトリの場合、主なシステム パラメータを読み戻すことができます。各種の保護、警告スレッショルドおよび係数は、PMBus を使用して構成することも、不揮発性コンフィギュレーション メモリに保存することもできます。高速で高精度の検出を行う内蔵のアナログ負荷電流モニタにより、予知保全と高度な動的プラットフォーム電力管理 (Intel PSYS、PROCHOT など) が容易になり、サーバーおよびデータセンターの性能を最適化します。ブラックボックス フォルト記録機能は、フィールド障害のデバッグや返品時に役立ちます。より大きな電流をサポートするために、TPS1689x を TPS1685x と並列に接続できます。これらのデバイスは、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS1689x 9V ~ 80V、3.5mΩ、20A、スタッカブル内蔵型ホットスワップ (eFuse)、PMBus デジタル遠隔測定搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 1月 9日
アプリケーション・ノート アクティブ電流共有:TI のスマート eFuse に搭載された高度な電 流分布機能 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 6月 13日
アプリケーション・ノート Enhancing Server Power Design Using Advanced Features of TI’s Smart eFuses PDF | HTML 2025年 1月 29日
証明書 TPS1689EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 10月 31日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS1689EVM — TPS1689 評価基板

TPS1685EVM は、TPS1685 eFuse デバイスの性能を評価するために使用します。TPS1685EVM には、54V (代表値)、40A (定常状態) の設計を評価できるように、並列接続された 2 個の TPS16851 eFuse が付属します。この評価基板は、2 個の TPS16851 デバイスを並列接続して搭載しており、48V の入力電圧で 2kW の入力パワー パス保護設計に対応できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.A): PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPS1689-EVM-GUI TPS1689 evaluation module GUI

The GUI allows the customer to configure, control, and view telemetry data from the TPS1689 eFuse.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

TPS1685 PSpice Transient Model

SLVMED5.ZIP (68 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS16851 PSpice Transient Model

SLVMED3.ZIP (66 KB) - PSpice Model
計算ツール

TPS1689-CALC TPS1689 Design Calculator

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS1689 eFuse.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-050090 — TPS1689 と TPS1685 の各 eFuse を使用する、AI データ センター向け 54V 5kW パワー パス保護のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、AI 搭載データ センター向けの 54V、5kW 入力のパワー パス保護回路を示しており、1 個の TPS1689 eFuse デバイスと 5 個の TPS1685 eFuse デバイスを並列接続しています。これらの統合型大電流回路保護デバイスは、非常に少数の外付け部品で複数の保護機能を提供し、過負荷、短絡、および過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。TPS1689 eFuse に内蔵されている PMBus® インターフェイスにより、リアルタイムの監視、制御、構成が可能になります。3 つのデバイスは上層に配置され、3 つは下層に配置されています。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LQFN-CLIP (VMA) 23 Ultra Librarian